Anwendung im Rampenlicht: Frühbranderkennung für schnelle Wärmeerzeugung

Die Herausforderung des Kunden

Brände, die nicht frühzeitig erkannt oder schnell gelöscht werden, können schwerwiegende finanzielle, ökologische und kommerzielle Belastungen für ein Unternehmen sowie Belastungen für die Gemeinschaft verursachen. Das Potenzial einer solchen hohen Belastung bedeutet, dass viele Unternehmen die Vermeidung oder Minderung potenzieller Brände um jeden Preis priorisieren. Die meisten aktuellen Brandsysteme sind so konzipiert, dass sie ein Feuer nach dessen Beginn enthalten – was nicht immer die effektivste Lösung ist. Ein System, mit dem Unternehmen Brände vermeiden oder stoppen können, bevor sie entzünden, kann Leben retten, Geld sparen und Ausfallzeiten verhindern.

 
LESEN SIE UNTEN WEITER ODER LADEN SIE DAS PDF HERUNTER

JETZT HERUNTERLADEN

DIE LÖSUNG

Feuer wird durch schnell zunehmende und übermäßige Hitze verursacht. Wenn die Wärme auf einem Objekt weiter ansteigt, platzt sie schließlich in eine Flamme, verbrennt und breitet sich noch schneller aus. Wenn jedoch eine fest installierte Wärmebildkamera auf dem Zielbereich trainiert wird, können die Temperaturen überwacht werden, um die steigende Wärme aufzufangen, bevor das Ziel verbrannt wird. Die fest installierten Wärmebildkameras von Flir bieten bis zu 60-mal pro Sekunde Live-Temperaturdatenaktualisierungen, um schnell Heizbereiche zu finden, bevor sie Feuer fangen. Diese intelligenten Wärmebildkameras verwenden eine integrierte Software, um Regionen von Interesse (ROIs) zu isolieren und minimale, durchschnittliche und maximale Temperaturen von den Regionen zu berichten, die der Benutzer erstellt. Live-Daten können intern von der Kamera analysiert werden, um ungünstige Bedingungen zu melden, oder mit anderen Geräten wie SPS und Computern verbunden werden, um zusätzliche Brandschutzmaßnahmen zu implementieren. Einige Unternehmen entscheiden sich für fortschrittlichere Lösungen, indem sie kundenspezifische Frühbranderkennungslösungen mit Flir-Automatisierungskameras zusammenstellen. Diese Systeme können bei frühen Anzeichen steigender Temperaturen Alarme aussenden, sodass Unternehmen Bestände an Vermögenswerten retten oder Geräte ausschalten können, die einem Trend eines katastrophalen Ausfalls folgen.

A50 Smart Sensor Wärmebildkamera

Flir A50/A70™ Thermo-Smart-Sensorkamera

 

Rüben-Zuckersäule.jpg

Überwachung der Lebensmittellagerung

 

DIE TECHNOLOGIE

Flir bietet eine Reihe von Thermo-Smartkameras mit fester Montage und integrierter Software für Analysen und Alarme. Überwachen Sie Assets, indem Sie bis zu 10 ROIs mithilfe von Messformen wie Punkten, Boxen oder benutzerdefinierten gezeichneten Bereichen im Frame mithilfe eines benutzerfreundlichen webbasierten Konfigurationsfensters konfigurieren. Legen Sie die Bedingungen für Alarmparameter und die Reaktion fest, z. B. den Datenerfassungsausgangstyp. Integrieren Sie intelligente Kameras von Flir in eine Vielzahl von Steuerungsprozessen mithilfe von Standard-Kommunikationsprotokollen, einschließlich RTSP, MQTT, RESTful API, MODBUS TCP & Master, Ethernet IP und FTP.

AX8 und A615.png

Flir AX8™ Wärmebildkamera für kontinuierliche Überwachung und Sicherheitsüberwachung und Flir A615™ Wärmebildkamera

 

BOS_IR_SR&D_Sacre Coeur_Paris_BW.jpg

Hochwertige Gebäude

 

Zusätzlich zu den intelligenten Kameras bietet Flir eine Reihe von Automatisierungskameras, die lineare Temperaturdaten oder radiometrische Daten über Kommunikationsprotokolle wie GigE Vision und RTSP streamen können. Diese Infrarotkameras interpretieren Bilder mit Software wie Cognex Designer Pro, NI Software, Pleora Ebus, Teledyne und Spinaker SDK.

Kompromisslose Daten werden wiederholt und zuverlässig aus thermischen Detektoranordnungen in den Optionen 320 × 240 oder 640 × 480 generiert, die eine Genauigkeit von bis zu ±2 °C (±3,6 °F) innerhalb von Temperaturbereichen von -40 °C bis 2000 °C (-40 °F bis 3632 °F) bieten. Flir-Thermokameras können auf Ihre Anwendung zugeschnitten werden: Wählen Sie manuelle oder automatische Fokussierung oder wechseln Sie die Linse, wenn das Sichtfeld geändert werden muss. Dank ihrer einzigartigen Fähigkeit zur Ausgabe komprimierter radiometrischer Daten verhindern diese Kameras eine Überlastung von Prozessoren. Außerdem werten Sie Ihr System auf, indem sie eine integrierte Digitalkamera und LEDs mit der Infrarotkamera kombinieren.

IR_0120 Keine Messung.jpg

Lagereinrichtungen

 

Weitere Informationen zur Zustandsüberwachung finden Sie unter: Flir.com/instruments/condition-monitoring/

Back to top