Der weltweit erste UL-gelistete Frühbrandmelder für Wärmebildgebung von Teledyne FLIR

Entwickelt und hergestellt vom globalen Marktführer für Infrarottechnologien. Mit der UL 2684-Liste ist die leistungsstarke Wärmebilderfassung jetzt ein präskriptives Feueralarm-Initiatorgerät.

Die moderne Industrie benötigt eine bessere Erkennung und eine geschützte Betriebszeit.

 

Höhere Kapazität, höhere Dichte, höhere Leistung. Moderne Einrichtungen bergen mehr Brandrisiko in weniger
Raum, mit weniger Leuten auf dem Boden, um zu sehen, wie er kommt.

Alles, was Feuer fangen kann, gibt zuerst Wärme ab. Die Industrie hat sich auf Wärmebildgebung für
Jahrzehnte, um es frühzeitig zu erwischen. Kontinuierliche Überwachung macht diese Warnung dauerhaft und UL
2684 macht es zum Kernstück einer leistungsstärkeren Sicherheitsstrategie.

Flir A70 Multispektralkamera zur Brandfrüherkennung

 

  • 640 × 480 radiometrische Wärmebildgebung plus eine 1280 × 960 visuelle Kamera für sofortigen Kontext bei Alarm

  • 35 mK thermische Empfindlichkeit und Genauigkeit von ±2 °C, kalibriert bei jedem Pixel

  • Alarmlogik auf der Kamera mit bis zu 20 Regionen von Interesse: Schwellenwert, Anstiegsrate, Delta und Bereichsprozentauslöser

  • Alarm-, Überwachungs- und Fehler-Trockenkontaktausgänge zum Brandalarm-Bedienfeld; Modbus TCP, MQTT, Ethernet/IP und ONVIF für SCADA, BMS und VMS

  • Objektive mit 29°, 51° und 95° und 3 x 3 Pixel Erfassungsabständen bis 125 m (410 ft)

  • IP66, 24 V DC oder PoE, ausgelegt für Innen- und Außeninstallation

UL-Liste

Jede Sekunde zählt

Flir EFD

Now Playing

UL-Liste
UL-Liste

Now Playing

Jede Sekunde zählt
Jede Sekunde zählt

Now Playing

Flir EFD
Flir EFD

Erkennung am frühesten Punkt der Kurve

Jedes Feuer beginnt als Hitze. Jede herkömmliche Technologie wartet auf eine spätere Signatur: Partikel, sichtbarer Rauch, Flamme oder Hitze an der Decke. Ein Wärmebild-Brandmelder misst die Wärme selbst, bevor einer davon vorhanden ist.

Live-Video- und Temperaturdaten bei jedem Alarm

Frühere Erkennung

Erkennt Temperaturänderungen bei Lichtgeschwindigkeit. Unbeeinflusst von hohen Decken, kalten Umgebungen, hohem Luftstrom oder geringer Sichtbarkeit.

Geschützte Betriebszeit

Die gleichen Informationen, die ein Flir-Handheld auf einem Rundgang erfasst und jetzt rund um die Uhr überwacht. Streamen Sie genaue Temperaturdaten in Ihren SCADA und fangen Sie Fehler auf, bevor Sie einen Brand oder eine Abschaltung auslösen.

Intelligentere Reaktion

Jeder Alarm wird mit Live-Thermo- und visuellem Video und der gemessenen Temperatur angezeigt. Bediener überprüfen, versenden an den genauen Ort und führen einen aufgezeichneten Ereignisverlauf.

 Vertraut in allen Branchen. Jetzt wird dem Code vertraut.
 

Flir entwickelt und produziert seit über fünf Jahrzehnten Wärmebildkameras und unterstützt die Fachleute, die die Industrie sicher und am Laufen halten. Die gleiche Infrarot-Technologie steht nun auch als gelisteter Brandmelder.

Flir in Versorgungsunternehmen und Industrie

Stromversorger überprüfen Transformatoren, Trennschalter, Isolatoren und Trennschalter mit der Flir-Wärmebildgebung, um eine Überhitzung zu finden, bevor sie zu einem Ausfall oder einem Feuer wird, ohne die Stromversorgung von Geräten zu trennen. Fest installierte Flir-Kameras halten diese Uhr an Umspannwerken und Produktionslinien kontinuierlich.

Weitere Informationen

Flir in Forschung und Entwicklung

Flir-Kameras in wissenschaftlicher Qualität zeichnen Verbrennungs-, Material- und Batterietests mit hoher Geschwindigkeit und radiometrischer Genauigkeit auf und werden von Forschern verwendet, die thermische Durchlauffestigkeit in Lithium-Ionen-Zellen und -Modulen untersuchen. Der Brandmelder der A-Serie ist auf demselben radiometrischen Fundament aufgebaut.

Weitere Informationen

Wo die konventionelle Detektion unterschritten wird

Hohe Decken, hoher Luftstrom, Staub und Exposition im Freien können die herkömmliche Rauch- und Wärmeerkennung beeinträchtigen. Ein Wärmebild-Brandmelder misst die Temperatur über die gesamte Szene und alarmiert bei der Entwicklung von Wärme, was eine frühere Warnung auslöst, bevor Rauch oder Flammen auftreten.

BESS-Standorte

Überwachung von Behältern und Gehäusen im Innen- und Außenbereich rund um die Uhr; die Konstruktionen der Detektionsschicht NFPA 855 erfordern.

Weitere Informationen

Rechenzentren

USV-Batterieräume, PDUs und elektrische Infrastruktur, bei der ein Fehler in der Wärme lange vor der Rauchentwicklung messbar ist.

Weitere Informationen

Fertigung

Prozessleitungen, elektrische Räume und Produktlagerung, bei der die Hitzeentwicklung der Zündung vorausgeht.

Weitere Informationen

Solarfelder und Dachgitter

Wechselrichter, Kombinatorbox und Hotspot-Erkennung auf Panelebene über Feld- und Dachinstallationen hinweg.

Weitere Informationen

Schwerindustrie

Forstprodukte, Zellstoff und Papier, Metalle und andere schwere Industriestandorte, an denen Staub, Luftstrom und offene Strukturen die konventionelle Erkennung umgehen.

Weitere Informationen

Lagerhaltung und Racking mit hohem Laufwerksschacht

Umfassende Abdeckung von Rack-Speicher- und automatisierten Speicher- und Abrufsystemen, bei denen die Deckenerkennung langsam reagiert.

Weitere Informationen

Abfall und Recycling

Kippböden, Bunker, Förderbänder und Ballenlager, mit Alarmen am Hotspot statt an der Rauchfahne.

Weitere Informationen

Unterstationen mit Strom

Wenn die Exposition im Freien, der Luftstrom und große offene Bereiche den Zugang von Rauch oder Wärme zu herkömmlichen Detektoren verzögern können, wird die Frühwarnung vor sich entwickelnden Ausrüstungsproblemen eingeschränkt.

Weitere Informationen

UL Logo

Schneller erkennen. Intelligenter reagieren. Führen Sie zuerst.

Entwerfen Sie das erste thermische Bildgebungs-Brandmeldesystem in Ihrer Gerichtsbarkeit, Ihrem Portfolio oder Ihrem Servicegebiet mit einem Gerät, das unter NFPA 72:2025 aufgeführt, vorgeschrieben und von Flir vom Layout bis zur Inbetriebnahme unterstützt wird.

Mehr Infos

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.

Vom Discover Center

Whitepaper

The Difference Between a Warning and a Write-Off: How Thermal Intelligence Is Changing Cotton Harvester Fire Prevention

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Early Fire Detection for Tough Outdoor Environments

Mehr erfahren

A Smarter Approach to Industrial Fire Prevention with Thermal Intelligence

Mehr erfahren
Grundlagen

Flir-Lösungen für die Brandfrüherkennung (EFD)

Mehr erfahren
Grundlagen

Erkennung von Rissen in Stahlpfannen und Gussbirnen

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

Powered by Flir: How FlameSmart is Redefining Fire Protection in Waste Facilities

Mehr erfahren