Frühzeitige Branderkennung

Fertigung

Sicherheit, die sich auszahlt

Von Hochgeschwindigkeits-Automobillinien bis hin zu Halbleiter-Reinräumen, Textilfabriken, Chemieverarbeitungsanlagen und Lebensmittelfabriken läuft die moderne Fertigung heiß. Das Schweißen von Bögen, Backöfen, reaktiven Prozessen und brennbaren Materialien erhöht das Brandrisiko – insbesondere in automatisierten Leitungen, in denen Menschen nicht immer in der Nähe sind, um ein Problem zu erkennen.

Flirs Lösungen zur Brandfrüherkennung verwenden Wärmebildgebung, um abnormale Wärme in kritischen Zonen zu erkennen, lange bevor Rauch, Flammen oder herkömmliche Sensoren reagieren. Indem Sie Probleme frühzeitig erkennen, können Sie Menschen, Ausrüstung und Produktionspläne schützen und Ihre Anlagen sicher, konform und mit voller Kapazität betreiben.

Automobilwerke

Roboter-Schweißzellen, Stanzpressen und Farb- oder Montagebereiche erzeugen intensive Wärme und elektrische Belastung. Lose Anschlüsse, überladene Paneele oder Spritzerlandung, wo sie nicht schnell in Brandrisiken in Bereichen mit brennbaren Materialien umgewandelt werden kann.

Flir Fixed Thermal Monitoring und automatische Warnmeldungen bieten Ihnen rund um die Uhr Einblick in Schweißbuchten, Roboterzonen und Schaltschränke. Sie sind in Ihre Anlagen-SCADA- und Steuerungssysteme integriert und kennzeichnen Wärmeanomalien frühzeitig, sodass Wartungs- und Sicherheitsteams reagieren können, bevor ein kleines Problem zu einem Notfall wird – was eine sicherere Automatisierung und weniger ungeplante Ausfallzeiten unterstützt.

Halbleiter-Reinräume

Reinräume erfordern Präzision und Kontrolle. Sensible Ausrüstung, strenge Kontaminationsregeln und komplexe elektrische Systeme lassen wenig Spielraum für Fehler, wenn es um Hitze und Feuer geht. Herkömmliche kontaktbasierte Sensoren können in diesen kontrollierten Umgebungen aufdringlich oder unpraktisch sein.

Die berührungslose Wärmebildgebung von Flir ermöglicht die Überwachung kritischer Werkzeuge, Netzteile und Stützsysteme, ohne die Reinraumbedingungen zu stören. Kontinuierliche Temperaturüberwachung und Alarmschwellen helfen Ihnen, Überhitzung zu erkennen, bevor sie Geräte, Produktausbeute oder Sicherheit bedroht – und sorgen dafür, dass Halbleiterbetriebe sowohl konform als auch geschützt bleiben.

Textilfabriken

Die Textilproduktion kombiniert brennbare Fasern, staubgefüllte Luft und schnelllebige Maschinen. Fusselansammlungen, heiße Lager und überlastete Motoren können schnell Zündpunkte erzeugen, die mit bloßem Auge schwer zu sehen sind – insbesondere in Zonen mit hohem Staubgehalt.

Die thermische Überwachung von Flir bietet Textilbetrieben einen klaren Überblick über diese Hochrisikobereiche. Durch die kontinuierliche Überwachung von Kardierungsmaschinen, Trocknern, Abgassystemen und Schalttafeln auf abnorme Hitze hilft Flir Teams, zu handeln, bevor Fasern entzünden, wodurch die Brandgefahr reduziert und sowohl Menschen als auch die Produktion geschützt werden.

Chemische Verarbeitung

Chemieanlagen arbeiten mit reaktiven Materialien, Hochtemperaturprozessen und unter Druck stehenden Systemen, die in wenigen Augenblicken von „heiß“ zu „gefährlich“ eskalieren können. Selbst ein kleiner unentdeckter Hotspot kann zu Bränden oder Explosionen mit schwerwiegenden Folgen für Menschen, Vermögenswerte und Compliance beitragen.

Flir-Lösungen zur Brandfrüherkennung überwachen kontinuierlich Reaktoren, Rohrleitungsläufe, Lagerbereiche und elektrische Infrastrukturen auf Wärmeanomalien. Thermische Bildgebung und automatisierte Alarme helfen Sicherheits- und Prozessteams, Risiken zu erkennen, bevor Reaktionen eskalieren, und unterstützen so einen sichereren Betrieb und eine stärkere Demonstration der Compliance gegenüber Regulierungsbehörden und Versicherern.

Lebensmittel- und Getränkeproduktion

Lebensmittel- und Getränkeeinrichtungen sind auf Backöfen, Fritteusen, Herde und Förderbänder angewiesen, die den ganzen Tag heiß laufen. Gleichzeitig müssen sie strenge Hygienestandards einhalten, Öl- und Fettablagerungen verwalten und die Ausrüstung zuverlässig laufen lassen, um die Anforderungen zu erfüllen.

Wärmebildgebungssysteme von Flir überwachen Heizzonen entlang der Produktionslinien, vom Kochen und Backen bis hin zu Verpackungsbereichen und hygienekritischen Räumen. Die frühzeitige Branderkennung hilft Ihnen, Risiken im Zusammenhang mit heißen Geräten zu kontrollieren, fettbedingte Brände zu verhindern und sowohl Mitarbeiter als auch Produkte zu schützen – so beginnt Ihr Engagement für die Lebensmittelsicherheit mit dem Brandschutz.

Warum Flir für die Brandfrüherkennung in der Fertigung?

  • Erkennen Sie Wärme, bevor sie in Brand gerät: Erkennen Sie ungewöhnliche Temperaturtrends in Hochrisikozonen, bevor herkömmliche Systeme reagieren.
  • Schützen Sie Menschen, Vermögenswerte und Betriebszeit: Reduzieren Sie ungeplante Ausfälle, Geräteschäden und kostspielige Produktionsunterbrechungen.
  • Passen Sie sich an jede Fertigungsumgebung an: Von Reinräumen bis hin zu Bereichen mit hohem Staub- und Hitzegehalt – wählen Sie eine berührungslose Wärmeüberwachung, die zu Ihrem Prozess passt.
  • Unterstützung von Sicherheit und Compliance: Verwenden Sie thermische Daten und Bilder, um die Berichterstattung, Inspektionen und Versicherungs- oder regulatorische Anforderungen zu vereinfachen.
  • Integration in bestehende Systeme: Verbinden Sie die frühe Branderkennung von Flir mit SCADA, Alarmen und Automatisierung der Anlage für schnellere, koordiniertere Reaktionen.

 

Lösungen für die Brandfrüherkennung in der Fertigung

FLIR A500f/A700f Advanced Smart Sensor

FLIR A500f/A700f Advanced Smart Sensor

FLIR A50/A70 Smart Sensor

FLIR A50/A70 Smart Sensor

FLIR Desktop Atlas SDK

FLIR Desktop Atlas SDK

Flir Latitude 9.3

Flir Latitude 9.3

 

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.