Frühzeitige Branderkennung

Lagerhäuser

Sicherheit, die sich auszahlt

Von der Kühlkettenlogistik und E-Commerce-Fulfillment bis hin zu automatisierten Hochregallagern, Gefahrguträumen und geschäftigen 3PL-Hubs sind Lagerhäuser voller versteckter Brandrisiken. Kühlgeräte laufen rund um die Uhr, Förderbänder und Roboter drängen elektrische Systeme hart, und entflammbare Verpackungen oder gefährliche Bestände können einen kleinen Hotspot in einen großen Vorfall verwandeln.

Die Frühbranderkennungslösungen von Flir verwenden Wärmebildgebung, um abnormale Wärme in kritischen Zonen aufzudecken, lange bevor Rauch, Flammen oder herkömmliche Sensoren reagieren. Mit kontinuierlicher Überwachung und intelligenten Warnmeldungen können Sie Mitarbeiter, Bestände und Serviceniveaus schützen und Ihre Lager sicher, konform und bereit für alles halten, was der Versand des Tages mit sich bringt.

Kühlketten-Logistik

Kältespeicherung ist kein geringes Risiko – Kälteanlagen, Kompressoren und Schalttafeln arbeiten ständig in isolierten Räumen mit eingeschränkter Sichtbarkeit. Ein versteckter Fehler kann hinter Wänden oder in der Ausrüstung überhitzen, während sich hochwertige, temperaturempfindliche Waren in der Nähe befinden.

Die Flir-Thermoüberwachung gibt Ihnen ein klares Bild von der Wärme in Kühlräumen, Gefriertunneln und Werksräumen. Kontinuierliche Temperaturüberwachung und automatische Alarme helfen Facility Managern, Hotspots in Kühlsystemen und elektrischen Geräten zu erkennen, bevor sie eskalieren, und halten sowohl die Produktintegrität als auch den Brandschutz unter Kontrolle. Kühl bleiben und sicher bleiben.

E-Commerce-Verarbeitungszentren

Schnelllebige Fulfillment-Zentren hängen von Förderbändern, Sortierern, Shuttles und dichtem Racking ab, um Bestellungen pünktlich zu versenden. Dieselben Systeme stellen ein Brandrisiko dar: hohe elektrische Belastungen, ständig laufende Motoren und kilometerlange Verkabelung umgeben von Karton- und Kunststoffverpackungen. Die Sichtbarkeit zwischen den Gängen kann eingeschränkt sein, insbesondere in der Höhe.

Flir-Lösungen für die Brandfrüherkennung überwachen wichtige Automatisierungszonen, Leistungsplatten und Förderbänder auf abnorme Hitze, ohne den Betrieb zu verlangsamen. Sie sind in deine Lagerverwaltung oder Videosysteme integriert und liefern Echtzeitwarnungen, sodass Sicherheitsteams eingreifen können, bevor ein kleines Problem den Durchsatz beeinträchtigt. Schnelle Erfüllung, sichererer Betrieb.

Automatisierter Speicher mit hoher Kapazität

In AS/RS-Lagern mit hohem Lagerplatz sind die oberen Regale am schwersten zu sehen und zu erreichen. Das Schwelen von Verpackungen auf einem oberen Gestell oder einem heißen Laufwerk in einem Shuttle-System kann unbemerkt bleiben, bis der Rauch abfällt – bis dahin ist der Zugang schwierig und die Reaktionszeit kurz.

Die Flir-Wärmebildgebung hilft Ihnen, „jedes Rack zu erreichen“. Fest installierte Kameras mit breiter Abdeckung und zonenbasierten Alarmen sorgen für Sichtbarkeit vom Boden bis zur Decke und heben Wärmeanomalien in Maschinen, Verkabelung und Lagerorten hervor. Mit einer frühzeitigen Warnung über die vertikale Speicherung hinweg können Automatisierungsingenieure und -verantwortliche schnell handeln, um zu verhindern, dass kleine Hotspots zu großen Vorfällen werden.

Lagerung von Gefahrgütern

Entzündliche Flüssigkeiten, reaktive Chemikalien, Aerosole und andere Gefahrgüter erfordern mehr als nur einen grundlegenden Brandschutz. Strenge Vorschriften, hohe Versicherungserwartungen und begrenzte Lagerplätze machen die Früherkennung unerlässlich.

Die thermische Überwachung von Flir bietet eine stets einsetzbare Schutzschicht für explosionsgefährdete Lagerräume und Schränke. Durch die kontinuierliche Überwachung wichtiger Zonen – Belüftungswege, gebündelte Bereiche und elektrische Geräte – hilft Flir Ihnen, abnormale Hitze frühzeitig zu erkennen, Ihre Sicherheitsmaßnahmen zu dokumentieren und einen Compliance-fähigen Meldepfad zu unterstützen. Bei hohen Einsätzen sorgt die frühzeitige Branderkennung für Sicherheit.

3PL Distribution Hubs

Logistik-Hubs von Drittanbietern jonglieren mit vielfältigem Inventar, konstantem Fahrzeugverkehr und gemeinsam genutzter Infrastruktur, die mehrere Kunden bedient. Ein einziger Brandvorfall kann sich auf zahlreiche Marken auswirken, Verträge unterbrechen und hart erkämpftes Vertrauen schädigen.

Flir-Lösungen bieten thermische Mehrzonen-Transparenz über Docks, Lagerbereiche und Fahrzeugbuchten hinweg. Logistikleiter und Anlagenplaner können kritische Bereiche in einer Ansicht überwachen, gezielte Warnungen erhalten und nachweisen, dass die Bestände jedes Kunden durch proaktive Branderkennung geschützt sind. Ein Hub, viele Risiken – mit einer intelligenten Thermoschicht verwaltet.

Warum Flir wählen?

  • Sehen Sie Hitze, bevor sie brennt: Erkennen Sie abnorme Temperaturen in Geräten, Regalen und Lagerzonen, lange bevor sichtbare Anzeichen auftreten.
  • Schutz von Mitarbeitern, Lagerbeständen und Servicelevels: Reduzieren Sie ungeplante Ausfallzeiten, Produktverluste und unfallbedingte Störungen.
  • Passend für jede Art von Lager: Von Gefrierschränken bis hin zu roboterlastigen Fulfillment-Zentren und Hazmat-Räumen passt sich eine Technologie an viele Umgebungen an.
  • Unterstützung von Compliance und Versicherung: Verwenden Sie thermische Daten und Bilder, um Audits zu vereinfachen und ein robustes Brandrisikomanagement zu demonstrieren.
  • Integrieren Sie sich in das, was Sie bereits verwenden: Verbinden Sie die thermische Überwachung von Flir mit UVMS, Lagersystemen und Alarmplattformen für schnellere, koordinierte Reaktionen.

 

Produkte zur Frühbranderkennung in Lagern

FLIR A50/A70 Smart Sensor

FLIR A50/A70 Smart Sensor

Fest installierte Wärmebildkamera

FLIR A500f/A700f Advanced Smart Sensor

FLIR A500f/A700f Advanced Smart Sensor

Fest montierte Wärmebildkamera zur Zustandsüberwachung und Brand-Früherkennung

Flir Latitude 9.3

Flir Latitude 9.3

Network UVMS

FLIR Desktop Atlas SDK

FLIR Desktop Atlas SDK

Desktop Software Development Kit

 

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.