Frühzeitige Branderkennung

Abfall- und Recyclingeinrichtungen

Sicherheit, die sich auszahlt

Abfall- und Recyclingstandorte vereinen alles, was Feuer liebt: dichte Haufen gemischter Materialien, heiße Maschinen, anhaltende Öle und Rückstände, Gummistaub, Batterien und Hochtemperatur-Verarbeitungszonen. Ein einzelner versteckter Hotspot kann sich schnell in ein sich schnell bewegendes Feuer verwandeln, das Arbeiter, Ausrüstung und umliegende Gemeinden gefährdet.

Flirs Frühbranderkennungslösungen verwenden Wärmebildgebung, um Wärmeanomalien in Haufen, Förderbändern, Geräten und Lagerbereichen aufzudecken, lange bevor Rauch oder Flammen auftreten. Mit kontinuierlicher Überwachung und intelligenten Warnmeldungen können Sie Brandrisiken einen Schritt voraus sein, Menschen schützen und kritische Recycling- und Rückgewinnungsvorgänge sicher durchführen.

Kommunaler Feststoffabfall

Kommunalabfälle sind unvorhersehbar: organisches Material zersetzt sich, eingeschlossene Gase bilden sich und verdichtete Haufen können stunden- oder tagelang gefährliche Hotspots verbergen. Eingeschränkte Sicht über große Bunker oder Haufen im Freien macht es für die Betreiber schwierig zu sehen, wo Probleme auftreten.

Flir Pan-Tilt-Thermosysteme bieten eine Weitbereichsabdeckung über Bunkern, Kippböden und Außenpfählen. Kontinuierliches thermisches Scannen und automatisierte Temperaturalarme bieten Facility Managern und Sicherheitsbeauftragten einen klaren Einblick in jede Ecke des Standorts. Mit Frühwarnungen für Schwelzonen können Sie Material zersetzen, kühlen oder bewegen, bevor ein kleiner Hotspot zu einem Brand im großen Maßstab wird.

Metallgärten verschrotten

Schneiden, Scheren und Schweißen sind in Schrottplätzen Routine – ebenso wie Funken. Restöle, eingeschlossene Kraftstoffe und gemischte Materialien können sich leicht entzünden, wenn Heißarbeiten auf versteckte brennbare Stoffe treffen. Offene Höfe und gestapelter Schrott machen es schwierig, Wärme zu erkennen, bevor sie sich ausbreitet.

Die Flir-Thermoüberwachung überwacht ständig Verarbeitungsbereiche, Brennerzonen und Lagerbestände. Fest installierte Kameras und Umfangsüberwachung heben abnorme Wärme hervor, während kompakte Temperatursensoren Schalttafeln und kritische Geräte im Auge behalten. Die Aufsichtspersonen und Wartungsteams erhalten frühzeitige Einblicke in die Landung von Funken und wo sich Rückstände aufheizen können, um kostspielige Brände und Ausfallzeiten zu vermeiden.

Reifen-Recycling

Schredder- und Granulierreifen erzeugen Reibung, Wärme und feinen Gummistaub, der hochbrennbar ist. Schwelendes Material kann in Förderbändern, Rutschen oder Haufen verborgen bleiben und wird nur sichtbar, wenn es bereits außer Kontrolle ist.

Die Flir-Wärmebildgebung konzentriert sich auf wichtige Prozesspunkte: Schredder, Förderbänder, Staubsammelsysteme und Lagerbunker. Durch die kontinuierliche Verfolgung von Temperaturänderungen und die Kennzeichnung von Hotspots können Betriebsleiter und Sicherheitstechniker frühzeitig eingreifen und die Last, das Kühlmaterial oder die Ausrüstung einstellen, bevor Gummibrände greifen.

E-Abfall-Verarbeitung

E-Abfall-Betriebe handhaben Batterien, Leiterplatten und Komponenten, die giftige Dämpfe freisetzen und unerwartet entzünden können. Defekte Zellen, beschädigte Netzteile oder kurzgeschlossene Platinen können elektrische Brände auslösen, die nur mit herkömmlichen Sichtprüfungen schwer vorherzusagen sind.

Die thermische Überwachung von Flir bietet eine entscheidende Schutzschicht für E-Abfallleitungen. Wärmebildkameras beobachten Verarbeitungslinien, Sortierstationen und Schalttafeln auf ungewöhnliche Wärme, während Analysen neue Hotspots für Betreiber hervorheben. Durch die frühzeitige Erkennung von überhitzten Komponenten können Anlagen Hochrisikomaterial isolieren, Arbeiter vor Feuer und Dämpfen schützen und einen sichereren, konformeren Betrieb gewährleisten.

Abgelehnte Brennstoffanlagen

RDF-Anlagen konzentrieren absichtlich Energie, indem sie Abfall in Kraftstoff umwandeln – aber dieser Kraftstoff kann sich in Lager-, Silos- oder Verarbeitungszonen selbst entzünden. Hohe Temperaturen, Staub und enge Räume machen eine kontinuierliche Überwachung unerlässlich, um schwelende Brände und Explosionen zu vermeiden.

Flir-Pan-Tilt- und feste thermische Systeme überwachen Hochtemperaturzonen, Silos, Förderbänder und Lagerbereiche rund um die Uhr. Temperaturtrends und Alarmschwellen helfen Werksleitern und Brandschutzbeauftragten, Selbstheizungen in RDF-Pfaden und -Geräten zu erkennen, was einen schnellen Eingriff vor der Zündung ermöglicht. Das Ergebnis ist eine sicherere Kraftstoffproduktion, weniger ungeplante Ausfallzeiten und mehr Vertrauen in die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Warum Flir wählen?

  • Sehen Sie sich die Gefahr an, bevor sie brennt: Erkennen Sie die spontane Verbrennung, Funkenbildung und Wärmeentwicklung lange vor sichtbaren Flammen.
  • Schützen Sie Menschen, Vermögenswerte und Betriebszeiten: Reduzieren Sie feuerbedingte Abschaltungen, Geräteschäden und kostspielige Reinigungen.
  • Abdeckung komplexer, risikoreicher Umgebungen: Von gemischten Abfallhaufen bis hin zu Schreddern, Höfen und RDF-Silos erreicht die Thermografie die Orte, an denen die Menschen nicht können.
  • Unterstützung von Compliance- und Versicherungsanforderungen: Verwenden Sie thermische Daten und Bilder, um ein strenges Brandrisikomanagement zu demonstrieren.
  • Integration in bestehende Systeme: Verbinden Sie die Flir-Wärmeüberwachung mit Ihren Kontrollräumen, Sicherheitssystemen und Videomanagementplattformen für koordinierte Reaktionen.

Lösungen für die frühzeitige Branderkennung bei Abfall und Recycling

FLIR A500f/A700f Advanced Smart Sensor

FLIR A500f/A700f Advanced Smart Sensor

Fest montierte Wärmebildkamera zur Zustandsüberwachung und Brand-Früherkennung

FLIR A50/A70 Smart Sensor

FLIR A50/A70 Smart Sensor

Fest installierte Wärmebildkamera

PT-Series AI SR

PT-Series AI SR

Visible 4K and Thermal Pan/Tilt Short Range Security Camera

FLIR Desktop Atlas SDK

FLIR Desktop Atlas SDK

Desktop Software Development Kit

Flir Latitude 9.3

Flir Latitude 9.3

Network UVMS

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.