Extech HDV700-Serie Hochleistungs-Videoskop

Wenn Probleme im Hintergrund auftreten, brauchen Sie eine effiziente Methode, um sie schnell zu finden, zu untersuchen und eine Reparatur einzuleiten. Ob tief in einem Rohr oder direkt hinter einer Wand – mit der Extech HDV700-Serie können Sie jedes Problem genauer unter die Lupe nehmen. Dieses vielseitige, leichte professionelle Videoskop wurde für die Inspektion von schwer zugänglichen Stellen in den Bereichen Fertigung, Sanitärtechnik, Gebäudeinspektion, HLK/R und Kfz-Reparatur entwickelt. Schmale 2-Wege- oder 4-Wege-Gelenksonden ermöglichen es Ihnen, durch kleine Öffnungen zu manövrieren, ohne dass Sie Ihre Ausrüstung demontieren müssen – das macht Ihre Arbeit einfacher als je zuvor.

Es stehen acht wasserdichte (IP67) Kamerasonden zur Auswahl, die einzeln oder als Teil eines Sets verkauft werden.

INFOS ANFORDERN

Extech-Linie.png

HDV700_HLK.png

Extech HDV700-Serie Hochleistungs-Videoskop

Überprüfen Sie schwer zugängliche oder unsichere Bereiche mit dem Hochleistungs-Videoskop und den Sonden der Extech HDV700-Serie.

Wählen Sie ein HDV700-Set.

Wählen Sie aus fünf kompletten Varianten.

Jedes Set enthält:

HDV700 Videoskop-Display, Kamerasonde (Modell ist vom Set abhängig), 32-GB-Micro-SD-Karte, USB-A-auf-USB-C-Kabel, HDMI-Typ-A-auf-Typ-D-Kabel, Li-Ionen-Akku (integriert), Universaladapter (mit US-, UK-, EU-, AUS-Stecker) und Tragetasche

Extech-Linie.png

HDV710.png

HDV710 Set

Videoskop-Set mit halbstarrer 5,5 mm × 1 m HD-Kamerasonde

HDV720.png

HDV720 Set

Videoskop-Set mit halbstarrer 4,9 mm × 1 m HD-Kamerasonde

HDV730.png
HDV730 Set

Videoskop-Set mit flexiblem 2-Wege-Gelenk 3,9 mm × 1 m HD-Kamerasonde

HDV740.png

HDV740 Set

Videoskop-Set mit flexiblem 4-Wege-Gelenk 6 mm × 1 m Kamerasonde

HDV750.png

HDV750 Set

-Videoskop-Set für Rohre mit 28-mm-Kamera, 30-m-Rohrleitungsspule und Sondenlängenermittler

Extech-Linie.png

Erstellen Sie Ihr eigenes HDV700-Set.

Passen Sie ein HDV700-Set für Ihre spezifische Anwendung an. Kaufen Sie den HDV700-Videoskop-Bildschirm und legen Sie eine oder mehrere Kamerasonden in Ihren Einkaufskorb.

HDV700 probe articulation illustration.png


Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.