Anwendung im Rampenlicht: Inspektion und Diagnose von Isolatoren in Umspannwerken

Ausfälle auf längere Distanzen inspizieren und diagnostizieren

Ein Isolatordefekt kann zu einem großflächigen Stromausfall führen. Ein solcher Defekt wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrere Bauteile der Übertragungsanlage in Mitleidenschaft ziehen und dadurch ein größeres, wesentlich schwieriger zu lösendes Problem verursachen. Da sich Isolatoren oftmals in großer Höhe und außer Reichweite befinden, lassen sie sich nicht immer einfach auf potenzielle Defekte überprüfen.

Durch eine regelmäßige Temperaturüberwachung mit einer Kombination aus Wärmebildkameras können Sie drohende Defekte erkennen und deren Ursache ermitteln, bevor diese auftreten. Mit einer Wärmebildkamera können Sie den Zielbereich auf Temperaturdifferenzen und Hotspots überprüfen, um die Problemstelle zu lokalisieren und die Fehlerursache zu erkennen. Dadurch schaffen Sie eine sicherere Arbeitsumgebung, steigern die Produkteffizienz der gesamten Anlage und verbessern die Kundenzufriedenheit, indem Sie Stromverluste verhindern.

Laden Sie die Anwendungsgeschichte herunter

Zugehörige Artikel

Anwendung im Rampenlicht

Inspektion von Schwefelhexafluorid(SF6)-Lasttrennschaltern

Read more
Anwendung im Rampenlicht

Laststufenschalter

Read more
Back to top