Präzise Messwerte in anspruchsvollen Umgebungen für elektrische Inspektionen: Lernen Sie die Messgeräte DM93-2 und IM75-2 von FLIR mit der METERLINK®-App kennen


Aufbauend auf dem Erbe der DM93 und IM75 präsentiert FLIR ihre weiterentwickelten Nachfolger: Die FLIR DM93-2 und die FLIR IM75-2. Diese digitalen Messgeräte der nächsten Generation bieten Technikern erweiterte Möglichkeiten und gewährleisten Präzision und Vielseitigkeit selbst bei den kompliziertesten elektrischen Überprüfungen.

Das neue FLIR DM93-2 ist ein industrielles Digitalmultimeter mit erweiterter Filterung variabler Frequenzantriebe (VFD) und LoZ-Modus, um Techniker dabei zu unterstützen, nichttraditionelle Sinuswellen und verrauschte Signale, die in VFD-gesteuerten Geräten auftreten, genau zu analysieren. Das robuste Design und die leistungsstarke Leuchtkraft sorgen dafür, dass dieses auch in anspruchsvollen elektrischen Umgebungen gut funktioniert. Bei diesem Tool geht es nicht nur um Leistung, sondern auch um Leichtigkeit. Nutzen Sie die METERLiNK®-App für eine effiziente Erfassung von Messwerten, Bildern und Videos und vereinfachen Sie so die Analyse, Trends und Zusammenarbeit.
Präzise Messwerte
Robust genug für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen
App-Konnektivität zur Unterstützung Ihres Workflows

Das neue FLIR IM75-2 ist sowohl ein erstklassiger tragbarer Isolationsprüfer als auch ein Digitalmultimeter mit Funktionen für die Installation, Fehlersuche und Wartung für Profis. Das FLIR IM75-2 bietet mehrere spezielle Isolationsarten wie Polarisationsindex, dielektrische Absorption und Erdschlusswiderstand. Isolationsprüfungen können sofort, kontinuierlich und über einen bestimmten Zeitraum durchgeführt werden. So ist eine eingehende Bewertung möglich. Die mehrfarbige LED-Anzeige macht im Vergleichsmodus die Bestimmung von „bestanden / nicht bestanden“ einfach und sichtbar. Das IM75-2 ist außerdem vollständig mit der METERLiNK®-App kompatibel, was die Erfassung und den Austausch wichtiger Daten vereinfacht.
Erweiterte Isolationsprüfung
Robustes Design für herausfordernde Arbeitsbedingungen
App-Konnektivität zur Unterstützung Ihres Workflows
Ob bei der Diagnose komplizierter elektrischer Probleme mit dem FLIR DM93-2 oder bei der Gewährleistung höchster Isolations-Sicherheitsstandards mit dem IM75-2, beide Modelle sind Ausdruck des Engagements von Teledyne FLIR für mehr Sicherheit, Effizienz und Präzision am Arbeitsplatz.
Für Fachleute, die Wert auf Zuverlässigkeit und unvergleichliche Leistung legen, sind diese Geräte nicht nur eine Ergänzung Ihrer Ausrüstung, sondern unverzichtbare Komponenten für zukunftsweisende Arbeiten.
Erfahren Sie mehr über die Messgeräte, die die elektrischen Messungen neugestalten:
FLIR DM93-2: www.flir.com/DM93-2
FLIR IM75-2: www.flir.com/IM75-2