Aktualisierung der Produktlinie
So passen sich die neuen und bestehenden Modelle an:
| Produkt |
Vorheriger Name |
Native Lösung |
Mit Super Resolution |
| Flir Edge Pro |
Flir One Edge Pro |
160 × 120 |
480 × 360 |
| Flir-Kante |
Flir One Edge |
80 × 60 |
240 x 180 |
| Flir One Pro |
—
(Unverändert)
|
160 × 120 |
480 × 360 |
| Flir Eins |
Flir One Gen 3 |
80 × 60 |
240 x 180 |
In Zukunft wird FLIR ONE Gen 3 einfach als Flir One bezeichnet.
Warum die Veränderung?
Die aktualisierte Benennung erleichtert die Navigation in unserem Portfolio für mobile Wärmebildgebung.
- „Flir Edge“ steht jetzt für sich allein als neueste Generation in der Produktpalette, die für Flexibilität, Konnektivität und professionelle Nutzung entwickelt wurde.
- „Flir One“ bleibt die bewährte kompakte Thermokamera-Serie.
Flir Edge und Flir One Serie: Thermische Sicht, die in Ihre Tasche passt
- Verbesserte Smartphone-Konnektivität – nahtlose iOS®- und Android™-Kopplung
- Flir Edge Pro und Flir One Pro verfügen über VividIR™ mit Super Resolution 480 x360 (Native IR 160 x 120)
- Flir Edge und Flir One verfügen über VividIR™ mit Super Resolution 240 x 180 (Native IR 80 x 60)
- Kompaktes und langlebiges Clip-On-Design, IP54-rated, tropfengeprüft
Was passiert als Nächstes?
Wenn Sie zuvor nach einem Flir One Edge gesucht haben oder einen solchen besessen haben, machen Sie sich keine Sorgen – alle Produktseiten und Ressourcen werden automatisch zu den neuen Flir Edge-Seiten weitergeleitet. Sie erhalten weiterhin den gleichen Produktsupport, Firmware-Updates und Zubehör.
Vorausschauend
Die Flir Edge-Serie stellt das nächste Kapitel der mobilen Wärmebildgebung dar – eine Brücke zwischen der Einfachheit von Flir One und der Leistungsfähigkeit der professionellen Kameras von Flir. Wir freuen uns darauf, Sie weiterhin mit Innovationen zu versorgen, damit Sie das Unerkannte erkennen, kritische Daten erfassen und bessere Entscheidungen schneller treffen können.