Extech 407790A

Echtzeit-Oktavband-Analysator

Product Variations

Extech ’s Typ 2 Integrierendes Schallpegelmessgerät mit Octave und 1/3 Octave Band Echtzeit wird auf einem großen 3,5" 320x240 TFT LCD mit Farbhintergrundbeleuchtung angezeigt.

20 bis 90 dB, 20 bis 100 dB, 20 bis 110 dB und 30 bis 120 dB, 40 bis 130 dB
3,5" (320x240) TFT-Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Anzeige Leq, LE, Lmax, Lmin, Lp, L05, L10, L50, L90, L95
Optionales Mikrofon-Verlängerungskabel für Messungen in Gehäusen und an anderen externen Standorten (407764-EXT)

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Analogausgang Wechselstromausgang: 1 V eff. (in vollem Umfang); DC-Ausgang: 3.0V, 25mV/dB
Frequenzbereich 25 Hz ~ 10 kHz
Gewichtung A, C und Z
Mikrofon Kondensator, 13,2 mm
Reaktionszeit Schnell/langsam 10 ms (t), l
Schallbereich (dB) 20 bis 90 dB, 20 bis 100 dB, 20 bis 110 dB und 30 bis 120 dB, 40 bis 130 dB
Schallbereich (dB) Grundgenauigkeit ±1,5 dB (ref 94 dB bei 1 kHz)
Speicher microSD-Karte (im Lieferumfang enthalten)
Weitere Details
Abmessungen 345 × 100 × 60 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 950 g
Stromversorgung 4 × C (1,5 V) Batterien / externe Versorgung 6V DC, 1A
Zertifizierungen 407790A-NIST_S: CE, NIST
407790A_S: CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407790A Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech 407790A User Manual

Certification

Extech 407790A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 407790A Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb