Abgekündigt

Extech 461831

Digital StroboTach 220 VAC, 50 Hz

Erstellung präziser Bewegungsmomentaufnahmen und Analyse rotierender Objekte ohne Kontakt. Das 461831 prüft und analysiert Bewegung und Geschwindigkeit durch einfaches Zielen und Synchronisieren der Blitzfrequenz (Blitze/min) mit einem rotierenden Objekt. Es ist ideal zur Messung der Geschwindigkeit von beweglichen Getrieben, Lüftern, Pumpen, Motoren und anderen Geräten, die in der allgemeinen Wartung, Produktion, Qualitätskontrolle oder in Labors verwendet werden.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abtastzeit (Stroboskop) 1 Sekunde
Rotationsgeschwindigkeit [Foto] 100 bis 10.000 Blitze/min / U/min
Rotationsgeschwindigkeit [Foto] Grundgenauigkeit ±(0,05 % des Messwerts +1 Stelle)
Tastgrad 5 bis 30 Minuten
Weitere Details
Abmessungen 211 × 122 × 122 mm (8,3 × 4,8 × 4,8 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 1 kg (2,2 lbs)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech 461831 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 461830 461831 User Manual

User Manual

Extech 461830 461831 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.