Discontinued

Extech 461831

Digital StroboTach 220 VAC, 50 Hz

Product Variations

Erstellung präziser Bewegungsmomentaufnahmen und Analyse rotierender Objekte ohne Kontakt. Das 461831 prüft und analysiert Bewegung und Geschwindigkeit durch einfaches Zielen und Synchronisieren der Blitzfrequenz (Blitze/min) mit einem rotierenden Objekt. Es ist ideal zur Messung der Geschwindigkeit von beweglichen Getrieben, Lüftern, Pumpen, Motoren und anderen Geräten, die in der allgemeinen Wartung, Produktion, Qualitätskontrolle oder in Labors verwendet werden.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Duty Cycle 5 bis 30 Minuten
Rotation Speed [Photo] 100 bis 10.000 Blitze/min / U/min
Rotation Speed [Photo] Basic Accuracy ±(0,05 % des Messwerts +1 Stelle)
Sampling Time [Strobe] 1 Sekunde
Weitere Details
Certifications CE
Dimensions 211 × 122 × 122 mm (8,3 × 4,8 × 4,8 Zoll)
Warranty 2 Jahre
Weight 1 kg (2,2 lbs)

Resources & Support

User Manual

Extech 461830 461831 User Manual

User Manual

Extech 461830 461831 User Manual GB

Certification

Extech 461831 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb