A615

Wärmebildkamera für industrielle Bildverarbeitung

Die FLIR A615 ist eine einfach zu bedienende, kostengünstige und kompakte Wärmebildkamera für die Zustandsüberwachung, Prozesskontrolle/Qualitätssicherung und den Brandschutz. Die Kamera kann vollständig über einen PC gesteuert werden und ist dank ihrer Normenkonformität in Verbindung mit Softwarepaketen von National Instruments, Cognex, Matrox, MVtec und Stemmer Imaging Plug-and-Play-fähig.

Schützen Sie Ihre wichtigen Betriebsmittel
Der Flir A615 verfügt über ein Mikrobolometer mit 640 x 480 Pixeln, das Temperaturunterschiede von nur 50 mK für Genauigkeit bei größeren Entfernungen erkennt.
Berührungslose Temperaturmessung mit einer beliebigen Fremdsoftware dank eines linearen 16-Bit-Temperaturausgangs.
Streaming von 16-Bit-Vollbildern mit 50 Hz oder im Bereichsausblendungsmodus bis zu 200 Hz für Hochgeschwindigkeitsprozesse.

Technische Daten

Markierter
Digitaler E/A, Steckverbindertyp 6-polige steckbare Schraubklemme
Digitaleingänge 2 optoisoliert, 10–30 VDC
Zweck Digitalausgang Ausgang zu externem Gerät (wird programmgesteuert geschrieben)
Digitalausgänge 2 optoisoliert, 10–30 VDC, max. 100 mA
EMV EN 61000-6-2:2001 (Störfestigkeit), EN 61000-6-3:2001 (Abstrahlung), FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung)
Blendenzahl 1,0
Bildfrequenz 50 Hz (100/200 Hz mit Fenstertechnik)
Thermische Empfindlichkeit / NETD < 0,05 °C bei +30 °C (86 °F) / 50 mK
Genauigkeit ±2 °C oder ±2 % des Messwerts
Kommunikation und Datenspeicher
Digitalausgänge 2 optoisoliert, 10–30 VDC, max. 100 mA
Digitaleingänge 2 optoisoliert, 10–30 VDC
Digitaler E/A, Steckverbindertyp 6-polige steckbare Schraubklemme
Digitaler E/A, Trennspannung 500 V eff.
Digitaler E/A, Versorgungsspannung 12/24 V DC, max. 200 mA
Ethernet Steuerung und Bild
Ethernet, Steckverbindertyp RJ-45
Ethernet-Bildstreaming 16-Bit 640 × 480 Pixel bei 50 Hz, 16-Bit 640 × 240 Pixel bei 100 Hz, 16-Bit 640 × 120 Pixel bei 200 Hz (Signal linear, Temperatur linear, radiometrisch GigE Vision und GenICam kompatibel)
Ethernetkommunikation Basiert auf einem von FLIR urheberrechtlich geschützten TCP/IP-Socket und dem GenICam-Protokoll
Ethernetprotokolle TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Ethernetstandard IEEE 802.3
Ethernettyp Gigabit Ethernet
USB Steuerung und Bild
USB – Bildstreaming 16 Bit 640 × 480
USB – Kommunikation Basiert auf einem von FLIR urheberrechtlich geschützten TCP/IP Socket
USB – Norm USB 2 HS
USB – Protokolle TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
USB – Steckverbindertyp USB Mini-B
Zweck Digitalausgang Ausgang zu externem Gerät (wird programmgesteuert geschrieben)
Zweck Digitaleingang Bildmarker (Start/Stopp/allgemein), Bild-Ablaufsteuerung (Stream EIN/AUS), Eingang für externes Gerät (wird programmgesteuert gelesen)
Bildgebung und optische Daten
Bildfrequenz 50 Hz (100/200 Hz mit Fenstertechnik)
Blendenzahl 1,0
Brennweite A615, FOV 15°: 41,3 mm (1,63 Zoll)
A615, FOV 25°: 24,6 mm (0,97 Zoll)
A615, FOV 45°: 13,1 mm (0,52 Zoll)
A615, FOV 7°: 88,9 mm (3,5 Zoll)
A615, FOV 80°: 6,5 mm (0,26 Zoll)
Detektor-Zeitkonstante normalerweise 8 ms
Detektorraster 17 µm
Fokus Automatisch oder manuell (eingebauter Motor)
IR-Auflösung 640 × 480 Pixel
Kameramaße ohne Objektiv (L × B × H) 203 × 73 × 75 mm (8,0 × 2,9 × 3,0 Zoll)
Mindestfokusabstand A615, FOV 15°: 0,50 m (1,64 Fuß)
A615, FOV 25°: 0,25 m (0,82 ft.)
A615, FOV 45°: 0,15 m (0,49 ft.)
A615, FOV 7°: 2,0 m (6,6 Fuß)
A615, FOV 80°: 65 mm (2,6 Zoll)
Objektiverkennung Automatisch
Räumliche Auflösung (IFOV) A615, FOV 15°: 0,41 mrad
A615, FOV 25°: 0,68 mrad
A615, FOV 45°: 1,23 mrad
A615, FOV 7°: 0,19 mrad
A615, FOV 80°: 15°: 2,62 mrad
Sichtfeld (FOV) A615, FOV 15°: 15° × 11° (19° diagonal)
A615, FOV 25°: 25° × 19° (31° diagonal)
A615, FOV 45°: 45° × 34° (55° diagonal)
A615, FOV 7°: 7° × 5,3° (8,7° diagonal)
A615, FOV 80°: 80° × 64,4° (92,8° diagonal)
Thermische Empfindlichkeit / NETD < 0,05 °C bei +30 °C (86 °F) / 50 mK
Messung und Analyse
Emissionsgrad-Korrektur Variabel von 0,01 bis 1,0
Genauigkeit ±2 °C oder ±2 % des Messwerts
Kameramaße (L × B × H) A615, FOV 15°: 222 × 73 × 75 mm (8,7 × 2,9 × 3,0 Zoll)
A615, FOV 25°: 216 × 73 × 75 mm (8,7 × 2,9 × 3,0 Zoll)
A615, FOV 45°: 225 × 73 × 75 mm (8,8 × 2,9 × 3,0 Zoll)
A615, FOV 7°: 271 × 126 × 128 mm (10,7 × 5,0 × 5,0 Zoll)
A615, FOV 80°: 297 × 73 × 75 mm (11,7 × 2,9 × 3,0 Zoll)
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads Automatisch, basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Korrektur des Transmissionsgrads der Optik Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren
Korrektur externer Optik/Fenster Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der Optiken/Fenster und der Temperatur
Messwertkorrekturen Globale Objektparameter
Objekttemperaturbereich -20 bis +150 °C +100 bis +650 °C +300 bis +2000 °C
Äquivalenttemperaturkorrektur Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Allgemeine Angaben
Gehäusematerial Aluminium
Inhalt Harttransportkoffer oder Karton, Wärmebildkamera mit Linse, Utility-CD-ROM, Kalibrierzertifikat, Ethernet™-Kabel, USB-Kabel (FLIR A615), Netzkabel, Netzkabel (Schwanz), Netzteil, gedruckte Kurzanleitung, gedruckte wichtige Informationen, Benutzerdokumentations-CD-ROM, Garantieverlängerungskarte oder Registrierungskarte, 6-poliger Schraubanschluss (an der Kamera montiert)
Verpackungsgröße FOV 15, FOV 25: 360 x 180 x 550 mm (14,2 x 7,1 x 21,7 Zoll)
FOV 7: 400 x 400 x 540 mm (15,7 x 15,7 x 21,3 Zoll)
FOV 80: 370 x 190 x 630 mm (14,6 x 7,5 x 24,8 Zoll)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich –15 °°C bis +50 °°C (+5 °°F bis +122 °°F)
EMV EN 61000-6-2:2001 (Störfestigkeit), EN 61000-6-3:2001 (Abstrahlung), FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung)
Gehäuse IP 30 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich –40 °C bis +70 °C (-40 bis 158 °F)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit +25 °°C bis +40 °°C (77 °F bis 104 °°F)
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Stromversorgung
Betrieb mit externer Stromversorgung 12/24 V DC, 24 W absoluter Maximalwert
Externe Stromversorgung, Steckverbindertyp 2-polige steckbare Schraubklemme
Spannung Zulässiger Bereich 10–30 VDC

Zubehör

Ressourcen und Support

Wissensdatenbank

Funktionsvergleichsmatrix der FLIR A-Serie – Bild-Streaming-Kameras

So funktioniert es

Datasheet

A315 A615 Datenblatt

Brochure

FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Automobilindustrie Broschüre

Datasheet

A315 A615 Datasheet

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR Automation Brochure

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb