A615

Wärmebildkamera für industrielle Bildverarbeitung

Die Flir A615 ist eine einfach zu steuernde, erschwingliche und kompakte Wärmebildkamera für die Zustandsüberwachung, Prozesssteuerung/Qualitätssicherung und Brandschutz. Die Kamera kann vollständig über einen PC gesteuert werden und ist dank ihrer Normenkonformität in Verbindung mit Softwarepaketen von National Instruments, Cognex, Matrox, MVtec und Stemmer Imaging Plug-and-Play-fähig.

Schützen Sie Ihre wichtigen Betriebsmittel
Der Flir A615 verfügt über ein Mikrobolometer mit 640 x 480 Pixeln, das Temperaturunterschiede von nur 50 mK erkennt und so bei größeren Entfernungen Genauigkeit bietet.
Berührungslose Temperaturmessung mit einer beliebigen Fremdsoftware dank eines linearen 16-Bit-Temperaturausgangs.
Streaming von 16-Bit-Vollbildern mit 50 Hz oder im Bereichsausblendungsmodus bis zu 200 Hz für Hochgeschwindigkeitsprozesse.

Technische Daten

Markierter
Digitaler E/A, Steckverbindertyp 6-polige steckbare Schraubklemme
Digitaleingänge 2 optoisoliert, 10–30 VDC
Zweck Digitalausgang Ausgang zu externem Gerät (wird programmgesteuert geschrieben)
Digitalausgänge 2 optoisoliert, 10–30 VDC, max. 100 mA
EMV EN 61000-6-2:2001 (Störfestigkeit), EN 61000-6-3:2001 (Abstrahlung), FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung)
Blendenzahl 1,0
Bildfrequenz 50 Hz (100/200 Hz mit Fenstertechnik)
Thermische Empfindlichkeit / NETD < 0,05 °C bei +30 °C (86 °F) / 50 mK
Genauigkeit ±2 °C oder ±2 % des Messwerts
Kommunikation und Datenspeicher
Digitalausgänge 2 optoisoliert, 10–30 VDC, max. 100 mA
Digitaleingänge 2 optoisoliert, 10–30 VDC
Digitaler E/A, Steckverbindertyp 6-polige steckbare Schraubklemme
Digitaler E/A, Trennspannung 500 V eff.
Digitaler E/A, Versorgungsspannung 12/24 V DC, max. 200 mA
Ethernet Steuerung und Bild
Ethernet, Steckverbindertyp RJ-45
Ethernet-Bildstreaming 16 Bit 640 × 480 Pixel bei 50 Hz, 16 Bit 640 × 240 Pixel bei 100 Hz, 16 Bit 640 × 120 Pixel bei 200 Hz (Signal linear, Temperatur linear, radiometrisch GigE Vision und GenICam kompatibel)
Ethernetkommunikation Basiert auf einem von FLIR urheberrechtlich geschützten TCP/IP-Socket und dem GenICam-Protokoll
Ethernetprotokolle TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Ethernetstandard IEEE 802.3
Ethernettyp Gigabit Ethernet
USB Steuerung und Bild
USB – Bildstreaming 16 Bit 640 × 480
USB – Kommunikation Basiert auf einem von FLIR urheberrechtlich geschützten TCP/IP Socket
USB – Norm USB 2 HS
USB – Protokolle TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
USB – Steckverbindertyp USB Mini-B
Zweck Digitalausgang Ausgang zu externem Gerät (wird programmgesteuert geschrieben)
Zweck Digitaleingang Bildmarker (Start/Stopp/allgemein), Bild-Ablaufsteuerung (Stream EIN/AUS), Eingang für externes Gerät (wird programmgesteuert gelesen)
Bildgebung und optische Daten
Bildfrequenz 50 Hz (100/200 Hz mit Fenstertechnik)
Blendenzahl 1,0
Brennweite A615, FOV 15°: 41,3 mm (1,63 Zoll)
A615, FOV 25°: 24,6 mm (0,97 Zoll)
A615, FOV 45°: 13,1 mm (0,52 Zoll)
A615, FOV 7°: 88,9 mm (3,5 Zoll)
A615, FOV 80°: 6,5 mm (0,26 Zoll)
Detektor-Zeitkonstante normalerweise 8 ms
Detektorraster 17 µm
Fokus Automatisch oder manuell (eingebauter Motor)
IR-Auflösung 640 × 480 Pixel
Kameramaße ohne Objektiv (L × B × H) 203 × 73 × 75 mm (8,0 × 2,9 × 3,0 Zoll)
Mindestfokusabstand A615, FOV 15°: 0,50 m (1,64 Fuß)
A615, FOV 25°: 0,25 m (0,82 Fuß)
A615, FOV 45°: 0,15 m (0,49 Fuß)
A615, FOV 7°: 2,0 m (6,6 Fuß)
A615, FOV 80°: 65 mm (2,6 Zoll)
Objektiverkennung Automatisch
Räumliche Auflösung (IFOV) A615, FOV 15°: 0,41 mrad
A615, FOV 25°: 0,68 mrad
A615, FOV 45°: 1,23 mrad
A615, FOV 7°: 0,19 mrad
A615, FOV 80°: 15°: 2,62 mrad
Sichtfeld (FOV) A615, FOV 15°: 15° × 11° (19° diagonal)
A615, FOV 25°: 25° × 19° (31° diagonal)
A615, FOV 45°: 45° × 34° (55° diagonal)
A615, FOV 7°: 7° × 5,3° (8,7° diagonal)
A615, FOV 80°: 80° × 64,4° (92,8° diagonal)
Thermische Empfindlichkeit / NETD < 0,05 °C bei +30 °C (86 °F) / 50 mK
Messung und Analyse
Emissionsgrad-Korrektur Variabel von 0,01 bis 1,0
Genauigkeit ±2 °C oder ±2 % des Messwerts
Kameramaße (L × B × H) A615, FOV 15°: 222 × 73 × 75 mm (8,7 × 2,9 × 3,0 Zoll)
A615, FOV 25°: 216 × 73 × 75 mm (8,7 × 2,9 × 3,0 Zoll)
A615, FOV 45°: 225 × 73 × 75 mm (8,8 × 2,9 × 3,0 Zoll)
A615, FOV 7°: 271 × 126 × 128 mm (10,7 × 5,0 × 5,0 Zoll)
A615, FOV 80°: 297 × 73 × 75 mm (11,7 × 2,9 × 3,0 Zoll)
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads Automatisch, basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Korrektur des Transmissionsgrads der Optik Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren
Korrektur externer Optik/Fenster Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der Optiken/Fenster und der Temperatur
Messwertkorrekturen Globale Objektparameter
Objekttemperaturbereich -20 bis +150 °C +100 bis +650 °C +300 bis +2000 °C
Äquivalenttemperaturkorrektur Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Allgemeine Angaben
Gehäusematerial Aluminium
Inhalt Harttransportkoffer oder Karton, Thermobildkamera mit Objektiv, Utility-CD-ROM, Kalibrierzertifikat, Ethernet™-Kabel, USB-Kabel (FLIR A615), Netzkabel, Netzkabel (Schwanz), Netzteil, gedruckte Kurzanleitung, gedruckte wichtige Informationen, Benutzerdokumentations-CD-ROM, Garantieverlängerungskarte oder Registrierungskarte, 6-poliger Schraubanschluss (auf Kamera montiert)
Verpackungsgröße FOV 15, FOV 25: 360 x 180 x 550 mm (14,2 x 7,1 x 21,7 Zoll)
FOV 7: 400 x 400 x 540 mm (15,7 x 15,7 x 21,3 Zoll)
FOV 80: 370 x 190 x 630 mm (14,6 x 7,5 x 24,8 Zoll)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich –15 °°C bis +50 °°C (+5 °°F bis +122 °°F)
EMV EN 61000-6-2:2001 (Störfestigkeit), EN 61000-6-3:2001 (Abstrahlung), FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung)
Gehäuse IP 30 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich –40 °C bis +70 °C (-40 bis 158 °F)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit +25 °C bis +40 °C (77 bis 104 °F)
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Stromversorgung
Betrieb mit externer Stromversorgung 12/24 V DC, 24 W absoluter Maximalwert
Externe Stromversorgung, Steckverbindertyp 2-polige steckbare Schraubklemme
Spannung Zulässiger Bereich 10–30 VDC

Zubehör

Ressourcen und Support

Wissensdatenbank

Funktionsvergleichsmatrix der FLIR A-Serie – Bild-Streaming-Kameras

So funktioniert es

Datasheet

A315 A615 Datenblatt

Brochure

FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Automobilindustrie Broschüre

Application Story

Mill Ladle Refractory Monitoring Application Story

Datasheet

A315 A615 Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb