A655sc

Hochauflösende LWIR-Kamera für Forschung und Wissenschaft

Mit seinem ungekühlten Detektor, der hohen Auflösung und allen hochmodernen Funktionen, die Wissenschaftler und Forscher von Flir erwarten, bringt der A655sc erschwingliche Bildgebung und Messung in Forschung und Wissenschaft auf ein ganz neues Niveau.

Wärmebildkameras für die Forschung und Entwicklung von Produkten
Der Flir A655sc verfügt über ein Mikrobolometer mit 640 x 480 Pixeln, das Temperaturunterschiede bis zu <30 mK erkennt, um Genauigkeit bei längeren Entfernungen zu gewährleisten.
Streaming von 16-Bit-Vollbilddaten mit 50 Hz oder bis zu 200 Hz mit Bereichsausblendung für Hochgeschwindigkeitsprozesse.
GigE Vision ermöglicht die schnelle Bildübertragung mit kostengünstigen Standardkabeln über eine Entfernung von bis zu 100 m.

Technische Daten

Markierter
Auflösung 640 × 480
Detektorraster 17 µm
Spektralbereich 7,5 – 14,0 µm
Detektortyp Ungekühlter Mikrobolometer
Blendenzahl Kamera f/1,0
Dynamikbereich 16 Bit
Thermische Auflösung (NETD) <30 mK
Bildrate [Vollbild] 50 Hz
Max. Bildrate [bei Minimalbild] 200 Hz (640 × 120)
Standard-Temperaturmessbereich –40 °C bis 150 °C (–40 °F bis 302 °F) 100 °C bis 650 °C (212 °F bis 1.202 °F)
Optionaler Temperaturbereich Bis zu 2.000 °C (3.632 °F)
Fokus Automatisch oder manuell (motorgetrieben)
Bildgebung und optische Daten
Auflösung 640 × 480
Bildrate [Vollbild] 50 Hz
Blendenzahl Kamera f/1,0
Detektorraster 17 µm
Detektortyp Ungekühlter Mikrobolometer
Digitale Daten Via PC mittels ResearchIR-Software
Digitales Datenstreaming Gigabit Ethernet (50/100/200 Hz) USB (25/50/100 Hz)
Dynamikbereich 16 Bit
Fokus Automatisch oder manuell (motorgetrieben)
Makroobjektive/Mikroskope Nahaufnahme 25 µm, 50 µm, 100 µm
Max. Bildrate [bei Minimalbild] 200 Hz (640 × 120)
Sichtfeld A655sc, FOV 15°: 15° × 11° (19° diagonal)
A655sc, FOV 25°: 25° × 19° (31° diagonal)
A655sc, FOV 45°: 45° × 34° (55° diagonal)
A655sc, FOV 7°: 7° × 5,3° (8,7° diagonal)
A655sc, FOV 80°: 80° × 64,4° (92,8° diagonal)
Spektralbereich 7,5 – 14,0 µm
Teilbildmodi Vom Benutzer wählbar 640 × 240 oder 640 × 120
Thermische Auflösung (NETD) <30 mK
Verfügbare Objektive n. z.
Zeitkonstante <8 ms
Messung und Analyse
Genauigkeit ±2 °°C oder ±2 % des Messwerts
Optionaler Temperaturbereich Bis zu 2.000 °C (3.632 °F)
Standard-Temperaturmessbereich –40 °C bis 150 °C (–40 °F bis 302 °F) 100 °C bis 650 °C (212 °F bis 1.202 °F)
Stoß/Erschütterung 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] ohne Objektiv 216 × 73 × 75 mm (8,5 × 2,9 × 3,0 Zoll)
Gewicht A655sc, FOV 15°: 0,92 kg (2,03 lb.)
A655sc, FOV 25°: 0,90 kg (1,98 lb.)
A655sc, FOV 45°: 0,94 kg (2,07 lb.)
A655sc, FOV 7°: 1,61 kg (3,55 lb.)
A655sc, FOV 80°: 1,17 kg (2,58 lb.)
Verpackungsgröße 360 x 180 x 550 mm
Stromversorgung
Stromversorgung 12/24 VDC, 24 W absolutes Max.
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 1/4"-20 (auf drei Seiten), 2 x M4 (auf drei Seiten)
Betriebstemperaturbereich –15 °C bis 50 °C
Gehäuse IP 30 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich –40 °C bis +70 °C

Zubehör

Ressourcen und Support

Datasheet

A655sc Datenblatt

Datasheet

A655sc Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb