FLIR A655sc

Hochauflösende LWIR-Kamera für Forschung und Wissenschaft

Mit ihrem ungekühlten Detektor, ihrer hohen Auflösung und vielen innovativen Funktionen erfüllt die A655sc nicht nur die Erwartungen der Forscher und Wissenschaftler an eine typische FLIR-Kamera, sondern bietet ihnen auch vollkommen neue Möglichkeiten für den Einsatz von erschwinglicher Wärmebild- und Messtechnik für wissenschaftliche Zwecke.

Wärmebildkameras für die Forschung und Entwicklung von Produkten
Die FLIR A655sc ist mit einem 640 x 480 Pixel großen Mikrobolometer ausgestattet, das Temperaturunterschiede von <30 mK erkennt und so die Genauigkeit bei größeren Entfernungen gewährleistet.
Streaming von 16-Bit-Vollbilddaten mit 50 Hz oder bis zu 200 Hz mit Bereichsausblendung für Hochgeschwindigkeitsprozesse.
GigE Vision ermöglicht die schnelle Bildübertragung mit kostengünstigen Standardkabeln über eine Entfernung von bis zu 100 m.

Technische Daten

Highlighted
Resolution 640 × 480
Detector Pitch 17 µm
Spectral Range 7,5 – 14,0 µm
Detector Type Ungekühlter Mikrobolometer
Camera f_number f/1,0
Dynamic Range 16 Bit
NETD <30 mK
Frame Rate [Full Window] 50 Hz
Max Frame Rate [at Min Window] 200 Hz (640 × 120)
Standard Temperature Range –40 °C bis 150 °C (–40 °F bis 302 °F) 100 °C bis 650 °C (212 °F bis 1.202 °F)
Optional Temperature Range Bis zu 2.000 °C (3.632 °F)
Focus Automatisch oder manuell (motorgetrieben)
Bildgebung und optische Daten
Available Lenses n. z.
Camera f_number f/1,0
Close_up Lenses_Microscopes Nahaufnahme 25 µm, 50 µm, 100 µm
Detector Pitch 17 µm
Detector Type Ungekühlter Mikrobolometer
Digital Data Via PC mittels ResearchIR-Software
Digital Data Streaming Gigabit Ethernet (50/100/200 Hz) USB (25/50/100 Hz)
Dynamic Range 16 Bit
Field of View A655sc, FOV 15°: 15° × 11° (19° diagonal)
A655sc, FOV 25°: 25° × 19° (31° diagonal)
A655sc, FOV 45°: 45° × 34° (55° diagonal)
A655sc, FOV 7°: 7° × 5,3° (8,7° diagonal)
A655sc, FOV 80°: 80° × 64,4° (92,8° diagonal)
Focus Automatisch oder manuell (motorgetrieben)
Frame Rate [Full Window] 50 Hz
Max Frame Rate [at Min Window] 200 Hz (640 × 120)
NETD <30 mK
Resolution 640 × 480
Spectral Range 7,5 – 14,0 µm
Subwindow Modes Vom Benutzer wählbar 640 × 240 oder 640 × 120
Time Constant <8 ms
Messung und Analyse
Accuracy ±2 °°C oder ±2 % des Messwerts
Bump_Vibration 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Optional Temperature Range Bis zu 2.000 °C (3.632 °F)
Standard Temperature Range –40 °C bis 150 °C (–40 °F bis 302 °F) 100 °C bis 650 °C (212 °F bis 1.202 °F)
Allgemeine Angaben
Packaging Size 360 x 180 x 550 mm
Size [L x W x H ] w_o Lens 216 × 73 × 75 mm (8,5 × 2,9 × 3,0 Zoll)
Weight A655sc, FOV 15°: 0,92 kg (2,03 lb.)
A655sc, FOV 25°: 0,90 kg (1,98 lb.)
A655sc, FOV 45°: 0,94 kg (2,07 lb.)
A655sc, FOV 7°: 1,61 kg (3,55 lb.)
A655sc, FOV 80°: 1,17 kg (2,58 lb.)
Stromversorgung
Power 12/24 VDC, 24 W absolutes Max.
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Encapsulation IP 30 (IEC 60529)
Mounting 1/4"-20 (auf drei Seiten), 2 x M4 (auf drei Seiten)
Operating Temperature Range –15 °C bis 50 °C
Storage Temperature Range –40 °C bis +70 °C

Accessories

Resources & Support

Datasheet

A655sc Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.