A8451

Kompakte MWIR HD Science Kamera

Product Variations

Die Modelle A8481 und A8451 bringen 1280 × 1024 HD-Midwave-Infrarot (MWIR)-Bildgebung in den kompakten A-Series-Gehäuse mit viermal mehr Pixeln als VGA-Kameras der A-Serie. Sie teilen ihre Gehäuse und Befestigungspunkte mit den Serien A6451, A6481 und A6700, sodass vorhandene Vorrichtungen und Verkabelungen übertragen werden. Der 8 μm hohe Betriebstemperatur-(HOT)-Detektor mit gespannter Schichtüberschicht (SLS) wird durch einen langlebigen linearen Kühler gekühlt, der in der 27.000-Stunden-Klasse eingestuft ist. Der A8481 verfügt über eine motorisierte Objektivschnittstelle und ein motorisiertes Filterrad mit 3 Positionen. Beide Kameras unterstützen eine Reihe von FLIR Precision Optics Objektiven. Gigabit Ethernet- oder CoaXPress-Konnektivität bietet vollständige Kamerasteuerung und vollständig radiometrische Erfassung in FLIR Research Studio Professional.

• Maximieren Sie Messpixel mit manuellen, Mikroskop- und Makro-FLIR Precision Optics-Objektiven sowie motorfokussierten Objektiven des A8481
• Erweitern Sie den messbaren Temperaturbereich mit dem motorisierten 3-Positionen-Filterrad des A8481
• Lock Capture auf Ihren Test mit präziser Auslösung und Synchronisierung von E/A
• Analysieren und Aufzeichnen von 1280 × 1024 (1,3 MP) HD-Thermobildern, vollständig radiometrisch
Kleine thermische Unterschiede mit 35 mK NETD • erkennen (typisch)
Kleine Komponenten mit optionalen 1×- und 3×-Mikroskoplinsen aus nächster Nähe • untersuchen
• Streamen Sie vollradiometrische Daten bei 45 Hz über Gigabit Ethernet oder 60 Hz über CoaXPress
• Acquire und analysieren Sie sie in Research Studio Connect → View → Record → Analyze Workflow
• Work in the Betriebssystem and language your team preferred
Produktübersicht

HD ohne Big-Body-Tradeoff

Die Modelle A8481 und A8451 bringen erstmals HD-Wärmebildgebung in den kompakten Formfaktor der A-Serie.

Die A84xx-Serie liefert eine Auflösung von 1280 × 1024 in demselben bewährten Gehäuse, das in der gesamten A67xx-Familie verwendet wird, und bietet Forschern viermal mehr Pixel, ohne Optik, Vorrichtungen, Software oder Workflows zu verändern. A84xx-Series

Der A8481 erweitert die Plattform mit einer motorisierten Filterrad- und Linsenschnittstelle, was eine automatisierte Optiksteuerung und eine breitere Temperaturmessfähigkeit ermöglicht.

Das Ergebnis sind größere thermische Details, mehr Messpunkte und schnellere wissenschaftliche Erkenntnisse – alles von einer Plattform aus, die Ihr Team bereits kennt. Mit der HOT MWIR SLS-Technologie, vollständiger radiologischer Aufzeichnung, Präzisionssynchronisierung und Unterstützung für FLIR Precision Optics hilft die A84xx-Series Ingenieuren und Forschern, über die VGA-Einschränkungen hinauszugehen und gleichzeitig die Einfachheit des Ökosystems der A-Serie beizubehalten.

1280 × 1024
HD thermische Auflösung
4×
Mehr Pixel als Kameras der VGA A-Serie
35 mK
Thermische Empfindlichkeit (NETD, typisch)
45 Hz / 60 Hz
Full-Frame-Streaming
Alles in demselben Gehäuse der A-Serie. Keine Wiedereingliederung erforderlich.
Warum wir es entwickelt haben

HD bedeutet eine größere Kamera

Jahrelang bedeutete der Wechsel von der VGA-Wärmebildgebung zur HD den Wechsel zu einer größeren Kameraplattform. Neue Halterungen. Neue Verkabelung. Neue Integrationsarbeit. Neue Validierungszyklen.

Das ändert die A84xx-Series

Die A8481 und A8451 basieren auf einem 1280 × 1024 HD MWIR-Detektor und bringen HD-Wärmebildgebung in dieselbe kompakte A-Series-Plattform, der Forscher und Ingenieure auf der ganzen Welt vertrauen.

X85xx High-Speed HD
Hochgeschwindigkeitsplattform im Großformat
249 × 157 × 147 mm (9,8 × 6,2 × 5,8 Zoll)  · 6,35 kg (14 lbs)
A8581 Großformat HD
InSb HD-Plattform im Großformat
226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3 Zoll) · 2,3 kg (5 lbs)
 
Baureihe A84xx – Gehäuse HD, A67xx
Kompaktes A67xx-Chassis
226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3 Zoll) · 2,3 kg (5 lbs)
Größe und Integration

Mehr thermische Details.
Gleicher Fußabdruck.

Die meisten HD-MWIR-Kameras erfordern größere Kamerakörper und neue Integrationsbemühungen.

Der A84xx bietet HD-Leistung im gleichen kompakten Chassis der A-Serie, sodass bestehende Benutzer die thermische Auflösung einfach aktualisieren und gleichzeitig ihre etablierten Arbeitsabläufe beibehalten können.

4× mehr Pixel
Erfassen Sie mehr thermische Details in derselben Szene, ohne das Sichtfeld zu beeinträchtigen.
Keine Neuintegration
Vorhandene Vorrichtungen, Halterungen, Kabel, Optiken und Software wiederverwenden.
Kompaktes Design
Stellen Sie HD-Bildgebung in Laboren, Testzellen und Forschungsumgebungen mit beschränktem Platz bereit.
Ein natürlicher Upgrade-Pfad

Viermal die Pixel.
Gleicher Workflow.

Der A84xx wurde als natürlicher Upgrade-Pfad für Benutzer der A-Serie entwickelt.
Behalten
• Vorhandene FLIR Präzisionsoptik
• Vorhandene Halterungen und Vorrichtungen
• Bestehende Softwareumgebung
• Bestehende Analyse-Workflows
• Bestehende Automatisierungsinfrastruktur
Das HD-Array hat fast die gleiche physische Größe (10,2 mm vs. 9,6 mm über die gesamte Länge) – so behalten Sie bei der gleichen Brennweite ein vergleichbares Sichtfeld bei, das jetzt etwa doppelt so fein abgetastet wird. Oder gehen Sie in das Fenster und tauschen Sie Pixel gegen Geschwindigkeit aus.
 
640 × 512
327.680 Pixel · 15 μm
→
 
1280 × 1024
1.310.720 Pixel · 8 μm
 
Anwendungen

Eine Kamera. Mehrere
Forschungsumgebungen.

Entwickelt für wissenschaftliche Entdeckung und Testvalidierung
Elektronik- und Leiterplattenanalyse
Identifizieren Sie Hotspots auf Komponentenebene und behalten Sie gleichzeitig die Sichtbarkeit der gesamten Platine bei.
Batterie-Forschung
Erfassen Sie Temperaturschwankungen zwischen Zellen, Modulen und Packungen mit größeren räumlichen Details.
Werkstoffe und mechanische Prüfungen
Messen Sie das thermische Verhalten bei größeren Proben, während Sie kleinere Merkmale auflösen.
NDT und Inspektion
Erkennen und Charakterisieren von Defekten mit verbesserter Bilddichte und thermischer Klarheit.
Verbrennung und Antrieb
Erforschen Sie thermische Strukturen in Flammen, Abgasströmen und Hochtemperaturereignissen.
Akademische Forschung
Eine flexible Plattform, die mehrere Projekte, Labore und Abteilungen unterstützt.
Optik

Eine Halterung, mehrere Optiken 

Mehr Pixel auf dem Ziel
Der A8481/A8451 unterstützt das gesamte Ökosystem von FLIR Precision Optics und ermöglicht es Forschern, die räumliche Auflösung für nahezu jede Anwendung zu optimieren.
Objektive mit manueller Fokussierung
Optionen von 17 mm bis 200 mm
Motorisierte Fokuslinsen
Kontrollieren Sie den Fokus direkt in Research Studio (nur motorisierte Fokuslinsen für den A8481).
Mikroskop-Optik
Erfassung von thermischen Details bis zu 1,6 μm/Pixel
Makro-Bildgebung
Analyse kleiner Komponenten und Materialien mit außergewöhnlichen Details
Messung und Kontrolle

Maß-Grad
Thermische Daten

Der A8481/A8451 kombiniert HD-Bilder mit der Messgenauigkeit und -steuerung, die für anspruchsvolle F&E-Umgebungen erforderlich ist.
Schlüsselfunktionen
• Vollständig radiometrische Datenerfassung
• Präzisionsauslöser und Synchronisierungs-E/A
• Kompatibilität mit GigE Vision und GenICam
• Unterstützung für CoaXPress
• Gefensterte Bildfrequenzen bis zu 13.733 Hz
• Motorisiertes Filterrad für erweiterte Messbereiche
• Radiometrische .ATS-Aufzeichnung
Software

Angetrieben von FLIR
Forschungsstudio

Erfassen, aufzeichnen, analysieren und teilen Sie thermische Daten über denselben Workflow, dem das gesamte FLIR Science-Kameraportfolio vertraut.
 
Anschließen
Verbinden Sie Kameras schnell über GigE oder CoaXPress.
Anzeigen
Visualisieren Sie HD-Thermodaten in Echtzeit.
Aufzeichnen
Erfassen Sie vollständig radiometrische Datensätze.
Analysieren
Erstellen Sie Plots, Profile, Statistiken und Berichte.
Übermitteln
Exportieren und teilen Sie thermische Daten, Bilder und Berichte mit Kollegen und Stakeholdern.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 1280 × 1024 HD
Spektralbereich 3,4–5,1µ m
Detektortyp HOT-MWIR-SLS
Blendenzahl f/2.5
Dynamikbereich 14 Bit
Max. Bildrate Bildrate (voll): 45 Hz GigE, 60 Hz CXP
Bildrate (Fenster): bis zu 13.733 Hz (32 × 4)
Integrationszeit Minimum: 480 ns bis ~voller Rahmen
Optionaler Temperaturbereich
Bildgebung und optische Daten
Anzeigemodi Asynchrone Integration beim Lesen / Asynchrone Integration dann Lesen
Anzeigetyp Schnappschuss (Einzelbild)
Betriebsfähigkeit 99,5 %
Bildzeitstempel Ja
Blendenzahl f/2.5
Detektortyp HOT-MWIR-SLS
Dynamikbereich 14 Bit
Integrationszeit Minimum: 480 ns bis ~voller Rahmen
IR-Auflösung 1280 × 1024 HD
Makroobjektive/Mikroskope 1-fach, 3-fach
Max. Bildrate Bildrate (voll): 45 Hz GigE, 60 Hz CXP
Bildrate (Fenster): bis zu 13.733 Hz (32 × 4)
Pixeltakt 50 MHz
Radiometrisches IR-Videostreaming GigE Vision / CoaXPress
Sensorkühlung Linear, geschlossener Zyklus (27.000 h)
Spektralbereich 3,4–5,1µ m
Teilbildmodi Flexible Fenstereinstellung bis 16 × 4 (Schritte mit 16 Spalten, 4 Zeilen)
Thermische Empfindlichkeit_NETD [typisch] 35 mK NETZ (typisch)
Verfügbare Objektive Manuell (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm, 50 mm Makro
Videomodi SDI: 720p bei 50/59,9, 1080p bei 25/29,9
Videostandard SDI
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung
Genauigkeit 2 °C oder ±2 % des Messwerts
Objekttemperaturbereich -20 °°C bis 3000 °°C (-4 °°F bis 5432 °°F)
Optionaler Temperaturbereich
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control GigE, CXP, RS-232
Synchronisierungsmodi Synchronisieren in / Synchronisieren aus
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] 226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3 Zoll)
Gewicht [ohne Objektiv] 2,3 kg
Stromversorgung
Stromversorgung Nennspannung: 24 V DC (Bereich: 20 bis 28 V); Dauerstrom: 1,4 A,
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung
Betriebstemperaturbereich

Zubehör

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb