FLIR A8580 MWIR

Kompakte-HD-Wärmebildkamera

FLIR A8580 MWIR-Kameras liefern scharfe Bilder, genaue Temperaturmessung und optimierte Analysefunktionen für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Militär sowie fertigungsspezifische Forschung und Entwicklung. Der 1,3-MP-Detektor produziert hochauflösende Wärmebilder, während es die verschiedenen Objektive mit manuellem und fernsteuerbarem Fokus den Benutzern ermöglichen, die Anzahl der Messpixel auf ihrem Ziel zu maximieren. Die einfache Konnektivität über ein einziges Gigabit-Ethernet- oder CoaXPress-Kabel ermöglicht eine vollständige Kamerasteuerung sowie Datenerfassung in der FLIR Research Studio Software. Damit können die Benutzer Daten schneller als je zuvor analysieren und nachvollziehen.

Funktionsreich und benutzerfreundlich
Bietet Fernauslösung, Synchronisierungsfunktionen und Kompatibilität mit vielen verschiedenen Objektiven mit manuellem und fernsteuerbarem Fokus einschließlich Mikroskop-Objektiven
HD-Auflösung, präzises Scharfstellen und ein integriertes Filterrad zum schnellen Wechsel auf hohe Temperaturbereiche helfen Ihnen bei der Erfassung genauer, aussagekräftiger Temperaturdaten
Der einfache Arbeitsablauf Verbinden–Anzeigen–Aufzeichnen–Analysieren von FLIR Research Studio hilft ihnen, Daten schnell zu erfassen und zu analysieren und einfach mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten

Technische Daten

Highlighted
Auflösung 1280 × 1024
Detektorraster 12 µm
Spektralbereich A8580 InSb, A8582 InSb: 1,5 – 5,0 µm
A8581 InSb, A8583 InSb: 3,0 – 5,0 µm
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Blendenzahl Kamera A8580 InSb, A8581 InSb: f/2.5
A8582 InSb, A8583 InSb: f/4
Dynamikbereich 14 Bit
Thermische Auflösung (NETD) A8580 InSb, A8582 InSb: ≤40 mK (≤30 mK typisch)
A8581 InSb, A8583 InSb: ≤30 mK (≤25 mK typisch)
Bildrate [Vollbild] Programmierbar, 0,0015 Hz bis ~45 Hz (GigE), 60 Hz (CXP)
Max. Bildrate Programmierbar, bis zu ~45 Hz (GigE), 60 Hz (CXP), Vollbildformat
Standard-Temperaturmessbereich A8580 InSb: -20 °C bis 300 °C (-4 °F bis 572 °F)
A8581 InSb, A8583 InSb: -20°C bis 350°C (-4°F bis 662°F), -10°C bis 350°C (14°F bis 662°F) für Mikroskoplinsen
A8582 InSb: -20 °C bis 350 °C, (-4 °F bis 662 °F)
Optionaler Temperaturbereich 45°C bis 600°C (ND1), 250°C bis 2000°C (ND2), 500°C bis 3000°C (ND3)
Filtern Internal 4-position motorized filter wheel; factory installed filters
Fokus A8580 InSb, A8582 InSb: Motorisiert (kompatibel mit manuellen Linsen, keine motorisierten BB-Linsen verfügbar)
A8581 InSb, A8583 InSb: Motorgetrieben (kompatibel mit manuellen Objektiven)
Bildgebung und optische Daten
AGC Manuell, linear, Plateauausgleich, DDE
Anzeige Schnappschuss (Einzelbild)
Anzeigemodi Asynchrone Integration beim Auslesen; Asynchrone Integration vor dem Auslesen
Auflösung 1280 × 1024
Betriebsfähigkeit >99,5 % (99,9 % typisch)
Bildrate [Vollbild] Programmierbar, 0,0015 Hz bis ~45 Hz (GigE), 60 Hz (CXP)
Bildzeitstempel Ja
Blendenzahl Kamera A8580 InSb, A8581 InSb: f/2.5
A8582 InSb, A8583 InSb: f/4
Detektorraster 12 µm
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Digitales Datenprotokoll Gigabit Ethernet (GigE Vision 2.0)
Driftkompensation Ja, mit werkseitiger Kalibrierung
Dynamikbereich 14 Bit
Filtern Internal 4-position motorized filter wheel; factory installed filters
Fokus A8580 InSb, A8582 InSb: Motorisiert (kompatibel mit manuellen Linsen, keine motorisierten BB-Linsen verfügbar)
A8581 InSb, A8583 InSb: Motorgetrieben (kompatibel mit manuellen Objektiven)
HD-Video SDI
Makroobjektive/Mikroskope A8580 InSb, A8582 InSb: NA
A8581 InSb, A8583 InSb: 1x (12 µm/Pixel) oder 3x (4 µm/Pixel)
Max. Bildrate Programmierbar, bis zu ~45 Hz (GigE), 60 Hz (CXP), Vollbildformat
Mindest-Integrationszeit 480 ns bis zum Vollbild
Objektivanschluss FLIR FPO-M (Bajonettverschluss mit vier Haltelaschen, motorgetrieben)
Palette 8 Bit, einstellbar
Pixeltakt 100 MHz
Sensorkühlung Linearer Sterlingkühler
Spektralbereich A8580 InSb, A8582 InSb: 1,5 – 5,0 µm
A8581 InSb, A8583 InSb: 3,0 – 5,0 µm
Teilbildmodi Flexible Fenstereinstellung bis 32 × 4 (Schritte mit 32 Spalten, 4 Zeilen)
Thermische Auflösung (NETD) A8580 InSb, A8582 InSb: ≤40 mK (≤30 mK typisch)
A8581 InSb, A8583 InSb: ≤30 mK (≤25 mK typisch)
Verfügbare Objektive A8580 InSb, A8582 InSb: Manuell (Breitband): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorisiert: TBA
A8581 InSb, A8583 InSb: Manuell oder Motorgetrieben: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Videomodi SDI: 720p@50/59,9, 1080p@25/29,9
Zoom Automatisch, variabel
Messung und Analyse
Genauigkeit ±2 °C (±1 °C typisch) unter 100 °C, ±2 % des Messwerts (±1 % typisch) über 100 °C
Optionaler Temperaturbereich 45°C bis 600°C (ND1), 250°C bis 2000°C (ND2), 500°C bis 3000°C (ND3)
Standard-Temperaturmessbereich A8580 InSb: -20 °C bis 300 °C (-4 °F bis 572 °F)
A8581 InSb, A8583 InSb: -20°C bis 350°C (-4°F bis 662°F), -10°C bis 350°C (14°F bis 662°F) für Mikroskoplinsen
A8582 InSb: -20 °C bis 350 °C, (-4 °F bis 662 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control GenICam (GigE, CXP), RS-232
Synchronisierungsmodi Sync In, Sync Out
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] ohne Objektiv 226 × 117 × 135 mm (8,9 × 4,6 × 5,3 Zoll)
Gewicht [ohne Objektiv] 3,4 kg (8,5 lbs)
Stromversorgung
Stromversorgung 24 V Gleichstrom (<50 W im Dauerbetrieb)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 2x 1⁄4"–20 Gewindebohrungen, 1x 3⁄8"–16 Gewindebohrungen, 4x 10-24 Gewindebohrungen
Betriebstemperaturbereich -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F)

Accessories

Resources & Support

Datasheet

A8580 MWIR Datenblatt

Datasheet

A8580 MWIR Datasheet A4

Datasheet

A8580 MWIR Datasheet

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb