A8580 MWIR

Kompakte-HD-Wärmebildkamera

Die MWIR-Kameras Flir A8580 bieten die gestochen scharfen Bilder, genaue Temperaturmessungen und optimierte Analysefunktionen, die für industrielle, militärische und F&E-Anwendungen in der Fertigung erforderlich sind. Der 1,3-MP-Detektor produziert hochauflösende Wärmebilder, während es die verschiedenen Objektive mit manuellem und fernsteuerbarem Fokus den Benutzern ermöglichen, die Anzahl der Messpixel auf ihrem Ziel zu maximieren. Einfache Einzelkabelkonnektivität mit Gigabit Ethernet oder CoaXPress bietet vollständige Kamerasteuerung und Datenerfassung in der Flir Research Studio Software, sodass Nutzer Daten schneller als je zuvor analysieren und verstehen können.

Funktionsreich und benutzerfreundlich
Fernauslöser, Synchronisationsfunktionen und Kompatibilität mit einer Vielzahl von manuellen und Fernfokuslinsen—, einschließlich Mikroskoplinsen
HD-Auflösung, präzises Scharfstellen und ein integriertes Filterrad zum schnellen Wechsel auf hohe Temperaturbereiche helfen Ihnen bei der Erfassung genauer, aussagekräftiger Temperaturdaten
Der einfache Connect –View –Record –Analyze Workflow von Flir Research Studio hilft Ihnen, Daten schnell zu sammeln und zu analysieren und einfach mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

Technische Daten

Markierter
Auflösung 1280 × 1024
Detektorraster 12 µm
Spektralbereich A8580 InSb, A8582 InSb: 1,5 – 5,0 µm
A8581 InSb, A8583 InSb: 3,0 – 5,0 µm
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Blendenzahl Kamera A8580 InSb, A8581 InSb: f/2.5
A8582 InSb, A8583 InSb: f/4
Dynamikbereich 14 Bit
Thermische Auflösung (NETD) A8580 InSb, A8582 InSb: ≤40 mK (≤30 mK typisch)
A8581 InSb, A8583 InSb: ≤30 mK (≤25 mK typisch)
Bildrate [Vollbild] Programmierbar, 0,0015 Hz bis ~45 Hz (GigE), 60 Hz (CXP)
Max. Bildrate Programmierbar, bis zu ~45 Hz (GigE), 60 Hz (CXP), Vollbildformat
Standard-Temperaturmessbereich A8580 InSb: -20 °C bis 300 °C (-4 °F bis 572 °F)
A8581 InSb, A8583 InSb: -20°C bis 350°C (-4°F bis 662°F), -10°C bis 350°C (14°F bis 662°F) für Mikroskoplinsen
A8582 InSb: -20 °C bis 350 °C, (-4 °F bis 662 °F)
Optionaler Temperaturbereich 45°C bis 600°C (ND1), 250°C bis 2000°C (ND2), 500°C bis 3000°C (ND3)
Filtern Internal 4-position motorized filter wheel; factory installed filters
Fokus A8580 InSb, A8582 InSb: Motorisiert (kompatibel mit manuellen Linsen, keine motorisierten BB-Linsen verfügbar)
A8581 InSb, A8583 InSb: Motorgetrieben (kompatibel mit manuellen Objektiven)
Bildgebung und optische Daten
AGC Manuell, linear, Plateauausgleich, DDE
Anzeige Schnappschuss (Einzelbild)
Anzeigemodi Asynchrone Integration beim Auslesen; Asynchrone Integration vor dem Auslesen
Auflösung 1280 × 1024
Betriebsfähigkeit >99,5 % (99,9 % typisch)
Bildrate [Vollbild] Programmierbar, 0,0015 Hz bis ~45 Hz (GigE), 60 Hz (CXP)
Bildzeitstempel Ja
Blendenzahl Kamera A8580 InSb, A8581 InSb: f/2.5
A8582 InSb, A8583 InSb: f/4
Detektorraster 12 µm
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Digitales Datenprotokoll Gigabit Ethernet (GigE Vision 2.0)
Driftkompensation Ja, mit werkseitiger Kalibrierung
Dynamikbereich 14 Bit
Filtern Internal 4-position motorized filter wheel; factory installed filters
Fokus A8580 InSb, A8582 InSb: Motorisiert (kompatibel mit manuellen Linsen, keine motorisierten BB-Linsen verfügbar)
A8581 InSb, A8583 InSb: Motorgetrieben (kompatibel mit manuellen Objektiven)
HD-Video SDI
Makroobjektive/Mikroskope A8580 InSb, A8582 InSb: NA
A8581 InSb, A8583 InSb: 1x (12 µm/Pixel) oder 3x (4 µm/Pixel)
Max. Bildrate Programmierbar, bis zu ~45 Hz (GigE), 60 Hz (CXP), Vollbildformat
Mindest-Integrationszeit 480 ns bis zum Vollbild
Objektivanschluss FLIR FPO-M (Bajonettverschluss mit vier Haltelaschen, motorgetrieben)
Palette 8 Bit, einstellbar
Pixeltakt 100 MHz
Sensorkühlung Linearer Sterlingkühler
Spektralbereich A8580 InSb, A8582 InSb: 1,5 – 5,0 µm
A8581 InSb, A8583 InSb: 3,0 – 5,0 µm
Teilbildmodi Flexible Fenstereinstellung bis 32 × 4 (Schritte mit 32 Spalten, 4 Zeilen)
Thermische Auflösung (NETD) A8580 InSb, A8582 InSb: ≤40 mK (≤30 mK typisch)
A8581 InSb, A8583 InSb: ≤30 mK (≤25 mK typisch)
Thermische Empfindlichkeit_NETD [typisch] A8580 und A8582 30 mK (typisch)
A8581 und A8583 28 mK (typisch)
Verfügbare Objektive A8580 InSb, A8582 InSb: Manuell (Breitband): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorisiert: TBA
A8581 InSb, A8583 InSb: Manuell oder Motorgetrieben: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Videomodi SDI: 720p@50/59,9, 1080p@25/29,9
Zoom Automatisch, variabel
Messung und Analyse
Genauigkeit ±2 °C (±1 °C typisch) unter 100 °C, ±2 % des Messwerts (±1 % typisch) über 100 °C
Optionaler Temperaturbereich 45°C bis 600°C (ND1), 250°C bis 2000°C (ND2), 500°C bis 3000°C (ND3)
Standard-Temperaturmessbereich A8580 InSb: -20 °C bis 300 °C (-4 °F bis 572 °F)
A8581 InSb, A8583 InSb: -20°C bis 350°C (-4°F bis 662°F), -10°C bis 350°C (14°F bis 662°F) für Mikroskoplinsen
A8582 InSb: -20 °C bis 350 °C, (-4 °F bis 662 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control GenICam (GigE, CXP), RS-232
Synchronisierungsmodi Sync In, Sync Out
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] ohne Objektiv 226 × 117 × 135 mm (8,9 × 4,6 × 5,3 Zoll)
Gewicht [ohne Objektiv] 3,4 kg (8,5 lbs)
Stromversorgung
Stromversorgung 24 V Gleichstrom (<50 W im Dauerbetrieb)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 2x 1⁄4"–20 Gewindebohrungen, 1x 3⁄8"–16 Gewindebohrungen, 4x 10-24 Gewindebohrungen
Betriebstemperaturbereich -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F)

Zubehör

Ressourcen und Support

Datasheet

A8580 MWIR Datenblatt

Flyer

FLIR Semiconductor Manufacturing Flyer

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Datasheet

A8580 MWIR Datasheet

Datasheet

A8580 MWIR Datasheet A4

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb