Abgekündigt

Ariel 4K UHD Bullet

4K UHD-Kugelkamera

Die Ariel 4K UHD-Kugelkamera ist bereit für die vielfältigen Bewegungs- und Lichtverhältnisse in kritischen Infrastrukturen und im gewerblichen Einsatz. Die Kamera verfügt über einen breiten Dynamikbereich der Blende, IR-Beleuchtung und H.264/H.265-Komprimierung. Die Ariel 4K UHD-Kugelkamera reduziert die Gesamtbetriebskosten durch Einsparungen bei der Netzwerk- und Speicherinfrastruktur. Wenn die Kamera mit United VMS von FLIR gesteuert wird, nutzt sie auch die benutzerdefinierte adaptive Streaming-Technologie von FLIR, die das Video-Gesamterlebnis verbessert.

Video von höchster Qualität bei geringster Bandbreite.
Zu den Merkmalen und Funktionen gehören 4K UHD-Auflösung, ein breiter Dynamikbereich der Blende und H.264/H.265-Komprimierung.
Die Kameraempfindlichkeit entspricht 0,07 Lux (Farbe), 0,01 Lux (SW) und 0 Lux mit IR-Beleuchtung.
Die Kamera bietet Manipulationserkennung und Mehrzonen-Videobewegungserkennung.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
International CE-Kennzeichen, EN 61000-6-3 und EN 50130-4, RoHS, RCM
MTBF [h] 354.139 mK bei 50 °C
USA UL/cUL 60950-1, FCC47 CFR Teil 15 Unterteil B / ICES-003
Cybersicherheit
Sicherheit Benutzerkonto mit Passwortschutz und IP-Filter
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperatur -40 °C bis 50 °C
Lagertemperatur -40 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit 90 % (nicht kondensierend)
Allgemeine Angaben
Abmessungen 215 x 86 x 80 mm
AES 1/7,5 bis 1/10.000 (automatisch)
Anzeigefenster IK7 vandalismusgeschütztes Polykarbonat
Auslöser WDR Ein / Aus
Eingangsspannung 802.3af PoE
F-Stopp Anzeigefenster F0.0 - klar
Firmware-Upgrade Flash-Speicher zur Aktualisierung der Kamera-Firmware über das Netzwerk
Garantie Gemäß dem Dokument „FLIR RMA Policy and Process Notice“ (Warenrücksendungsgenehmigungsrichtlinie und Verfahrenshinweis)
Gehäuse Innen-/Außenbereiche: Stoßfestigkeit nach IK7, vandalismusgeschützt nach IP67
Gewicht des Geräts 0,63 kg
Leistungsaufnahme 8W / 12W mit Heizelement und IR
Manipulationserkennung Ja
Privatsphärezonen Ja
Scanmodus Progressive Scan
Stromversorgungsanschluss RJ45
Tag/Nacht-Modus Ja
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Automatisch
Schwenken/Neigen/Zoomen
Schwenken/Neigen 360° / ±80°
Systemintegration
Alarm-Eingang 1 potentialfreier Alarmkontakt
Alarmausgang 1 Relaiskontakt
Audio bidirektional 1 Audio-Line-Eingang, G.711 a/µ-law, AAC-Unterstützung + 1 Audio-Line-Ausgang
Beleuchtungswinkel Komplette 60°
Ethernet 10/100, IEEE 802.3, automatische Erkennung 1 x RJ45
Fernkonfiguration über Web-Browser oder unterstützte Video-Management-Software
IR-Sichtweite bis zu 30 m
LED-Typ SMD mit hohem Wirkungsgrad
Netzwerkprotokoll TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Spitzen-Emissionswellenlänge [nm] 850,0
Unterstützte Webbrowser Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
Visuelle Kamera
Bildsensor 1/2,5 Zoll BSI CMOS
DSS 1/7,5 (6,25) ~ 1/60 (50) NTSC (PAL)
Empfindlichkeit 0,07 (Farbe)/0,01 (Schwarz-Weiß), 0 Lux bei eingeschaltetem IR-Strahler, gemessen bei 30 IRE
Gegenlichtkompensation Ein / Aus
Mechanischer IR-Cut-Filter Ja
Objektivtyp Variable Brennweite 3,4-9 mm, 42°- 104° HFOV, F1.5, D/N, motorgetrieben mit Auto-Fokus / automatischer Blendensteuerung, präzise Blendensteuerung (P-Iris)
Rauschminderung 3D
Sensorauflösung 3.840 x 2.160
Signal/Rausch-Verhältnis Über 50 dB, wenn AGC AUS
Video und Aufzeichnung
Auflösungsbereich Anpassbar von D1 auf 4K
Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte1 microSDXC bis zu 128 GB (Klasse 10)
Bandbreite Video Konfigurierbar im Bereich von 64 Kbit/s bis 20 Mbit/s
Maximale Leistung H.264/H.265 30/25 FPS bei 4K (NTSC/PAL) oder H.264/H.265 15/12 FPS bei 4K + 1080P + D1 (NTSC/PAL) oder H.264/H.265 60/50 FPS bei 1080P + 30/25 FPS bei 720P + D1 (NTSC/PAL)
Ratensteuerung CBR, CVBR, VBR, MJPEG
Video-Bewegungserkennung Ja
Videokomprimierung Erweitertes H.265 Main-Profil + Erweitertes H.264 Main-/High-/Baseline-Profil + MJPEG

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Ariel 4K UHD Bullet & Mini-Dome Firmware Version 20220302

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

FLIR Ariel 4K UHD & Quad HD Bullet User and Installation Guide

AE Spec

Ariel 4K UHD Bullet A&E Specifications

Datasheet

Ariel 4K UHD Bullet Datasheet

Quick Start Guide

FLIR Ariel 4K UHD & Quad HD Bullet Quick Install Guide

Firmware Release Note

Quasar 4K Fixed Box Firmware Release Note v20250813

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.