FLIR AURA Kontinuierliche Zustandsüberwachung

Kontinuierliche Zustandsüberwachungslösung

Continuous Condition Monitoring Solution

FLIR AURA Continuous Condition Monitoring (CCM) ist eine thermische Überwachungslösung, die Unternehmen einen kontinuierlichen Einblick in die Anlagengesundheit, die Sicherheitsrisiken und die Betriebsleistung bietet.

FLIR AURA Continuous Condition Monitoring (CCM) ermöglicht eine zustandsbasierte Wartung durch kontinuierliche thermische Zustandsüberwachung und Anomalieerkennung. Die Lösung bietet auch thermische Trends, Historian-Analysen und Degradationseinblicke, die zur Unterstützung proaktiver Wartungsprogramme erforderlich sind. Darüber hinaus kann AURA in Echtzeit reaktive Benachrichtigungen über anormale thermische Bedingungen geben und Fehleruntersuchungen unterstützen, indem aktuelle und historische thermische und visuelle Informationen über Vermögenswerte bereitgestellt werden.

Aura bietet rund um die Uhr automatisierte thermische Überwachung kritischer Anlagen und hilft Unternehmen, über regelmäßige Inspektionen und manuelle Kameraüberwachung hinauszugehen. Wenn anormale thermische Bedingungen erkannt werden, wird das designierte Personal automatisch benachrichtigt, damit es früher untersuchen und fundierte Entscheidungen treffen kann, bevor sich Probleme zu Geräteausfällen oder Sicherheitsereignissen entwickeln.
Gehen Sie über den Alarm hinaus mit Live-Thermoansichten und forensischen Analysen, die per Fernzugriff über Aura verfügbar sind. Nutzer können aktuelle Bedingungen überprüfen, historische thermische Daten analysieren und besser verstehen, wie sich ein Ereignis entwickelt hat, sodass Teams die geeignete Reaktion bestimmen können, ohne am überwachten Standort physisch anwesend sein zu müssen.
Konfigurieren Sie Aura nach den Anforderungen Ihrer Anwendung mit Optionen für Bildrate, KI-Modellnutzung und Datenspeicherung. Die sichere cloudbasierte SaaS-Bereitstellung minimiert den Bedarf an zusätzlicher Computerinfrastruktur vor Ort, während REST API, MQTT und binäre Ausgaben die Verbindung von Aura mit bestehenden Überwachungs- und Steuerungssystemen erleichtern.
Typische Branchen und Anwendungen

Entwickelt für kritische Infrastruktur

Die FLIR-Wärmebildgebung hilft, anormale Wärme zu erkennen, auftretende Probleme zu identifizieren und kritische Operationen in einer Vielzahl von Industrieanlagen zu betreiben.
Versorgungsumspannwerke und elektrische Vertriebsstandorte
Transformatoren, Buchsen und elektrische Anschlüsse
  Schalt- und Schaltschränke
Generatoren und kritische Stromversorgungsgeräte
Batterie-Energiespeichersysteme (BESS)
         Backup-Batterieinstallationen
          Infrastruktur für das Aufladen von Elektrofahrzeugen
Elektrische Solarenergie-Infrastruktur
Geeignete Motoren, Pumpen, Kompressoren und andere Industriegeräte
Rechenzentren und andere Einrichtungen mit kritischer elektrischer Infrastruktur
Einrichtungen mit mehreren Standorten und Remote-Betrieb
Warenkorb

Im Warenkorb