FLIR AURA Frühbranderkennung

Lösung zur Frühbranderkennung

FLIR AURA Early Fire Detection (EFD) ist eine thermische Überwachungslösung, die entwickelt wurde, um anormale Hitze, Hotspots und Brandrisiken so früh wie möglich zu identifizieren. AURA kombiniert die FLIR-Kameras mit radiometrischen thermischen und visuellen Bildern mit fortschrittlichen KI-gestützten Analysen und überwacht kontinuierlich auf abnorme Wärme, während häufige Quellen von Störalarmen intelligent gefiltert werden. Wenn ein potenzielles Brandrisiko erkannt wird, erhalten Mitarbeiter Text- und E-Mail-Benachrichtigungen mit direktem Zugriff auf thermische und visuelle Nahansichten und forensische Untersuchungstools, die eine schnelle Entscheidungsfindung ermöglichen, um Eigentum, Betrieb und Menschen zu schützen und Schäden zu begrenzen.

AURA bietet eine thermische Überwachung rund um die Uhr, um anormale Wärme zu identifizieren, die auf ein sich entwickelndes Feuer hinweisen kann, bevor Rauch oder sichtbare Flammen in geeigneten Anwendungen auftreten. KI-gestützte Analysen helfen, potenzielle Bedrohungen von Fahrzeugen, Maschinen und Sonnenlichtreflexionen zu unterscheiden, reduzieren störende Warnungen und geben dem Personal mehr Vertrauen, wenn ein Vorfall ausgelöst wird, der Aufmerksamkeit erfordert.
AURA wurde entwickelt, um die Abdeckung großer und komplexer industrieller Umgebungen zu unterstützen. AURA kann mit pan-neigbaren FLIR-Kameras arbeiten, um große Bereiche mit einer einzigen Kamera zu überwachen. Abhängig vom Standortlayout, der Kameraauswahl, der Überwachungskonfiguration und der erforderlichen Reaktionszeit kann eine Schwenkneigungskonfiguration umfangreiche Flächen von bis zu 150.000 Quadratmetern abdecken und gleichzeitig die Anzahl der erforderlichen Kameras reduzieren.
Für Batterieenergiespeichersysteme (BESS), Backup-Batteriesysteme, Batteriespeichereinrichtungen und andere geeignete Batterieanwendungen könnte eine Frühwarnung wertvolle Zeit bieten, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die ein thermisches Durchgehen verhindern, nahegelegene Geräte schützen oder isolieren, betroffene Batterien verlagern oder andere Korrekturmaßnahmen ergreifen können, bevor das Ereignis schwerwiegender wird, und um die Folgen eines thermischen Durchgehens zu begrenzen. Wenn AURA in ein geeignetes externes Steuerungs- oder Automatisierungssystem integriert ist, kann ein Alarm- oder Ausgangsrelais verwendet werden, um Aktionen wie das Stoppen des Ladevorgangs einzuleiten.
Typische Branchen und Anwendungen

Erkennen Sie mehr. Von überall aus reagieren

Wenn ein potenzielles Risiko erkannt wird, bietet AURA SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen, thermische und visuelle Nah-Live-Ansichten und forensische Analysen, damit das Personal schnell verstehen kann, wo ein Ereignis auftritt, was passiert ist und wie sich die Bedingungen ändern. Cloudbasierte SaaS-Bereitstellung minimiert die Infrastruktur vor Ort und reduziert die Bereitstellungszeit.
Abfall- und Recyclinganlagen
Abfall- und Recyclinganlagen
Materialrückgewinnungsanlage
Einrichtungen zur Materialrückgewinnung
Lagerung von Biomasse und Biokraftstoff
Lagerung von Biomasse und Biokraftstoff
Lagerung brennbarer Bulkware
Lagerung brennbarer Massenmaterialien
Batterie-Energiespeichersysteme
Energiespeichersysteme für Batterien
Backup-Batterieinstallationen
Backup-Batterieinstallationen
Batterielager und Logistik
Batterielagerung und Logistik
Elektrische Roller- und E-Bike-Ladebereiche
Elektrischer Roller und E-Bike-Ladebereiche
Lade- und Parkanwendungen für Elektrofahrzeuge
Geeignete Anwendungen für das Laden und Parken von Elektrofahrzeugen
Solarfarmen und Photovoltaikanlagen auf dem Dach
Solarfarmen und Dach-Photovoltaikanlagen
Einrichtungen mit mehreren Standorten und Fernsteuerung
Einrichtungen mit mehreren Standorten und Remote-Betrieb
Lager und Industrieanlagen
Warenkorb

Im Warenkorb