Abgekündigt

Extech BR70

Video-Endoskop mit Inspektionskamera

Diese leichte, tragbare Video-Endoskop-Inspektionskamera wurde entwickelt, um Problembereiche bei Routineinspektionen an schwer zugänglichen und schwer sichtbaren Stellen leicht zu finden. Das Extech BR70 eignet sich perfekt für Hausinspektionen, HLK, Automobilpflege, Sicherheitsanwendungen sowie industrielle und luftfahrttechnische Inspektionen. Dieses Produkt ist mit einem hellen 6,1 cm (2,4 Zoll) LCD-Farbmonitor mit Bilddrehung, 4 AA-Batterien und Verlängerungswerkzeugen (Spiegel, Haken, Magnet) ausgestattet. Wassergeschützter Mini-Kamerakopf (IP67) und Kabel

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech BR70 Datasheet

User Manual

Extech BR70 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.