Extech BR95

Kompaktes Video-Doroskop

Top Applications
  1. Elektrische Inspektion in Wohngebäuden
  2. Mechanische Inspektion
  3. Gebäudediagnose und Luftqualität im Innenbereich

184,00 € ex. VAT

Das palmengesäumte Endoskop von Extech verfügt über ein praktisches Fach zum Aufwickeln der Kamerasonde zur einfachen Aufbewahrung. Er verfügt über eine wasserdichte (IP67) 5,5-mm-Kamerasonde mit einem 1 m langen flexiblen Schwanenhalskabel, das seine konfigurierte Form beibehält. Die Kamera liefert scharfe Bildgebung mit 1280 × 720 Auflösung, während die 3,5 Zoll Das IPS-Display bietet eine klare Anzeige. Integrierte helle LED-Lampen beleuchten den Inspektionsbereich und zusätzliche Funktionen umfassen 3-fachen digitalen Zoom, Videoaufzeichnungsfunktion und microSD-Kartenspeicher für eine einfache Dateiverwaltung.

Erfassen und speichern Sie klare Bilder und Videos mit einer Auflösung von 1280 × 720
Mit einer Kamera mit 5,5 mm Durchmesser und einer Sonde von 1 m kommen Sie in enge Räume.
Der BR95 verfügt über ein 3,5-Zoll-IPS-Display, eine Auflösung von 800 × 480, einen 3-fachen digitalen Zoom und eine Bildumkehrfunktion

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Auflösung Kamerasonde: 1280 × 720
Blickrichtung der Kamera Forward
Datenerfassungsintervall Konfigurierbar: 5s, 15s, 30s, 1 min
Durchmesser 5,5 mm (0,22 Zoll)
Fokusabstand 35 mm bis 60 mm (1,4 Zoll bis 2,4 Zoll)
Kabellänge 1 m (3,28 Fuß)
Kamerakopf-Flexibilität Halbstarr
Minimaler Biegeradius 14 mm (0,56 Zoll)
Sichtfeld 68°
Speicher Inklusive 16 GB MicroSD-Karte (unterstützt bis zu 256 GB)
Zoom Digital 1x, 2x, 3x
Weitere Details
Abmessungen 129 × 73 × 39 mm (5,1 × 2,9 × 1,5 Zoll)
Anschlüsse USB-C
Betriebsbedingungen 0 °°C bis 45 °°C (32 °°F bis 113 °°F), <85 % relative Luftfeuchtigkeit
Datenprotokollierung Nur verfügbar, wenn der kompatible externe USB-Sensor angeschlossen ist
Display 3.5 in der IPS-Anzeige (800 × 480)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 262 g (0,58 lb)
IP-Schutzart IP67 (nur Kamerasonde)
Stromversorgung 3,7-V-Li-Ionen-Akku mit 3,5-Stunden-Betriebszeit

, automatischer Abschaltung: Konfigurierbar: 5 Min., 10 Min., 20 Min., aus
Zertifizierungen CE, UKCA

Ressourcen und Support

Quick Start Guide

Extech BR95 Kurzanleitung

User Manual

Extech BR95 Bedienungsanleitung

Quick Start Guide

Extech BR95 Quick Start Guide

User Manual

Extech BR95 User Manual

Datasheet

Extech BR95 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb