Abgekündigt

FLIR CM83

TRMS-Stromzange (kabellos)

Das FLIR CM83 ist ein industrietaugliches Stromzangenmessgerät mit fortschrittlicher Leistungsanalyse, Oberschwingungsmessung und VFD-Filterfunktionen (Variable Frequency Drive), die Sie zur erweiterten Diagnose von Elektrikproblemen benötigen. Das Messgerät verfügt über Bluetooth®-Technologie zum Anschluss kompatibler mobiler Geräte für Fernanzeigezugriff und -freigabe und METERLiNK®-Technologie zur drahtlosen Einbindung elektrischer Messwerte in radiometrische Infrarotbilder kompatibler FLIR-Wärmebildkameras.

INDUSTRIETAUGLICHE, FORTSCHRITTLICHE LEISTUNG FÜR ELEKTRISCHE GROSSGERÄTE
Die TRMS-Stomzangen bieten VFD-Modus während der Arbeit an VFD-gesteuerten Geräten und erweiterte Energieeffizienz und Oberschwingungsmessungen ermöglichen eine Leistungsanalyse auf Systemebene.
Mit Anlauf-Modus zur Erfassung von Wechselstromspitzen während des Starts und Phasenumkehrungstests zur Sicherstellung der Ausrichtung von Motor und Stromversorgungsquelle.
Anzeigen von Messwerten auf Ihrem mobilen Gerät über Bluetooth; die METERLiNK-Technologie integriert Daten drahtlos in Wärmebilder von kompatiblen FLIR-Kameras.

Technische Daten

Markierter
Zangenöffnung 37 mm (1000MCM)
Wechsel-/Gleichspannung Messbereich 999,9 V Max/Grundgenauigkeit +/- 1 %/0,7 %
Messung und Analyse
Anlaufstromstärke Messbereich 599.9 ACA Max. (Integrationszeit 100 ms)/Grundgenauigkeit +/- 3 %
Diodentest Messbereich 0,4 bis 0,8 V/Grundgenauigkeit +/- 0,1 V
Durchgangsschwellenwert Messbereich 30 Ω/Grundgenauigkeit +/- 1 %
Frequenz Messbereich 20,00 bis 9,999 kHz/Grundgenauigkeit +/- 0,5 %
Kapazität Messbereich 3,999 mF/Grundgenauigkeit +/- 1,9 %
Klirrfaktor (THD) Messbereich 0,0 bis 99,9 %/Grundgenauigkeit +/- 3 %
Oberschwingungen Messbereich 1. – 25. Ordnung/Grundgenauigkeit +/- 5 %
Schutzart CAT IV-600 V, CAT III-1.000 V
Spannung (VFD, AC) Messbereich 1000 V/Grundgenauigkeit +/- 1 %
Wechsel-/Gleichspannung Messbereich 999,9 V Max/Grundgenauigkeit +/- 1 %/0,7 %
Wechsel-/Gleichstromstärke Messbereich 599,9 A Max/Grundgenauigkeit +/- 2 %
Widerstand Messbereich 99,99 kΩ Max/Grundgenauigkeit +/- 1 %
Wirkleistung Messbereich 9.999 kW bis 599,9 kW, (10 V, 5 A min)/Grundgenauigkeit +/- 3 %
Kommunikation und Datenspeicher
Max. Bluetooth-Reichweite 10 m
Stromversorgung
Akkutyp 6 × AAA
Allgemeine Angaben
Zangenöffnung 37 mm (1000MCM)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie Beschränkt lebenslang
Zertifizierungen CE, UL, FCC

Zubehör

Ressourcen und Support

User Manual

CM83 Bedienungsanleitung

Brochure

Clamp Meter Family Broschüre

User Manual

CM83 User Manual

Datasheet

CM82 CM83 CM85 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.