Abgekündigt

Triton™ D-Series

Kipp- und neigbarer herkömmlicher Video- und Wärmebild-Dom

Die kompakte Wärmebild-Sicherheitskameras der D-Serie im unauffälligen, kuppelförmigen Gehäuse zeigt Eindringlinge und andere Sicherheitsbedrohungen bei völliger Dunkelheit und schlechtem Wetter. Die Kamera verfügt über einen präzisen Schwenk-/Neigemechanismus sowie vollständig programmierbare Prüfmuster, eine radarbasierte Zielerfassung und eine Alarmauslösefunktion über IP-Standards. Das Ergebnis ist eine rund um die Uhr klare Videoanzeige.

Die Kombination aus schwenk- und neigbarer Wärmebild- und herkömmlicher Video-Domekamera.
Die D-Serie bietet eine Wärmebildauflösung von 640 x 480 und kann mit einer großen Auswahl an Wärmebildkamera-Objektiven mit Brennweiten von 9 mm bis 35 mm und Sichtfeldern von 48° bis 13° ausgestattet werden.
Das robuste Domgehäuse für den Außeneinsatz lässt sich stufenlos um 360° schwenken und von +45° bis -180° neigen. Offene IP-Standards ermöglichen zudem auch eine einfache Konnektivität.
Eine kostenlose Farb-CCD-Videokamera mit 36-fach-Zoom ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme von sichtbarem Licht in einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Konformität und Zertifizierungen EN 61000-6-4: 2007 Klasse A/CISPR 22: 2005 Klasse A EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003 FCC Teil 15, Unterteil B, Klasse A IP 56 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis 70 °C -25 °C bis 58 °C (bei schwarzer Lackierung)
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP56
Lagertemperaturbereich -55 °C bis 85 °C
Luftfeuchtigkeit 0 – 95 % relativ
Stoßfestigkeit MIL-STD-810F „Transport“
Vibrationen IEC 60068-2-27
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) 432 mm × 203 mm
Detektortyp Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Effektive Auflösung Wärmebild 76.800
Eingangsspannung 24 V DC (21-30 V DC) 24 V AC (20 – 30 V AC)
Fokusbereich Wärmebild Athermal, fokusfrei
Gewicht 8,3 kg; konfigurationsabhängig
Kamera-Plattformtyp PTZ-Dome-Kamera für Außenbereiche
Leistungsaufnahme 24 V DC: max. 75 W 24 V AC: max. 85 VA
Pixelabstand Wärmebild 25 µm
Spektralbereich Wärmebild 7,5 µm bis 13,5 µm
Wärme-Arrayformat 320 × 240
Wärmebildzoom Bis zu 4-facher Digitalzoom
Messung und Analyse
Programmierbare Voreinstellungen 128,0
Schwenken/Neigen/Zoomen
Neigewinkel – Geschwindigkeit +45° bis -180°; 0,5° bis 60°/s
Positionswiederholbarkeit +/- 0,5° Elevation, +/- 0,2° Azimut
Winkel/Geschw. Schwenken Stufenlos 360°; 0,5° bis 60°/s
Systemintegration
Ethernet Ja
Netzwerk-APIs Nexus SDK zur umfassenden Systemsteuerung und -integration Nexus CGI für HTTP-Befehlsschnittstellen ONVIF 2.0 Profil S
Serielle Steuerungsschnittstellen RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Unterstützte Protokolle IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Unterstützung von Drittanbieter-Analysefunktionen Ja
Wärmebildkamera
Arrayformat 320 x 240
Brennweite 35 mm
Sichtfeld (FOV) 13° × 10°
Visuelle Kamera
Arrayformat 320 x 240
Brennweite 35 mm
Sichtfeld (FOV) 13° × 10°
Video und Aufzeichnung
AGC-Messarten für Video Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linearer AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Maximalverstärkung
AGC-Zielbereich [ROI] für Video Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsbereiche und -objekte zu erzielen
Auflösung Videostreaming NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Video Automatic Flat Field Correction (FFC) – wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Composite-Video NTSC oder PAL Ja: Hybrid-IP und analog
Videokomprimierung Zwei unabhängige Kanäle für jeden Streaming-Kanal MPEG-4, H.264 oder M-JPEG für jeweils zwei Kameras; mehrere Videoströme pro Kanal.

Ressourcen und Support

User Manual

D-Series Installation Manual

Quick Start Guide

Quick Connect Guide - D-Series C

User Manual

D-Series C Installation Manual

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

Firmware Release Note

F-Series, PT-Series, and D-Series Firmware Security Patch Release Notes

Datasheet

Triton D-Series Datasheet

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.