Abgekündigt

Triton™ D-Series

Kipp- und neigbarer herkömmlicher Video- und Wärmebild-Dom

Die kompakte Wärmebild-Sicherheitskameras der D-Serie im unauffälligen, kuppelförmigen Gehäuse zeigt Eindringlinge und andere Sicherheitsbedrohungen bei völliger Dunkelheit und schlechtem Wetter. Die Kamera verfügt über einen präzisen Schwenk-/Neigemechanismus sowie vollständig programmierbare Prüfmuster, eine radarbasierte Zielerfassung und eine Alarmauslösefunktion über IP-Standards. Das Ergebnis ist eine rund um die Uhr klare Videoanzeige.

Die Kombination aus schwenk- und neigbarer Wärmebild- und herkömmlicher Video-Domekamera.
Die D-Serie bietet eine Wärmebildauflösung von 640 x 480 und kann mit einer großen Auswahl an Wärmebildkamera-Objektiven mit Brennweiten von 9 mm bis 35 mm und Sichtfeldern von 48° bis 13° ausgestattet werden.
Das robuste Domgehäuse für den Außeneinsatz lässt sich stufenlos um 360° schwenken und von +45° bis -180° neigen. Offene IP-Standards ermöglichen zudem auch eine einfache Konnektivität.
Eine kostenlose Farb-CCD-Videokamera mit 36-fach-Zoom ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme von sichtbarem Licht in einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Konformität und Zertifizierungen EN 61000-6-4: 2007 Klasse A/CISPR 22: 2005 Klasse A EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003 FCC Teil 15, Unterteil B, Klasse A IP 56 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis 70 °C -25 °C bis 58 °C (bei schwarzer Lackierung)
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP56
Lagertemperaturbereich -55 °C bis 85 °C
Luftfeuchtigkeit 0 – 95 % relativ
Stoßfestigkeit MIL-STD-810F „Transport“
Vibrationen IEC 60068-2-27
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) 432 mm × 203 mm
Detektortyp Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Effektive Auflösung Wärmebild 307200,0
Eingangsspannung 24 V DC (21-30 V DC) 24 V AC (20 – 30 V AC)
Fokusbereich Wärmebild Athermal, fokusfrei
Gewicht 8,3 kg; konfigurationsabhängig
Kamera-Plattformtyp PTZ-Dome-Kamera für Außenbereiche
Leistungsaufnahme 24 V DC: max. 75 W 24 V AC: max. 85 VA
Pixelabstand Wärmebild 17 µm
Spektralbereich Wärmebild 7,5 µm bis 13,5 µm
Wärme-Arrayformat 640 × 480
Wärmebildzoom Bis zu 4-facher Digitalzoom
Messung und Analyse
Programmierbare Voreinstellungen 128,0
Schwenken/Neigen/Zoomen
Neigewinkel – Geschwindigkeit +45° bis -180°; 0,5° bis 60°/s
Positionswiederholbarkeit +/- 0,5° Elevation, +/- 0,2° Azimut
Winkel/Geschw. Schwenken Stufenlos 360°; 0,5° bis 60°/s
Systemintegration
Ethernet Ja
Netzwerk-APIs Nexus SDK zur umfassenden Systemsteuerung und -integration Nexus CGI für HTTP-Befehlsschnittstellen ONVIF 2.0 Profil S
Serielle Steuerungsschnittstellen RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Unterstützte Protokolle IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Unterstützung von Drittanbieter-Analysefunktionen Ja
Wärmebildkamera
Arrayformat 640 × 480
Brennweite 13 mm
Sichtfeld (FOV) 45° × 37°
Visuelle Kamera
Arrayformat 640 × 480
Brennweite 13 mm
Sichtfeld (FOV) 45° × 37°
Video und Aufzeichnung
AGC-Messarten für Video Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linearer AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Maximalverstärkung
AGC-Zielbereich [ROI] für Video Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsbereiche und -objekte zu erzielen
Auflösung Videostreaming NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Video Automatic Flat Field Correction (FFC) – wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Composite-Video NTSC oder PAL Ja: Hybrid-IP und analog
Videokomprimierung Zwei unabhängige Kanäle für jeden Streaming-Kanal MPEG-4, H.264 oder M-JPEG für jeweils zwei Kameras; mehrere Videoströme pro Kanal.

Ressourcen und Support

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

User Manual

D-Series C Installation Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.