Discontinued

Triton™ D-Series

Kipp- und neigbarer herkömmlicher Video- und Wärmebild-Dom

Die kompakte Wärmebild-Sicherheitskameras der D-Serie im unauffälligen, kuppelförmigen Gehäuse zeigt Eindringlinge und andere Sicherheitsbedrohungen bei völliger Dunkelheit und schlechtem Wetter. Die Kamera verfügt über einen präzisen Schwenk-/Neigemechanismus sowie vollständig programmierbare Prüfmuster, eine radarbasierte Zielerfassung und eine Alarmauslösefunktion über IP-Standards. Das Ergebnis ist eine rund um die Uhr klare Videoanzeige.

Die Kombination aus schwenk- und neigbarer Wärmebild- und herkömmlicher Video-Domekamera.
Die D-Serie bietet eine Wärmebildauflösung von 640 x 480 und kann mit einer großen Auswahl an Wärmebildkamera-Objektiven mit Brennweiten von 9 mm bis 35 mm und Sichtfeldern von 48° bis 13° ausgestattet werden.
Das robuste Domgehäuse für den Außeneinsatz lässt sich stufenlos um 360° schwenken und von +45° bis -180° neigen. Offene IP-Standards ermöglichen zudem auch eine einfache Konnektivität.
Eine kostenlose Farb-CCD-Videokamera mit 36-fach-Zoom ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme von sichtbarem Licht in einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Compliance and Certifications EN 61000-6-4: 2007 Klasse A/CISPR 22: 2005 Klasse A EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003 FCC Teil 15, Unterteil B, Klasse A IP 56 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
Umgebungsfaktoren
Humidity 0 – 95 % relativ
IP Rating [dust and water ingress] IP56
Operating Temperature Range -25 °C bis 70 °C -25 °C bis 58 °C (bei schwarzer Lackierung)
Shock MIL-STD-810F „Transport“
Storage Temperature Range -55 °C bis 85 °C
Vibration IEC 60068-2-27
Allgemeine Angaben
Camera Platform Type PTZ-Dome-Kamera für Außenbereiche
Detector Type Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Dimensions [L x W x H] 432 mm × 203 mm
Input Voltage 24 V DC (21-30 V DC) 24 V AC (20 – 30 V AC)
Power Consumption 24 V DC: max. 75 W 24 V AC: max. 85 VA
Thermal Array Format 320 × 240
Thermal Effective Resolution 76.800
Thermal Focus Range Athermal, fokusfrei
Thermal Pixel Pitch 25 µm
Thermal Spectral Range 7,5 µm bis 13,5 µm
Thermal Zoom Bis zu 4-facher Digitalzoom
Weight 8,3 kg; konfigurationsabhängig
Messung und Analyse
Programmable Presets 128,0
Schwenken/Neigen/Zoomen
Pan Angle_Speed Stufenlos 360°; 0,5° bis 60°/s
Position Repeatability +/- 0,5° Elevation, +/- 0,2° Azimut
Tilt Angle_Speed +45° bis -180°; 0,5° bis 60°/s
Systemintegration
Ethernet Ja
External Analytics Compatible Ja
Network APIs Nexus SDK zur umfassenden Systemsteuerung und -integration Nexus CGI für HTTP-Befehlsschnittstellen ONVIF 2.0 Profil S
Serial Control Interfaces RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Supported Protocols IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Wärmebildkamera
Array format 320 x 240
Field of view [FOV] 24° × 19°
Focal Length 19 mm
Visuelle Kamera
Array format 320 x 240
Field of view [FOV] 24° × 19°
Focal Length 19 mm
Video und Aufzeichnung
Composite Video NTSC or PAL Ja: Hybrid-IP und analog
Video Compression Zwei unabhängige Kanäle für jeden Streaming-Kanal MPEG-4, H.264 oder M-JPEG für jeweils zwei Kameras; mehrere Videoströme pro Kanal.
Video Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) – wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Video Streaming Resolution NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Video Thermal AGC Modes Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linearer AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Maximalverstärkung
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsbereiche und -objekte zu erzielen

Resources & Support

Datasheet

Triton D-Series Datasheet

User Manual

D-Series Installation Manual

User Manual

D-Series C Installation Manual

Quick Start Guide

Quick Connect Guide - D-Series C

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Firmware Release Note

F-Series, PT-Series, and D-Series Firmware Security Patch Release Notes

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb