Abgekündigt

FLIR E4

Infrarotkamera mit MSX®

Die Wärmebildkamera FLIR E4 ist ein einfach zu bedienendes Diagnosewerkzeug in Gebäude-, Elektro- und mechanischen Anwendungen. Finden Sie verborgene Probleme, nehmen Sie genaue Temperaturmessungen vor und bestätigen Sie die ordnungsgemäße Durchführung von Reparaturen mit Hilfe der 4.800 (80 x 60) Pixel Infrarot-Auflösung und den Optimierungen des FLIR Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®).

Mit einer Betriebszeit von 4 Stunden, austauschbaren Batterien, im Fallversuch aus 2 m Höhe geprüft und mit Schutzart IP54 ist eine Kamera der Ex-Serie die perfekte Ergänzung für Ihre Werkzeugtasche.
Die FLIR E4 mit WLAN bietet eine thermische Auflösung von 80 × 60 (4.800 Pixel) ±2 % Genauigkeit, Messungen von heißen/kalten Stellen und Emissionsgradsteuerungen, die die Anforderungen an Ihre Anwendung und an Ihr Budget erfüllen.
Der E4 hat einen scharfen Detektor mit 4.800 Pixel, der genau die richtige Größe für Ihre Anwendung und Ihr Budget hat.
Mit einem Immer im Fokus-Objektiv, einer einfachen Bilderfassung mit Eintasten-Bilderfassung und intuitiven Navigationsbildschirmen, die Sie mit einer Hand bedienen können, ist eine Kamera der Ex-Serie ein Werkzeug, das Sie sofort einsetzen können.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 80 × 60 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD < 0,15 °C/< 150 mK
Genauigkeit ±2 °C oder ±2 % des Messwerts bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 35 °C und Objekttemperaturen über 0 °C
Sichtfeld (FOV) 45° x 34°
Bildmodi Thermal MSX®, Wärmebild, Bild-in-Bild, Thermal Blending, Digitalkamera
Display 3,0-Zoll-Display 320 x 240 Farb-LCD
Bildgebung und optische Daten
Bildfrequenz 9 Hz
Bildmodi Thermal MSX®, Wärmebild, Bild-in-Bild, Thermal Blending, Digitalkamera
Blendenzahl 1,5
Detektortyp Ungekühlter Mikrobolometer
Farbe Schwarz und grau
Farbpaletten Schwarz-Weiß, Eisen und Regenbogen
FLIR Screen-EST-Modus No
Fokus Fokussierfrei
IR-Auflösung 80 × 60 Pixel
Mindestfokusabstand 0,5 m
Multi-Spectral Dynamic-Imaging (MSX) IR-Bild mit visuellen Kameradetails
Räumliche Auflösung (IFOV) 10,3 mrad
Sichtfeld (FOV) 45° x 34°
Spektralbereich 7,5 - 13 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD < 0,15 °C/< 150 mK
Messung und Analyse
Genauigkeit ±2 °C oder ±2 % des Messwerts bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 35 °C und Objekttemperaturen über 0 °C
Kameragewicht mit Akku 0,575 kg
Kameramaße (L × B × H) 244 x 95 x 140 mm
Konfigurationsanweisungen Lokale Anpassung von Maßeinheiten, Sprache, Uhrzeit- und Datumsformat
Objekttemperaturbereich -20 °C bis +250 °C
Äquivalenttemperaturkorrektur Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Benutzeroberfläche
Display 3,0-Zoll-Display 320 x 240 Farb-LCD
Kommunikation und Datenspeicher
Dateiformate Standard JPEG, einschl. 14-Bit-Messdaten
Schnittstelle Micro-USB: Datenübertragung zum und vom PC/Mac
Wechselstrombetrieb Netzteil, 90 – 260 V AC Eingangsspannung, 5 V DC Ausgangsspannung zur Kamera
WLAN N/A
Stromversorgung
Energiemanagement Automatische Abschaltung
Ladedauer 2,5 Stunden bis 90 % Kapazität in Kamera. 2 Stunden im Ladegerät.
Ladesystem Der Akku wird in der Kamera oder in einem spezifischen Ladegerät aufgeladen.
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +50 °C
EMV •WEEE-Richtlinie 2012/19/EG •RoHs2-Richtlinie 2011/65/EG •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B
Funkwellenspektrum N/A
Lagertemperaturbereich -40 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 Std. 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Zertifizierungen UL, CSA, CE, PSE und CCC
Allgemeine Angaben
Lieferumfang •Infrarotkamera •Hartschalen-Schutzkoffer •Akku (in der Kamera) •USB-Kabel •Netzteil/Ladegerät mit Steckern für EU, GB, USA und Australien •Gedruckte Benutzerdokumentation
Verpackungsgröße 385 x 165 x 315 mm

Zubehör

  1. Tool Belt (T911093)

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

Ex-Series Datasheet

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.