Abgekündigt

FLIR E40bx

Fortschrittliche Infrarotkameras mit MSX®

Die FLIR E40bx bietet eine präzise, berührungslose Methode zur Erkennung und Diagnose von Gebäudefehlern, undichten Stellen in Dächern und Isolierhohlräumen. Finden Sie dank der gestochen scharfen Bilder des 19.200 (160 x 120) Infrarotdetektors und der verbesserten Details der MSX-Bildoptimierung verborgene Schäden und bestätigen Sie die ordnungsgemäße Durchführung von Reparaturarbeiten. Diese robuste, sturzfeste Kamera kann in rauen Umgebungen eingesetzt werden und bietet dennoch die neueste Technologie wie einen modernen Touchscreen und drahtlose Konnektivität.

Lassen Sie sich nichts entgehen.
Der scharfe 19.200-Pixel-Detektor der E40bx, die thermische Empfindlichkeit von <0,045 °C und die Genauigkeit von ±2 % ermöglichen beste Bildschärfe zu diesem günstigen Preis.
Sie können Daten hochladen oder sogar Wärmebild-Videos in Echtzeit in die mobile Anwendung von FLIR Tool für eine sofortige Freigabe und einfachere Berichterstellung streamen.
Mit dem Touchscreen der E40bx können Sie bis zu drei bewegliche Spots und drei Feldbereiche mit MAX/MIN/AVG-Messoptionen hinzufügen.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 160 × 120 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD < 0,045 °C bei +30 °C/45 mK
Temperaturbereich • -20 °C bis +120 °C • 0 °C bis +650 °C
Genauigkeit ±2 °C oder ±2 % des Messwerts bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 35 °C
Sichtfeld (FOV) 25° × 19°
Bildmodi IR-Bild, visuelles Bild, MSX, Bild-in-Bild, Galerie mit Miniaturvorschaubildern
Display 3,5-Zoll-Display LCD, 320 × 240 Pixel
Bildgebung und optische Daten
Bild-in-Bild IR-Bereich auf dem visuellen Bild
Bildmodi IR-Bild, visuelles Bild, MSX, Bild-in-Bild, Galerie mit Miniaturvorschaubildern
Bildrate 60 Hz
Blendenzahl 1,3
Brennweite 18 mm
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer
Digitalzoom 2-fach
Farbpaletten Arktis, Grau, Eisen, Lava, Regenbogen und Regenbogen HC
Fokus Manuell
Integrierte Digitalkamera 3,1 Mpixel (2048 × 1536 Pixel) und eine LED-Leuchte
IR-Auflösung 160 × 120 Pixel
Laser Aktivierung mit spezieller Taste
Laserausrichtung Position wird automatisch auf dem IR-Bild angezeigt
Mindestfokusabstand 0,4 m
Radiometrisches IR-Videostreaming Volldynamisch auf PC mittels USB
Räumliche Auflösung (IFOV) 2,72 mrad
Sichtfeld (FOV) 25° × 19°
Spektralbereich 7,5 µm bis 13 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD < 0,045 °C bei +30 °C/45 mK
Videostandard CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
Messung und Analyse
Differenztemperatur Temperaturunterschied zwischen Messfunktionen oder Referenztemperatur
Emissionsgrad-Korrektur Variabel von 0,01 bis 1,0 oder durch Auswahl aus der Materialliste
Fläche Felder mit 3 Bereichen (Vollbild mit min/max/drchschn)
Genauigkeit ±2 °C oder ±2 % des Messwerts bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 35 °C
Kameragewicht mit Akku 0,869 kg
Kameramaße (L × B × H) 246 x 97 x 184 mm
Konfigurationsanweisungen Lokale Anpassung von Maßeinheiten, Sprache, Uhrzeit- und Datumsformat
Messmodi Automatischer Hot/Cold Spot, Isotherm (über/unter/Intervall)
Messpunkt 3
Messwertkorrekturen Reflektierte Temperatur, Transmissionsgrad der Optik und atmosphärische Transmission
Referenztemperatur -
Temperaturbereich • -20 °C bis +120 °C • 0 °C bis +650 °C
Benutzeroberfläche
Bericht erstellen Die Software FLIR Tools vereinfacht insbesondere die Erstellung von Inspektionsberichten. Sie ist für die gängigsten Betriebssysteme erhältlich: Android, Windows, MacOS und iOS.
Display 3,5-Zoll-Display LCD, 320 × 240 Pixel
Sprache 60 Sekunden (über Bluetooth)
Text Text aus Auswahlliste oder über Touchscreen-Tastatur
Kommunikation und Datenspeicher
Antenne Intern
Bildspeicher Standard-JPEG, einschließlich Messdaten, auf Speicherkarte
Bildspeichermodus Gleichzeitiges Speichern von IR-, visuellen und MSX-Bildern
Bluetooth Frequenzbereich: 2.402–2.480 MHz
METERLiNK Kabellose Verbindung (Bluetooth) an: FLIR-Modelle mit METERLiNK
SD-Speicherkarte Ein Kartenslot für auswechselbare SD-Speicherkarten
USB •USB-A: Anschließen eines externen USB-Geräts •USB Mini-B: Datenübertragung zum und vom PC/unkomprimiertes Farbvideo
USB – Norm Mini-USB Typ B: 2.0
USB – Steckverbindertyp •USB-A-Anschluss •USB Mini-B-Anschluss
Video-Steckverbindertyp 4-polige 3,5-mm-Buchse
Videoausgang Composite
Wechselstrombetrieb Netzteil, 90–260 V AC Eingangsspannung – 12 V Ausgangsspannung zur Kamera
WLAN •Standard: 802,11 b/g •Frequenzbereich: 2.412–2.462 MHz •Max. Ausgangsleistung: 15 dBm
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer Ca. 4 Stunden bei +25 °C Umgebungstemperatur und typischer Nutzung
Akkukapazität 4,4 Ah, bei +20 °C bis +25 °C
Akkuspannung 3,7 V
Akkutyp Li-Ion-Akku
Einschaltzeit aus dem Sleep-Modus Sofort ein
Energiemanagement Automatische Abschaltung und Sleep-Modus (benutzerdefinierbar)
Ladedauer 4 h für 90 % Kapazität; Ladestatus wird von LEDs angezeigt
Ladesystem In die Kamera integriert (Netzteil oder 12-V-Anschluss von einem KFZ) oder Ladegerät mit 2 Ladeeinschüben
Ladetemperatur 0 °C bis +45 °C
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich –20 °C bis +120 °C
EMV •ETSI EN 301 489-1 (Funk) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2 (Störfestigkeit) •EN 61000-6-3 (Abstrahlung) •FCC 47 CFR Teil 15 B (Abstrahlung) •ICES-003
Funkwellenspektrum •ETSI EN 300 328 •FCC Teil 15.247 •RSS-247 Ausgabe 2
Gehäuse IP 54 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich -40 °C bis +70 °C
Laserklassifizierung AlGalnP-Diodenlaser der Klasse 2/Halbleiter: 1 mW/635 nm (rot)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit +25 °C bis +40 °C/2 Zyklen
Magnetfelder EN 61000-4-8, Teststufe 5 für Dauerfeld (anspruchsvolle Industrieumgebung)
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Stativbefestigung UNC ¼"-20 (Adapter erforderlich)
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Sturzfestigkeit 2 m
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Allgemeine Angaben
Material •Polykarbonat + Acrylnitril-Butadien-Styrol (PC-ABS) •Thixomold-Magnesium •Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Verpackung Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
Verpackungsgröße 500 x 190 x 370 mm

Zubehör

  1. Tripod Adapter (T198486)
  1. Tool Belt (T911093)

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Exx Firmware v4.13.0 - P N: 645xx & 646xx

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR Exx Firmware v2.27.16 - P N: 490xx

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.