Abgekündigt

FLIR E5

Infrarotkamera mit MSX®

Die FLIR E5 ist ein leistungsstarkes Wärmebildgerät zur Fehlersuche bei elektrischen, mechanischen und baulichen Problemen. Finden Sie versteckte Probleme schnell, einfach und sicher - ohne direkten Kontakt mit dem Gerät – mit dieser fokusfreien Kamera mit 10.800 Pixel (120 x 90) Infrarotauflösung. Durch die Bereitstellung von Wärmebildern in Verbindung mit präzisen Temperaturmessungen ist die E5 der ideale preisgünstige Ersatz für IR-Pyrometer der alten Schule.

Preisgünstige professionelle Wärmebildtechnik
Von der Messung von Hot- und Cold-Spots bis zur Emissionsgradsteuerung hat die E5 die Funktionen, die Sie zur Identifizierung von Problemen benötigen.
Mit seinem scharfen, 10.800-Pixel-Detektor und einer Genauigkeit von ±2 % bietet die E5 die beste Bildschärfe zu diesem erschwinglichen Preis.
Die Kamera ist mit einem fokussierfreien Objektiv und einer einfachen Tastennavigation zu den Bildschirmeinstellungen denkbar einfach zu bedienen.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 120 × 90 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD <0,10 °C/<100 mK
Genauigkeit ±2 °C oder ±2 % des Messwerts bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 35 °C und Objekttemperaturen über 0 °C
Sichtfeld (FOV) 45° × 34°
Bildmodi Thermal MSX®, Wärmebild, Bild-in-Bild, Thermal Blending, Digitalkamera
Display 3,0-Zoll-Display 320 x 240 Farb-LCD
Bildgebung und optische Daten
Bildfrequenz 9 Hz
Bildmodi Thermal MSX®, Wärmebild, Bild-in-Bild, Thermal Blending, Digitalkamera
Blendenzahl 1,5
Detektortyp Ungekühlter Mikrobolometer
Farbe Schwarz und grau
Farbpaletten Schwarz-Weiß, Eisen und Regenbogen
FLIR Screen-EST-Modus No
Fokus Fokussierfrei
IR-Auflösung 120 × 90 Pixel
Mindestfokusabstand 0,5 m
Multi-Spectral Dynamic-Imaging (MSX) IR-Bild mit visuellen Kameradetails
Räumliche Auflösung (IFOV) 6,9 mrad
Sichtfeld (FOV) 45° × 34°
Spektralbereich 7,5 - 13 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <0,10 °C/<100 mK
Messung und Analyse
Genauigkeit ±2 °C oder ±2 % des Messwerts bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 35 °C und Objekttemperaturen über 0 °C
Kameragewicht mit Akku 0,575 kg
Kameramaße (L × B × H) 244 x 95 x 140 mm
Konfigurationsanweisungen Lokale Anpassung von Maßeinheiten, Sprache, Uhrzeit- und Datumsformat
Objekttemperaturbereich -20 °C bis +250 °C
Äquivalenttemperaturkorrektur Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Benutzeroberfläche
Display 3,0-Zoll-Display 320 x 240 Farb-LCD
Kommunikation und Datenspeicher
Dateiformate Standard JPEG, einschl. 14-Bit-Messdaten
Schnittstelle Micro-USB: Datenübertragung zum und vom PC/Mac
Wechselstrombetrieb Netzteil, 90 – 260 V AC Eingangsspannung, 5 V DC Ausgangsspannung zur Kamera
WLAN N/A
Stromversorgung
Energiemanagement Automatische Abschaltung
Ladedauer 2,5 Stunden bis 90 % Kapazität in Kamera. 2 Stunden im Ladegerät.
Ladesystem Der Akku wird in der Kamera oder in einem spezifischen Ladegerät aufgeladen.
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +50 °C
EMV •WEEE-Richtlinie 2012/19/EG •RoHs2-Richtlinie 2011/65/EG •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B
Funkwellenspektrum N/A
Lagertemperaturbereich -40 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 Std. 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Zertifizierungen UL, CSA, CE, PSE und CCC
Allgemeine Angaben
Lieferumfang •Infrarotkamera •Hartschalen-Schutzkoffer •Akku (in der Kamera) •USB-Kabel •Netzteil/Ladegerät mit Steckern für EU, GB, USA und Australien •Gedruckte Benutzerdokumentation
Verpackungsgröße 385 x 165 x 315 mm

Zubehör

  1. Tool Belt (T911093)

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.