Abgekündigt

FLIR E5 WiFi

Infrarotkamera mit MSX® und WLAN

Die FLIR E5 mit WLAN ist ein leistungsstarkes Temperaturmessgerät, das hervorragend für die Diagnose von elektrischen, mechanischen und baulichen Problemen geeignet ist. Dank des 10.800 (120 x 90) Pixel großen Infrarotdetektors können Sie verborgene Probleme schnell und einfach aufspüren und genaue Temperaturmessungen über den gesamten Messbereich aufzeichnen. Mit dem integrierten WLAN rationalisieren Sie Ihre Arbeit und können somit Bilder und Daten über die FLIR Tools Mobile App hochladen und austauschen.

Preisgünstige professionelle Wärmebildtechnik
Laden Sie Bilder und Daten über WLAN zur umgehenden Weitergabe und Berichtlegung in die FLIR Tools App hoch.
Mit seinem scharfen, 10.800-Pixel-Detektor und einer Genauigkeit von ±2 % bietet die E5 die beste Bildschärfe zu diesem erschwinglichen Preis.
Die Kamera ist mit einem fokussierfreien Objektiv und einer einfachen Tastennavigation zu den Bildschirmeinstellungen denkbar einfach zu bedienen.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 120 × 90 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD <0,10 °C/<100 mK
Genauigkeit ±2 °C oder ±2 % des Messwerts bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 35 °C und Objekttemperaturen über 0 °C
Sichtfeld (FOV) 45° × 34°
Bildmodi Thermal MSX, Wärmebild, Bild-in-Bild, Thermal Blending, Digitalkamera.
Display 3,0-Zoll-Display 320 x 240 Farb-LCD
Bildgebung und optische Daten
Bild-in-Bild IR-Bereich auf dem visuellen Bild
Bildfrequenz 9 Hz
Bildmodi Thermal MSX, Wärmebild, Bild-in-Bild, Thermal Blending, Digitalkamera.
Blendenzahl 1,5
Detektortyp Ungekühlter Mikrobolometer
Farbe Schwarz und grau
Farbpaletten Schwarz-Weiß, Eisen und Regenbogen
FLIR Screen-EST-Modus No
Fokus Fokussierfrei
IR-Auflösung 120 × 90 Pixel
Mindestfokusabstand 0,5 m
Multi-Spectral Dynamic-Imaging (MSX) IR-Bild mit visuellen Kameradetails
Räumliche Auflösung (IFOV) 6,9 mrad
Sichtfeld (FOV) 45° × 34°
Spektralbereich 7,5 - 13 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <0,10 °C/<100 mK
Messung und Analyse
Genauigkeit ±2 °C oder ±2 % des Messwerts bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 35 °C und Objekttemperaturen über 0 °C
Isotherm Über/unter/Intervall
Kameragewicht mit Akku 0,575 kg
Kameramaße (L × B × H) 244 x 95 x 140 mm
Konfigurationsanweisungen Lokale Anpassung von Maßeinheiten, Sprache, Uhrzeit- und Datumsformat
Messpunkt Center-Spot, Bereich mit max./min.
Objekttemperaturbereich -20 °C bis +250 °C
Äquivalenttemperaturkorrektur Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Benutzeroberfläche
Display 3,0-Zoll-Display 320 x 240 Farb-LCD
Kommunikation und Datenspeicher
Dateiformate Standard JPEG, einschl. 14-Bit-Messdaten
Schnittstelle Micro-USB: Datenübertragung zum und vom PC/Mac
Wechselstrombetrieb Netzteil, 90 – 260 V AC Eingangsspannung, 5 V DC Ausgangsspannung zur Kamera
WLAN •Standard: 802.11 b/g/n •Frequenzbereich: •2.400–2.480 MHz •5.150–5.260 MHz •Max. Ausgangsleistung: 15 dBm
Stromversorgung
Energiemanagement Automatische Abschaltung
Ladedauer 2,5 Stunden bis 90 % Kapazität in Kamera. 2 Stunden im Ladegerät.
Ladesystem Der Akku wird in der Kamera oder in einem spezifischen Ladegerät aufgeladen.
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +50 °C
EMV •WEEE-Richtlinie 2012/19/EG •RoHs2-Richtlinie 2011/65/EG •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B
Funkwellenspektrum •Standard: 802.11 b/g/n •Frequenzbereich: •2.400–2.480 MHz •5.150–5.260 MHz •Max. Ausgangsleistung: 15 dBm
Lagertemperaturbereich -40 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 Std. 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Zertifizierungen UL, CSA, CE, PSE und CCC
Allgemeine Angaben
Lieferumfang •Infrarotkamera •Hartschalen-Schutzkoffer •Akku (in der Kamera) •USB-Kabel •Netzteil/Ladegerät mit Steckern für EU, GB, USA und Australien •Gedruckte Benutzerdokumentation
Verpackungsgröße 385 x 165 x 315 mm

Zubehör

  1. Tool Belt (T911093)

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

Ex Series Wifi Datasheet

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.