Abgekündigt

FLIR E5-XT

Infrarotkamera mit erweitertem Temperaturmessbereich

FLIR E5-XT ist dank seinem 19.200 (160 × 120) Pixel Infrarotdetektor und seinem erweiterten Temperaturbereich von -20 °C bis 400 °C (-4 °F bis 752 °F) das perfekte Werkzeug zur schnellen Lokalisierung und Diagnose von elektrischen, mechanischen und baulichen Problemen. Die Bildverbesserung FLIR MSX® erlaubt außergewöhnlich detailreiche Wärmebilder, und mit dem integrierten WLAN kann sich der Benutzer schnell mit der Smartphone-App FLIR Tools® verbinden, um Bilder zu teilen und Berichte einfach von jedem Ort aus zu senden.

Preisgünstige, professionelle Wärmebildtechnik
Der FLIR E5-XT mit erweitertem Temperaturbereich bietet eine thermische Auflösung von 160 × 120 (19.200 Pixel) ±2 % Genauigkeit, Messungen von heißen/kalten Stellen und Emissionsgradsteuerungen, um Ihre Anwendungs- und Budgetanforderungen zu erfüllen.
Einfach zu bedienen
Mit einer Betriebszeit von 4 Stunden, austauschbaren Batterien, im Fallversuch aus 2 m Höhe geprüft und mit Schutzart IP54 ist eine Kamera der Ex-Serie die perfekte Ergänzung für Ihre Werkzeugtasche.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 160 × 120 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD <0,10 °C (0,27 °F) / <100 mK
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) und einer Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Sichtfeld (FOV) 45° × 34°
Bildmodi Thermal MSX, Wärmebild, Bild-in-Bild, Thermal Blending, Digitalkamera
Display 3,0 Zoll 320 × 240 Farb-LCD
Bildgebung und optische Daten
Bild-in-Bild IR-Bereich auf dem visuellen Bild
Bildfrequenz 9 Hz
Bildmodi Thermal MSX, Wärmebild, Bild-in-Bild, Thermal Blending, Digitalkamera
Blendenzahl 1,5
Detektortyp Ungekühlt, Mikrobolometer
Farbe Schwarz und grau
Farbpaletten Schwarz-Weiß, Eisen und Regenbogen
FLIR Screen-EST-Modus Nein
Fokus Fokussierfrei
IR-Auflösung 160 × 120 Pixel
Mindestfokusabstand 0,5 m
Multi-Spectral Dynamic-Imaging (MSX) IR-Bild mit visuellen Kameradetails
Räumliche Auflösung (IFOV) 5,2 mrad
Sichtfeld (FOV) 45° × 34°
Spektralbereich 7,5–13 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <0,10 °C (0,27 °F) / <100 mK
Messung und Analyse
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) und einer Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Isotherm Überschreitung und Unterschreitung des Alarmwerts
Kameragewicht mit Akku 0,575 kg
Kameramaße (L × B × H) 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5 Zoll)
Konfigurationsanweisungen Lokale Anpassung von Maßeinheiten, Sprache, Uhrzeit- und Datumsformat
Messpunkt Center-Spot, Feld mit min./max.
Objekttemperaturbereich -20 °C bis 400 °C (-4 °F bis 752 °F) in zwei Bereichen
Äquivalenttemperaturkorrektur Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Benutzeroberfläche
Display 3,0 Zoll 320 × 240 Farb-LCD
Kommunikation und Datenspeicher
Dateiformate Standard-JPEG mit integrierten 14-Bit-Messdaten
Schnittstelle Micro-USB: Datenübertragung zum und vom PC/Mac
Wechselstrombetrieb AC-Netzteil, 90–260 V AC Eingangsspannung, 5 V DC Ausgangsspannung zur Kamera
WLAN •Standard: 802.11 b/g/n•Frequenzbereich: •2400–2480 MHz•5150–5260 MHz•Max. Ausgangsleistung: 15 dBm
Stromversorgung
Energiemanagement Automatische Abschaltung
Ladedauer 2,5 Stunden bis 90 % Kapazität in Kamera. 2 Stunden in Ladegerät.
Ladesystem Der Akku wird in der Kamera oder in einem spezifischen Ladegerät aufgeladen.
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis 50 °C (+5 °F bis 122 °F)
EMV •WEEE 2012 / 19/EC•RoHs 2011 / 65/EC•C-Tick•EN 61000-6-3•EN 61000-6-2•FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B
Funkwellenspektrum •Standard: 802.11 b/g/n•Frequenzbereich: •2400–2480 MHz•5150–5260 MHz•Max. Ausgangsleistung: 15 dBm
Lagertemperaturbereich -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30 / 24 Std. 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Zertifizierungen UL, CSA, CE, PSE und CCC
Allgemeine Angaben
Lieferumfang •Infrarotkamera, Hartschalenkoffer, Akku (in der Kamera), USB-Kabel, Netzteil/Ladegerät mit Steckern für EU, UK, USA und Australien, gedruckte Dokumentation
Verpackungsgröße 385 × 165 × 315 mm (15,2 × 6,5 × 12,4 Zoll)

Zubehör

  1. Tool Belt (T911093)

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

Ex-Series Datenblatt

Datasheet

Flir T199422ACC Batterie Datenblatt

Selection Guide

Produktvergleichsmatrix für tragbare FLIR Wärmebildkameras

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.