Discontinued

FLIR E5-XT

Infrarotkamera mit erweitertem Temperaturmessbereich

1 449,00 € ex. VAT

FLIR E5-XT ist dank seinem 19.200 (160 × 120) Pixel Infrarotdetektor und seinem erweiterten Temperaturbereich von -20 °C bis 400 °C (-4 °F bis 752 °F) das perfekte Werkzeug zur schnellen Lokalisierung und Diagnose von elektrischen, mechanischen und baulichen Problemen. Die Bildverbesserung FLIR MSX® erlaubt außergewöhnlich detailreiche Wärmebilder, und mit dem integrierten WLAN kann sich der Benutzer schnell mit der Smartphone-App FLIR Tools® verbinden, um Bilder zu teilen und Berichte einfach von jedem Ort aus zu senden.

Preisgünstige, professionelle Wärmebildtechnik
Der FLIR E5-XT mit erweitertem Temperaturbereich bietet eine thermische Auflösung von 160 × 120 (19.200 Pixel) ±2 % Genauigkeit, Messungen von heißen/kalten Stellen und Emissionsgradsteuerungen, um Ihre Anwendungs- und Budgetanforderungen zu erfüllen.
Einfach zu bedienen
Mit einer Betriebszeit von 4 Stunden, austauschbaren Batterien, im Fallversuch aus 2 m Höhe geprüft und mit Schutzart IP54 ist eine Kamera der Ex-Serie die perfekte Ergänzung für Ihre Werkzeugtasche.

Technische Daten

Highlighted
IR Resolution 160 × 120 Pixel
Thermal Sensitivity_NETD <0.10° C (0.27°F) / <100 mK
Accuracy ±2 °C oder ±2 % des Messwerts bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 35 °C und Objekttemperaturen über 0 °C
Field of view [FOV] 45° × 34°
Image Modes Thermal MSX, Wärmebild, Bild-in-Bild, Thermal Blending, Digitalkamera.
Display 3.0 × 320 × 240 Farb-LCD
Bildgebung und optische Daten
Color Schwarz und grau
Color palettes Schwarz-Weiß, Eisen und Regenbogen
Detector Type Ungekühlter Mikrobolometer
f number 1,5
Field of view [FOV] 45° × 34°
Focus Fokussierfrei
Image Frequency 9 Hz
Image Modes Thermal MSX, Wärmebild, Bild-in-Bild, Thermal Blending, Digitalkamera.
IR Resolution 160 × 120 Pixel
Minimum Focus Distance 0,5 m
Multi Spectral Dynamic Imaging [MSX] IR-Bild mit visuellen Kameradetails
Picture_in_Picture IR-Bereich auf dem visuellen Bild
Screen EST Mode No
Spatial resolution [IFOV] 5,2 mrad
Spectral Range 7,5 – 13 µm
Thermal Sensitivity_NETD <0.10° C (0.27°F) / <100 mK
Messung und Analyse
Accuracy ±2 °C oder ±2 % des Messwerts bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 35 °C und Objekttemperaturen über 0 °C
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode
Camera size [L x W x H] 244 × 95 × 140 mm
Camera weight incl battery 0,575 kg
Isotherm Oberer Alarm, unterer Alarm
Object Temperature Range -20 °C bis 400 °C in zwei Messbereichen
Reflected apparent temperature correction Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Sampling Average in Screen EST Mode
Set_up Commands Lokale Anpassung von Maßeinheiten, Sprache, Uhrzeit- und Datumsformat
Spot Meter Center-Spot, Feld mit max./min.
Benutzeroberfläche
Display 3.0 × 320 × 240 Farb-LCD
Kommunikation und Datenspeicher
AC Operation Netzteil, 90 – 260 V AC Eingangsspannung, 5 V DC Ausgangsspannung zur Kamera
File Formats Standard JPEG, einschl. 14-Bit-Messdaten
Interfaces Micro-USB: Datenübertragung an und von PC und Mac
WiFi •Standard: 802,11 b/g/n •Frequenzbereich: •2400–2480 MHz •5150–5260 MHz •Max. Ausgangsleistung: 15 dBm
Stromversorgung
Charging system Der Akku wird in der Kamera oder in einem spezifischen Ladegerät aufgeladen.
Charging Time 2,5 Stunden bis 90 % Kapazität in Kamera. 2 Stunden in Ladegerät.
Power Management Automatische Abschaltung
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Certifications UL, CSA, CE, PSE und CCC
EMC •WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 Std. 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Operating Temperature Range -15 °C bis 50 °C
Radio Spectrum •Standard: 802,11 b/g/n •Frequenzbereich: •2400–2480 MHz •5150–5260 MHz •Max. Ausgangsleistung: 15 dBm
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range -40 °C bis 70 °C
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Allgemeine Angaben
List of Contents •Infrarotkamera •Hartschalen-Tragetasche •Akku (in der Kamera) •USB-Kabel •Netzteil/Ladegerät mit Steckern für EU, GB, USA und Australien •Gedruckte Dokumentation
Packaging Size 385 × 165 × 315 mm

Accessories

  1. Tool Belt (T911093)

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb