Rührwerk E54

Leistungsstarke Wärmebildkamera

Product Variations

Viele Optionen vorrätig und versandbereit!

Die FLIR E54 bietet Ihnen die erforderliche Auflösung und Empfindlichkeit für die Basiszustandsüberwachung, elektrische und mechanische Inspektionen sowie für die Gebäudeinspektion. Der Wärmebilddetektor mit 320 × 240 Pixeln ermöglicht die genaue Temperaturmessung bis 650 °C (1.202 °F) und liefert scharfe, farbstarke Bilder, die mithilfe der patentierten FLIR MSX®-Technologie noch mehr Detailtiefe und Perspektive bieten. Mit der integrierten Software FLIR Inspection Route können Sie vorgegebene Strecken abfahren, damit Sie auch an größeren Standorten oder bei Überprüfung mehrerer Areale planvoll vorgehen. FLIR Ignite ermöglicht das automatische Hochladen von E54-Bildern direkt von der Kamera in die Cloud für einfaches und sicheres Speichern und Teilen.

Höhere Auflösung, schnellere Inspektionen
Verwenden Sie Flir 1-Touch Level/Span, um den Bildkontrast sofort zu verbessern und potenzielle elektrische oder mechanische Probleme hervorzuheben.
Die E54 misst Temperaturen von bis zu 650 °C, bietet drei Spotmesser und zeigt die Max./Min.-Temperatur innerhalb eines eigenen Bereichsfelds in Echtzeit auf dem Display an.
Die Onboard-Integration mit Flir-Routing-Software*, das automatische Hochladen von Bildern direkt in die Flir Ignite Cloud-Bibliothek, ein integriertes Mikrofon für Sprachkommentare und Funktionen zur Berichterstellung helfen dem E54, deinen Arbeitstag zu rationalisieren. (*Optionale Zusatz-Software)

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 320 × 240 pixels
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Genauigkeit ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Digitalkamera 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Display 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Speichermedien Removable SD card
Bildgebung und optische Daten
Bild-in-Bild Centered infrared area on the visual image
Bildfrequenz 30 Hz
Blendenzahl 1.3
Detektortyp und -raster Uncooled microbolometer, 17 µm
Digitalkamera 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Digitalzoom 1-4× continuous
Farbpaletten Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Fokus Manual
IR-Auflösung 320 × 240 pixels
Mindestfokusabstand 0.15 m
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Objektiverkennung NA
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung Real-time radiometric recording (.csq)
Radiometrisches IR-Videostreaming Yes, over UVC
Spektralbereich 7.5–14 µm
Sucher No
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK at 30°C (86°F)
UltraMax No
Messung und Analyse
Genauigkeit ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Messpunkt 3 ea. in live mode
Objekttemperaturbereich -20 to 120°C (-4 to 248°F); 0 to 650°C (32 to 1202°F)
Voreinstellungen für Messungen (Presets) No measurements, Center spot, Hot spot, Cold spot, 3 spots, Hot spot–Spot
Benutzeroberfläche
Display 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Sprache 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth®
Text Predefined list or touchscreen keyboard
Kommunikation und Datenspeicher
Bilddateiformat Standard JPEG with measurement data included. Infrared-only mode
Bildspeichermodus Infrared, Visual, MSX®, Picture-in-Picture, Gallery
Kommunikationsschnittstellen USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK Yes
Speichermedien Removable SD card
Videoausgang DisplayPort over USB Type-C
Zeitraffer NA
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
Akkutyp Rechargeable Li-ion battery
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -15 to 50°C (5 to 122°F)
Lagertemperaturbereich -40 to 70°C (-40 to 158°F)
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Allgemeine Angaben
FLIR Inspection Route Enabled in camera
Laserpointer Yes
Verpackung Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C).

Zubehör

  1. Tripod (T911997)

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der Exx-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com

Aufgezeichnetes Webinar

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

So funktioniert es

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Selection Guide

FLIR Exx-Series Datasheet with Comparison Matrix

Brochure

FLIR Exx-Series Manufacturing Brochure

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb