Extech EA30

EasyView™ Weitbereichs-Lichtmessgerät

Das EA30 Lichtmessgerät verfügt über ein kompaktes und robustes Design und ein großes Display. Mehrere große Messbereiche: 400.000 Lux in 5 Bereichen und 40.000 Fc in 4 Bereichen. Der Messwertspeicher friert die MIN-/MAX-Werte auf dem Display ein. Nullfunktion Kosinus- und farbkorrigierte Messungen. Batterietiefstands- und Bereichsüberschreitungsanzeige. Automatische Abschaltung schont die Batterie. Das Messgerät verwendet einen Präzisions-Silizium-Photodioden-Sensor mit einem 1 m (3 ft) langen Spiralkabel zur einfachen Aufbewahrung. Vollständig mit integriertem Ständer, dezentralem Sensor mit Schutzabdeckung, Gummischutzhülle und 6 AAA-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Kosinus- und farbkorrigiert Ja
Licht (Foot-candle) 40, 400, 4000, 40,000 Fc
Licht (Foot-candle) Grundgenauigkeit ±3 % des Messwerts + 0,5 % des vollen Messbereichs
Licht (Foot-candle) Max. Auflösung 0,01 Fc
Licht (Lux) 40, 400, 4000, 40.000, 400.000 Lux
Licht (Lux) Grundgenauigkeit ±3 % des Messwerts + 0,5 % des vollen Messbereichs
Licht (Lux) Max. Auflösung 1 Lux
Weitere Details
Abmessungen 150 × 72 × 33 mm (5,9 × 2,8 × 1,4 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 235 g
Stromversorgung 6 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen EA30-NIST_S: CE, NIST
EA30_S: CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech EA30 Declaration of Conformity

User Manual

Extech EA30 User Manual

Datasheet

Extech EA30 EA31 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb