Flir EM57

Thermo-Hygrometer mit Meterlink®

370,00 € ex. VAT

Das Flir EM57 Thermo-Hygrometer mit Meterlink
hilft HLK-Experten, den Komfort und die Umgebungsbedingungen im Innenbereich schnell und präzise zu überprüfen. Sofortige Taupunkt- und Nasslampenberechnungen bieten wertvolle Einblicke in latente Belastung, Kondensationsrisiko und Feuchtigkeitsbedingungen und helfen, potenzielle Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren, bevor sie zu Schimmelbildung, Ausrüstungsproblemen oder Beschwerden über den Insassenkomfort führen. Der EM57 ist ideal für HLK-Wartung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung und hilft, die Systemleistung und die Luftqualität in Innenräumen zuverlässig zu bestätigen. Mit der Flir Meterlink-App können Nutzer Messwerte drahtlos erfassen, Trends vergleichen und Berichte direkt von einem mobilen Gerät aus erstellen, die Dokumentation rationalisieren und die Workflow-Effizienz verbessern.

Messen Sie schnell die Lufttemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit, um den Komfort der Insassen zu bewerten, die Leistung des HLK-Systems zu überprüfen und die Wartung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung der Ausrüstung zu unterstützen.
Berechnen Sie sofort die Taupunkt- und Feuchttemperatur, um das Kondensationsrisiko, die latente Last und die Feuchtigkeitsbedingungen zu bewerten, und helfen Sie dabei, Bereiche zu identifizieren, die anfällig für Schimmelbildung sind, und Probleme mit der Hülle zu schaffen.
Erfasse Messwerte, vergleiche Trends und generiere Berichte mit der Flir Meterlink®-App für schnellere Dokumentation, klarere Kommunikation und effizientere HLK-Workflows.

Technische Daten

Markierter
Lufttemperatur Messbereich: -20 °°C bis 60 °°C (-4 °°F bis 140 °°F) / Grundgenauigkeit +/- 0,5 °°C
Taupunkt Messbereich: -20 °°C bis 60 °°C (-4 °°F bis 140 °°F) / Grundgenauigkeit +/- 0,5 °°C
Messung und Analyse
Feuchtkugel Messbereich: -20 °°C bis 60 °°C (-4 °°F bis 140 °°F) / Grundgenauigkeit ± 0,5 °°C
Kalibrierungszyklus Einmal pro Jahr, empfohlen
Lufttemperatur Messbereich: -20 °°C bis 60 °°C (-4 °°F bis 140 °°F) / Grundgenauigkeit +/- 0,5 °°C
Relative Luftfeuchtigkeit Bereich: 0 bis 100 % / Grundgenauigkeit +/- 2 %
Taupunkt Messbereich: -20 °°C bis 60 °°C (-4 °°F bis 140 °°F) / Grundgenauigkeit +/- 0,5 °°C
Bildgebung und optische Daten
Display-Typ LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und Multifunktionsanzeigen
Stromversorgung
Akkulaufzeit > 100 Stunden
Akkutyp 3 LR03/AAA-Alkalibatterien
Automatische Abschaltung (APO) 30 Minuten
Allgemeine Angaben
Abmessungen 198 × 68,2 × 32,5 mm (7,8 × 2,7 × 1,3 Zoll)
Gewicht 176 g (6,2 oz)
Lieferumfang Auswechselbarer Temperatur- und relativer Feuchtigkeitssensor Flir EM57, MR13, Kurzanleitung, 3 AAA-Alkalibatterien, Tragetasche und Verbindungsmittel
Verpackungsgröße 282 × 150 × 52 cm (11,1 × 25,4 × 2,05 Zoll)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebshöhe 2.000 m (6.560 Fuß)
Betriebstemperatur -20 °C bis 30 °C (4 °F bis 86 °F), <85 % RH; 30 °C bis 40 °C (86 °F bis 104 °F), <75 % RH; 40 °C bis 50 °C (104 °F bis 122 °F), <45 % RH"
EMV EN61326-1
Garantie 3-jährige eingeschränkte Garantie
IP-Schutzart IP40
Lagertemperatur und relative Luftfeuchte [rF] -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F), 0 bis 80 % RH
Relative Luftfeuchtigkeit Bereich: 0 bis 100 % / Grundgenauigkeit +/- 2 %
Sturzfestigkeitstest 2 m
Zertifizierungen CE, FCC

Zubehör

Ressourcen und Support

Datasheet

FLIR EM57 – Datenblatt

User Manual

Flir EM57 Bedienungsanleitung

Datasheet

FLIR EM57 Datasheet

User Manual

Flir EM57 User Manual

Warenkorb

Im Warenkorb