Rührwerk EV86-T2

EV Ladegerät-Analyzer mit Meterlink

2 200,00 € ex. VAT

Der Flir EV86-T2 ist ein All-in-One-Ladegerät-Analysator für Elektrofahrzeuge, der entwickelt wurde, um die Sicherheits- und Leistungstests von AC-Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Wohn- und Gewerbeumgebungen zu vereinfachen. Es unterstützt sowohl Ladegeräte der Stufe 1 als auch der Stufe 2 und verfügt über einen integrierten T2-Anschluss und einen kompakten Typ-1-Adapter für eine breite Kompatibilität. Automatisierte Testsequenzen, Spannungsverifizierung vor dem Test und klare Durchgangs-/Ausfallergebnisse helfen Technikern, sicher und effizient zu arbeiten, während Bluetooth Low Energy (BLE)-Konnektivität nahtlos mit der Flir Meterlink®-App für die drahtlose Berichterstellung, Datenverwaltung und einfache Freigabe direkt von einem mobilen Gerät aus funktioniert.

Führen Sie die vollständige EVSE-Diagnose mit der Zustandssimulation des Steuerpiloten (CP), der CP-Wellenformanalyse, der RCD-Leistungsüberprüfung, der Fehlersimulation und der Messung mit niedriger Impedanz durch, um den Betrieb des Ladegeräts zu validieren und Fehler schnell zu identifizieren.
Arbeiten Sie mit Zuversicht und verwenden Sie die Vorprüfung der Schutzerde (PE), um zu überprüfen, ob vor der Prüfung keine gefährliche Spannung vorhanden ist, zusammen mit der Vorprüfung der Spannung und klaren Durchgangs-/Ausfallergebnissen für sicherere Inspektionen.
Steigern Sie die Produktivität mit automatisierten Testsequenzen, die manuelle Schritte reduzieren, während die Bluetooth Meterlink-Konnektivität eine drahtlose Datenübertragung und mobile Berichterstattung für eine schnellere Dokumentation und einfache Freigabe ermöglicht.

Technische Daten

Markierter
Anzeigegröße 3,5 Zoll TFT-LCD
Konnektivität Bluetooth BLE mit Reichweite von 10 m (32 ft)
Sicherheitskategorie CAT II-300 V, IEC61010-1
Bildgebung und optische Daten
Anzeigegröße 3,5 Zoll TFT-LCD
Messung und Analyse
Auto Testing Items PE-Vortest, EVSE-Schnittstelle, RCD-Test und Schleifenimpedanz im Einstellungsmenü
CP Error (E state) Simulation Bestanden/Fehler
EVSE interface 1 Φ: 250 V max, 3 Φ: 230 / 440 V max, 50 / 60 Hz, max 10 A Main Voltage: Range 440 V / Accuracy: +/- 2.0% Frequency Range: 2 kHz / Accuracy: +/- 1 Hz Duty Cycle Range:100% / Accuracy: +/- 5 Digits
Frequenz Messbereich: 200 Hz / Genauigkeit ±1 Hz
Loop Impedance Range: 2.000 kΩ / Accuracy ±1.0%
PE Pre-Test Messbereich: 50 V AC/DC / Genauigkeit ±2,0 %, Bestanden / Fehler (>50 V AC/DC zwischen PE-Leiter und Berührungssensor)
PP State Simulation Nicht verbunden, verbunden, verbunden + Latch
RCD/CCID Trip Test RCD-Auslösezeit (0°, 180°)

Bereich: 31,5 mA AC, 300 ms / Genauigkeit ±2,0 %
Bereich: 6 mA DC, 12,5 s für < 2,5 s / Genauigkeit ±1,0 %


RCD-Rampenstrom (0°, 180°)

Bereich: 6 mA DC in 2,5 s sanfte Rampe alle 2 mA DC,
30 mA AC in 2mA Schritten alle 300 ms in 0,5 s / Genauigkeit ±2,0 %
Schutzart CAT II-300 V
Voltage Phase Indication L1, L2, L3, PE, N
Kommunikation und Datenspeicher
Anschluss IEC 62196-2 Buchse Typ 2
Konnektivität Bluetooth BLE mit Reichweite von 10 m (32 ft)
Steckverbindertypen Typ 2 (integriert), Typ 1 (Umrichter enthalten)
Stromversorgung
Akku Wiederaufladbarer Li-Akku
Akkulaufzeit 12 Stunden kontinuierlich
Automatische Abschaltung Aus / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 296 × 94 × 50 mm (11,6 × 3,7 × 2 Zoll)
Gewicht 760 g (1,7 lbs)
Verpackungsinhalt 1 × EV86-T2 EV Ladegerätanalysator
1 × Wandler (Typ 2 bis Typ 1)
1 × USB-Kabel Typ A bis C
1 × Flir Schnellstartanleitung
1 × Halsband
1 × Tragetasche mit Schulterband
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebshöhe 2.000 m (6.560 Fuß)
EMV EN61326-1
Garantie 3-jährige eingeschränkte Garantie
Lagertemperatur und relative Luftfeuchte [rF] -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F), 0 bis 80 % RH
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) -10 °C bis 30 °C (14 °F bis 86 °F), <85 % RH 30 °C bis 40 °C (86 °F bis 104 °F), <75 % RH 40 °C bis 50 °C (104 °F bis 122 °F), <45 % RH
Sicherheitskategorie CAT II-300 V, IEC61010-1
Verschmutzungsgrad 2
Zertifizierungen ETL, CE, FCC

Zubehör

Ressourcen und Support

Datasheet

FLIR EV86-T2 Datenblatt

Quick Start Guide

FLIR EV86 Kurzanleitung

User Manual

FLIR EV86-NACS EV86-T2 Bedienungsanleitung

Quick Start Guide

FLIR EV86 Quick Start Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb