Abgekündigt

TRITON™ F-Series

Wärmebild-Sicherheitskameras

Die fest installierten hochauflösenden Wärmebild-Sicherheitskameras der F-Serie ermöglichen Ihnen eine Videoüberwachung und Steuerung über IP-basierte und analoge Netzwerke. Mit ihrer Wärmebildauflösung von 640 × 480 Pixeln definieren die fünf Kameramodelle der F-Serie einen neuen Leistungsmaßstab. Dadurch profitieren Sie von noch detailreicheren Bildern, noch größeren Erfassungsbereichen und noch besseren Analysefunktionen als je zuvor.

Bedrohungserkennung aus größerer Entfernung mit erweiterten Analysefunktionen
Die F-Serie bietet mehr Details im Temperaturbereich und vereinfacht die Erkennung von Bedrohungen sowie die Bewertung von Alarmen aus größerer Entfernung.
Die Kamera nutzt offene IP-Standards, ist ONVIF-konform und ermöglicht den Stream digitaler Videos in den Formaten H.264, MPEG-4 und M-JPEG.
Die F-Serie verfügt über einen größeren Überwachungsbereich bei gleichbleibend hoher Überwachungsleistung – Ihre Überwachungseffizienz steigt, während Ihre Gesamtinstallationskosten sinken.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Konformität und Zertifizierungen EN 61000-6-4: 2007 Klasse A/CISPR 22: 2005 Klasse A EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003 FCC Teil 15, Unterteil B, Klasse A IP 66 (IEC 60529) IEC 60068-2-27)
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich -50 °C bis 70 °C (Dauerbetrieb) -40 °C bis 70 °C (Kaltstart)
Enteisungsfunktion/Vereisungsschutz MIL-STD-810F, Methode 521.1; 6 mm dicke Eisschicht
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP66 (wetterfest)
Lagertemperaturbereich -55 °C bis 85 °C
Luftfeuchtigkeit 0 – 95 % relativ
Stoßfestigkeit MIL-STD-810F „Transport“
Vibrationen IEC 60068-2-27
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) 460 × 140 × 160 mm
Detektortyp Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Effektive Auflösung Wärmebild 76.800
Eingangsspannung 24 V AC (21-30 V AC) 24 V DC (21-30 V DC)
Fokusbereich Wärmebild Athermal, fokusfrei
Gewicht ~4,8 kg; konfigurationsabhängig
Leistungsaufnahme 24 V DC = 10 W; max. 46 W (mit Heizung) 24 V AC = 15 VA; max. 51 VA (mit Heizung)
Pixelabstand Wärmebild 25 µm
Spektralbereich Wärmebild 7,5 µm bis 13,5 µm
Wärmebildzoom 2-facher und 4-facher Digitalzoom
Systemintegration
Ethernet Ja
Netzwerk-APIs Nexus SDK zur umfassenden Systemsteuerung und -integration Nexus CGI für HTTP-Befehlsschnittstellen ONVIF 2.0 Profil S
Serielle Steuerungsschnittstellen RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Unterstützung von Drittanbieter-Analysefunktionen Ja
Wärmebildkamera
Arrayformat 320 × 240
Bildrate Wärmebild NTSC: 30 Hz oder 7,5 Hz PAL: 25 Hz oder 8,33 Hz
Brennweite 19 mm
Video und Aufzeichnung
AGC-Messarten für Video Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
AGC-Zielbereich [ROI] für Video Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die jeweiligen Überwachungsobjekte zu erzielen
Auflösung Videostreaming NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 × 240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Video Automatic Flat Field Correction (FFC) – wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Composite-Video NTSC oder PAL Ja: Hybrid-IP und analog
Videokomprimierung Zwei unabhängige Streaming-Kanäle für MPEG-4, H.264 oder M-JPEG für beide Kameras; mehrere Streams pro Kanal

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

F Series User Manual

Firmware Release Note

F-Series, PT-Series, and D-Series Firmware Security Patch Release Notes

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Tech Note

SEC-BEST_PRACTICES-Tech-Paper-Update_USL_TDYFLIR_WEB

User Manual

F-Series PT-Series Payload Installation Guide

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.