Triton™ F-Series ID

Thermal Security Camera with Onboard Analytics

Die Flir Triton™ F-Series ID-Thermosicherheitskameras setzen den neuen Standard für Perimeterschutz für kritische Infrastrukturen. Die Triton F-Series ID verfügt über erstklassige Wärmebilddetails und leistungsstarke Onboard-Analysen zur Klassifizierung von menschlichen oder Fahrzeugintrusionen. Die Premium-Produktreihe ’von Flir bietet fünf Modelle mit voller thermischer Auflösung 640 × 480, längeren Erfassungsbereichen und besserer Analyseleistung als je zuvor.

Erstklassige thermische Technologie mit Onboard-Analysen
Die ID der Triton F-Serie klassifiziert Eindringlinge von Menschen und Fahrzeugen und gibt Ziele an autonome PTZ-Tracking-Kameras weiter.
Detaillierte Wärmebilder verbessern die Bedrohungserkennung und Alarmbewertung in größeren Entfernungen
Die Kamera ist vollständig von Videomanagementsystemen von Drittanbietern sowie von Flir United VMS zertifiziert.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Konformität und Zertifizierungen FCC Teil 15 (Teil B, Klasse A) CE-gekennzeichnet RoHS IP66 ONVIF Profil S WEEE
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich °Kaltstart: -40 °°C bis 70 °°C°
Enteisungsfunktion/Vereisungsschutz MIL-STD-810F, Testmethode 521.1; Enteisung eines 3/6 mm großen Hängemodells
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP66 (wetterfest)
Lagertemperaturbereich -55° bis 85 °C / -67° F bis 185° F
Luftfeuchtigkeit 0-95 % relativ
Stoßfestigkeit MIL-STD-810F „Transport“
Vibrationen IEC 60068-2-27
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) 18,1" × 5,5" × 6,3" (460 × 140 × 160 mm)
Detektortyp Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Effektive Auflösung Wärmebild 307.200
Eingangsspannung 24 V DC (21–30 V DC), 24 V AC (21–30 V AC)
Gewicht 4,4 kg
Leistungsaufnahme Ungekühlt: 24 V AC: max. 85 VA (ohne Heizung); max. 215 VA (mit Heizung) 24 V DC: 65 W (max. ohne Heizung), 195 W (max. mit Heizung)
Pixelabstand Wärmebild 17 µm
Spektralbereich Wärmebild 7,5 µm bis 13,5 µm
Wärmebildzoom 4-facher stufenloser Digitalzoom
Systemintegration
Ethernet Ja
Netzwerk-APIs FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profil S
Wärmebildkamera
Arrayformat 640 × 480
Bildrate Wärmebild NTSC: 30 Hz; PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Blendenzahl FLIR F-606 ID: 1,6
FLIR F-608 ID, FLIR F-617 ID, FLIR F-625 ID: 1.1
FLIR F-610 ID: 1.25
FLIR F-612 ID: 1.2
FLIR F-644 ID: 1,0
Brennweite FLIR F-644 ID, 640×480, 44° FOV, NTSC: 13 mm
FLIR F-625 ID, 640×480, 25° FOV, NTSC: 25 mm
FLIR F-617 ID, 640×480, 17° FOV, NTSC: 35 mm
FLIR F-612 ID, 640×480, 12° FOV, NTSC: 50 mm
FLIR F-608 ID, 640×480, 8,6° FOV, NTSC: 75 mm
FLIR F-606 ID, 64×80, FOV, 600, °FOV: 100 mm
FLIR F-6102×° 0
Video und Aufzeichnung
AGC-Messarten für Video Autom. AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Empfindlichkeit, Helligkeit, Kontrast, Schärfe
AGC-Zielbereich [ROI] für Video Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsobjekte zu erzielen
Auflösung Videostreaming QVGA bis VGA
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Video Automatic Flat Field Correction (FFC) – Wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Composite-Video NTSC oder PAL Ja: Hybrid-IP und analog
Videokomprimierung Zwei unabhängige Kanäle für H.264 und M-JPEG

Zubehör

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

F-Series ID Firmware Version 1.3.0.18

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Warenkorb

Im Warenkorb