Die fest installierten hochauflösenden Wärmebild-Sicherheitskameras der F-Serie ermöglichen Ihnen eine Videoüberwachung und Steuerung über IP-basierte und analoge Netzwerke. Mit ihrer Wärmebildauflösung von 640 × 480 Pixeln definieren die fünf Kameramodelle der F-Serie einen neuen Leistungsmaßstab. Dadurch profitieren Sie von noch detailreicheren Bildern, noch größeren Erfassungsbereichen und noch besseren Analysefunktionen als je zuvor.

Bedrohungserkennung aus größerer Entfernung mit erweiterten Analysefunktionen
Die F-Serie bietet mehr Details im Temperaturbereich und vereinfacht die Erkennung von Bedrohungen sowie die Bewertung von Alarmen aus größerer Entfernung.
Die Kamera nutzt offene IP-Standards, ist ONVIF-konform und ermöglicht den Stream digitaler Videos in den Formaten H.264, MPEG-4 und M-JPEG.
Die F-Serie verfügt über einen größeren Überwachungsbereich bei gleichbleibend hoher Überwachungsleistung – Ihre Überwachungseffizienz steigt, während Ihre Gesamtinstallationskosten sinken.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Compliance and Certifications EN 61000-6-4: 2007 Klasse A/CISPR 22: 2005 Klasse A EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003 FCC Teil 15, Unterteil B, Klasse A IP 66 (IEC 60529) IEC 60068-2-27)
Umgebungsfaktoren
De_Icing_Anti_Icing MIL-STD-810F, Methode 521.1; 6 mm dicke Eisschicht
Humidity 0 – 95 % relativ
IP Rating [dust and water ingress] IP66 (wetterfest)
Operating Temperature Range -50 °C bis 70 °C (Dauerbetrieb) -40 °C bis 70 °C (Kaltstart)
Shock MIL-STD-810F „Transport“
Storage Temperature Range -55 °C bis 85 °C
Vibration IEC 60068-2-27
Allgemeine Angaben
Detector Type Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Dimensions [L x W x H] 460 × 140 × 160 mm
Input Voltage 24 V AC (21-30 V AC) 24 V DC (21-30 V DC)
Power Consumption 24 V DC = 10 W; max. 46 W (mit Heizung) 24 V AC = 15 VA; max. 51 VA (mit Heizung)
Thermal Effective Resolution 307200,0
Thermal Focus Range Athermal, fokusfrei
Thermal Pixel Pitch 17 µm
Thermal Spectral Range 7,5 µm bis 13,5 µm
Thermal Zoom 2-facher und 4-facher Digitalzoom
Weight ~4,8 kg; konfigurationsabhängig
Systemintegration
Ethernet Ja
External Analytics Compatible Ja
Network APIs Nexus SDK zur umfassenden Systemsteuerung und -integration Nexus CGI für HTTP-Befehlsschnittstellen ONVIF 2.0 Profil S
Serial Control Interfaces RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Wärmebildkamera
Array format 640 × 480
Focal Length 100 mm
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz oder 7,5 Hz PAL: 25 Hz oder 8,33 Hz
Video und Aufzeichnung
Composite Video NTSC or PAL Ja: Hybrid-IP und analog
Video Compression Zwei unabhängige Streaming-Kanäle für MPEG-4, H.264 oder M-JPEG für beide Kameras; mehrere Streams pro Kanal
Video Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) – wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Video Streaming Resolution NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 × 240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Video Thermal AGC Modes Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die jeweiligen Überwachungsobjekte zu erzielen

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

User Manual

F-Series PT-Series Payload Installation Guide

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

Firmware Release Note

F-Series, PT-Series, and D-Series Firmware Security Patch Release Notes

Datasheet

F-Series-Datasheet

User Manual

F Series User Manual

Tech Note

SEC-BEST_PRACTICES-Tech-Paper-Update_USL_TDYFLIR_WEB

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart