Elara™ FB-Series ID

Wärmebild-Überwachungskamera mit Analysefunktionen

Die ID-Wärmebild-Sicherheitskamera der FB-Serie von FLIR nutzt integrierte Analysefunktionen zur Klassifizierung von eindringenden Menschen oder Fahrzeugen, wodurch sich diese ideal für die Perimeter-Einbruchmeldung und Sterilzonenüberwachung eignet. Die ID-Kamera der FB-Serie ermöglicht auch die die Übergabe von klassifizierten Eindringfällen an FLIR PTZ-Kameras zur autonomen Verfolgung der Eindringlinge. Die ID-Kamera der FB-Serie lässt sich einfach einrichten und ermöglicht eine zuverlässige Erkennung mit niedrigen Fehlalarmquoten in anspruchsvollen Umgebungen, bei schlechtem Wetter und in völliger Dunkelheit.

Klassenführende Einbruchmeldung mit integrierten Analysefunktionen
Die FB-Serie ID klassifiziert das Eindringen von Personen und Fahrzeugen und bietet eine Zielübergabe an die Verfolgungsfunktion an autonome PTZ-Verfolgungskameras.
Die Kamera ist vollständig von Videomanagementsystemen von Drittanbietern sowie von Flir United VMS zertifiziert.
Flirs preisgekrönte Thermotechnologie wird durch die branchenweit umfangreichste Garantie unterstützt.

Technische Daten

Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich -40 °°C bis 50 °°C
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP66 (wetterfest)
Lagertemperaturbereich -20 °°C bis 70 °°C
Luftfeuchtigkeit 10 % bis 90 % relative Luftfeuchte
Normen und Richtlinien FCC Teil 15 (Unterteil B, Klasse A), CE-Kennzeichen, EN55032, EN55024, RoHS, WEEE
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) 285 × 96 × 94 mm/11,1" × 3,8" × 3,7" Mit Sonnenblende und vollständig ausgefahrenem Montagearm
Detektortyp Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Effektive Auflösung 76.800 Pixel
Eingangsspannung 12 VDC 24 VAC PoE
Fokusbereich Athermal, fokusfrei
Leistungsaufnahme 12 V DC: 17 W (maximal mit Heizgeräten) 24 VAC : 13 VA (maximal mit Heizelementen) 24 VDC : 13 W (maximal mit Heizgeräten) PoE: 13 W
Messung und Analyse
Analysefunktionen Bereichszutritt (Region Entrance)/Einbruchmeldung (Intrusion Detection), Grenzlinienüberquerung (Crossover)/Zaunüberklettern (Fence Trespassing); Autom./manuelle Tiefeneinstellung (Auto/Manual Depth Setup), Personen- und Fahrzeugregeln (Human and Vehicle Rules), Zielübergabe an die autonome Verfolgungsfunktion der PTZ-Kamera (Hand-off target to autonomous PTZ tracking), Manipulationserkennung (Tampering Detection)
Analysemanagement Webbasierte Konfiguration und Verwaltung, Maskierung von Erkennungsbereichen für die Analyse, anpassbare Empfindlichkeit, automatische Reaktionen, E/A-Fernsteuerung
Systemintegration
Ethernet 10/100 Mbit/s
Netzwerk-APIs Nexus SDK zur umfassenden Systemsteuerung und -integration; Nexus CGI für HTTP-Befehlsschnittstellen; ONVIF Profil S
Unterstützte Protokolle IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Unterstützung von Drittanbieter-Analysefunktionen Ja
Wärmebildkamera
Bereichsformat (NTSC) FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID, FB-695 ID: 640 × 480
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Automatische Flachfeldkorrektur (FFC) – thermische und temporäre Auslöser
Blendenzahl FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID: F1.0
FB-695 ID: f/1,3
Brennweite FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID: 18 mm
FB-695 ID: 3,7 mm
Empfindlichkeit <50 mK bei 25 °C, F# 1,0
Pixelabstand FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID: 12 µ
FB-695 ID: 17 µ
Sichtfeld (FOV) FB-695 ID, 95° FOV, 17 µm: 95°
FB-650-ID, 50°FOV, 12 µm: 50°
FB-632 ID, 32° FOV, 12 µm: 32°
FB-618 ID, 18° FOV, 12 µm: 18°
Spektralbereich 8 µm bis 14 µm
Videobildrate NTSC: 30 Hz
Wärmebildeinstellungen Autom. AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Helligkeit, Schärfe, Kontrast
Zielbereich für Wärmebild [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzerdefiniert (User Defined) stehen zur Auswahl, um stets eine optimale Bildqualität für alle Überwachungsobjekte zu gewährleisten
Video und Aufzeichnung
Composite-Video NTSC oder PAL Hybridsystem mit IP- und Analog-Video
Digital-Videokomprimierung Zwei unabhängige Kanäle für H.264 und MJPEG
Streaming-Auflösung PAL/NTSC FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID, FB-695 ID: Nativ: 640 × 480

Zubehör

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR FB-Series ID & O Firmware, Version 1.3.2.26

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FB-SERIES-ID-DATASHEET_A4-FLIR_de-DE

Selection Guide

FLIR Security Produktmatrix Auswahlhilfe

AE Spec

FB Series ID AE Specification 427-1065-00-AE

Datasheet

Elara FB-Series ID Datasheet

Firmware Release Note

FLIR Elara FB-Series ID & O Firmware Release Notes v1.3.2.26

Quick Start Guide

FLIR Elara FB-Series Camera Quick Connect Guide

User Manual

FLIR Elara FB-Series Installation and User Guide

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb