Discontinued

FLIR FC-Series R (Automation)

Fest installierte netzwerkfähige Wärmebildkameras

Die FC-Series R verfügt über integrierte berührungsfreie Temperaturmessfunktionen zur Branderkennung, zum Brandschutz und zur Wärmebildüberwachung von Umspannwerken, Mülllagerstätten und wertvollen Anlagen. Die FC-Series R vereint besonders detailreiche Bilder mit einer integrierten Analysefunktion für eine zuverlässige Erfassung. Zu den flexiblen Alarmierungsoptionen gehören E-Mail-, Web- und mobile Anwendungen, Bildspeicher am Netzwerkrand, digitale Ausgänge oder VMS-Ereignisbenachrichtigungen.

Zuverlässige Netzwerklösung
Das System verfügt über eine leistungsstarke On-Board-Analyse, die präzise zwischen eindringenden Personen und Fahrzeugen unterscheiden kann
Die Temperaturdaten und Alarmereignisse der FC-Serie R lassen sich in zahlreiche externe Überwachungs- und Kontrolllösungen integrieren.
Interoperabilität mit den meisten Video-Managementsystemen und konfigurierbar über Web-Interface, FSM PC-Anwendung oder mobile Anwendungen.

Technische Daten

Highlighted
Network APIs Nexus SDK zur umfassenden Systemsteuerung und -integration; Nexus CGI für HTTP-Befehlsschnittstellen; ONVIF Profil S
IP Rating IP66 und IP67
Dimensions [L x W x H] 23,4 x 11,7 x 10,4 cm ohne Sonnenblende 27,4 x 13,7 x 11,2 cm mit Sonnenblende
Effective Resolution 76,8
Field of View 34° × 28° (FC-334R; 13 mm)
Measurement Accuracy ±5 °C oder 5 % des Messwerts
Kommunikation und Datenspeicher
Composite Video NTSC or PAL Ja; Hybridsystem mit IP- und Analog-Video
Ethernet Ja
External Analytics Compatible Ja
Network APIs Nexus SDK zur umfassenden Systemsteuerung und -integration; Nexus CGI für HTTP-Befehlsschnittstellen; ONVIF Profil S
Video Over Ethernet Zwei unabhängige Streaming-Kanäle für MPEG-4, H.264 und M-JPEG (für ausführliche Informationen siehe Website)
Bildgebung und optische Daten
Array Format [NTSC] 320 x 240
Detector Type Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Effective Resolution 76,8
Field of View 34° × 28° (FC-334R; 13 mm)
Focus Range Athermal, fokusfrei
Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) Wärmeenergetische und zeitliche Trigger
Pixel Pitch 25 µm
Screen EST Mode No
Spectral Range 7,5 µm bis 13,5 µm
Streaming Resolutions D1: 720 x 576, 4CIF: 704 x 576, Nativ: 640 x 512, Q-Nativ: 320 x 256, CIF: 352 x 288, QCIF: 176 x 144
Thermal AGC Modes Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
Thermal AGC Region of Interest Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsbereiche und -objekte zu erzielen
Zoom Bis zu 4-facher stufenloser Digitalzoom
Messung und Analyse
Measurement Accuracy ±5 °C oder 5 % des Messwerts
Measurement Range -10 °C bis 110 °C
Allgemeine Angaben
Dimensions [L x W x H] 23,4 x 11,7 x 10,4 cm ohne Sonnenblende 27,4 x 13,7 x 11,2 cm mit Sonnenblende
Weight 1,8 kg ohne Sonnenblende, 2,2 kg mit Sonnenblende
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Humidity 0 – 95 % relativ
IP Rating IP66 und IP67
Operating Temperature Range -50 °C bis 70 °C (Dauerbetrieb) -40 °C bis 70 °C (Kaltstart)
Shock MIL-STD-810F „Transport“
Storage Temperature Range -55 °C bis 85 °C
Vibe IEC 60068-2-27
Stromversorgung
Input Voltage 11-44 V DC (ohne Objektivheizung), 16-44 V DC (mit Objektivheizung), 14-32 V AC (ohne Objektivheizung), 16-32 V AC (mit Objektivheizung), PoE (IEEE 802.3af-2003), PoE+ (IEEE 802.3at-2009)
Power Consumption 24 V DC 5 W nominal, 21 W Spitzenleistung bei 24 V DC (mit Heizung), 8 VA nominal, 29 VA Spitzenleistung bei 24 V AC (mit Heizung) Zulassungen FCC Teil 15, Unterteil B, Klasse B CE: EN 55022 Klasse B
Surge Immunity on AC Power Lines EN 55024: 2010 und 55022: 2010 bis 4,0 kV auf Wechselstromzubehörleitungen
Surge Immunity on Signal Lines EN 55024: 2010 und 55022: 2010 bis 4,0 kV

Resources & Support

Datasheet

FLIR Elara FC-Series R [Automation] Datasheet

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart