Abgekündigt

ELARA™ FC-Series S

Wärmebild-Sicherheitskameras

Die preisgekrönte netzwerkfähige Wärmebildkamera der FLIR Elara™ FC-Serie S setzt den Maßstab für hochwertige Wärmebild-Sicherheitskameras und liefert beste Bilddetails unter schwierigen Bedingungen. Die FC-Serie S kann die Arbeit zahlreicher herkömmlicher Videokameras übernehmen, wodurch ein geringerer Bedarf nach einer zusätzlichen Beleuchtungsinfrastruktur besteht.

Klassenführende Erkennung und Minimieren der Anzahl von Fehlalarmen
Die FC-Serie S bietet rund um die Uhr Einbruchschutz – mit einem weiten Dynamikbereich, thermischer Bildverarbeitung und Digital Detail Enhancement (DDE).
Eine speziell auf Unternehmensanforderungen zugeschnittene Konstruktion bietet die Schutzarten IP66 sowie IP67 für Staub- und Wassereindringschutz – für eine optimale Leistung unter schwierigen Bedingungen
Mehr Sichtfelder und Auflösungsoptionen bietet Ihnen keine andere Wärmebildkamera

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Konformität und Zertifizierungen EN 55022:2010, Klasse A EN 61000-3-3: 2008 EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009 & A2 2009 EN 55024:2010 EN 51030-4: 2011 FCC Teil 15, Unterteil B, Klasse A IP 66 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich -50 °C bis 70 °C (Dauerbetrieb) -40 °C bis 70 °C (Kaltstart) Max. -50 °C Betriebstemperatur bei schwarzer Lackierung
Enteisungsfunktion/Vereisungsschutz MIL-STD-810F, Methode 521.1; 6 mm dicke Eisschicht
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP66 (wetterfest)
Lagertemperaturbereich -55 °C bis 85 °C
Luftfeuchtigkeit 0 – 95 % relativ
Stoßfestigkeit IEC 60068-2-27 10 g Stoßimpuls mit einem Halbsinusprofil (11 ms)
Vibrationen MIL-STD-810F „Transport“
Widerstandsfähigkeit gegen grobe Handhabung FedEx Freifall-Sturztest
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) 259 mm x 114 mm x 106 mm ohne Sonnenblende, 282 mm x 129 mm x 115 mm mit Sonnenblende
Detektortyp Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Effektive Auflösung Wärmebild 76.800
Eingangsspannung 14-32 V DC 18-27 V AC
Fokusbereich Wärmebild Athermal, fokusfrei
Gewicht 1,8 kg ohne Sonnenblende 2,2 kg mit Sonnenblende
Leistungsaufnahme Power-over-Ethernet PoE (IEEE 802.3af-2003) PoE+ (IEEE 802.3at-2009 Standard) 11-56 V DC 12-38 V AC
Pixelabstand Wärmebild Jeweils 25 µm (17 µm beim FC-309)
Spektralbereich Wärmebild 7,5 µm bis 13,5 µm
Wärmebildzoom Bis zu 4-facher stufenloser Digitalzoom
Systemintegration
Ethernet Ja
Netzwerk-APIs Nexus SDK zur umfassenden Systemsteuerung und -integration Nexus CGI für HTTP-Befehlsschnittstellen ONVIF 2.0 Profil S
Serielle Steuerungsschnittstellen Nein
Unterstützte Protokolle IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Unterstützung von Drittanbieter-Analysefunktionen Ja
Wärmebildkamera
Arrayformat 320 × 240
Bildrate Wärmebild NTSC: 30 Hz oder 7,5 Hz PAL: 25 Hz oder 8,33 Hz
Brennweite 13 mm
Video und Aufzeichnung
AGC-Messarten für Video Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
AGC-Zielbereich [ROI] für Video Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsbereiche und -objekte zu erzielen
Auflösung Videostreaming D1: 720 × 576 4CIF: 704 × 576 Nativ: 640 × 512 Q-Nativ: 320 × 256 CIF: 352 × 288 QCIF: 176 × 144
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Video Automatic Flat Field Correction (FFC) – wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Composite-Video NTSC oder PAL Ja: Hybrid-IP und analog
Videokomprimierung Zwei unabhängige Kanäle für H.264, MPEG-4 und M-JPEG

Ressourcen und Support

Tech Note

FLIR Elara FC-Series Application Note

Firmware Release Note

FLIR FC-Series R (Security) FC-Series S Firmware Security Patch v1.1

User Manual

FLIR Elara FC-Series S and R Installation Manual

Quick Start Guide

FLIR Elara FC-Series Quick Connect Guide

Datasheet

FLIR Elara FC-Series S Datasheet

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.