Die preisgekrönte netzwerkfähige Wärmebildkamera der FLIR Elara™ FC-Serie S setzt den Maßstab für hochwertige Wärmebild-Sicherheitskameras und liefert beste Bilddetails unter schwierigen Bedingungen. Die FC-Serie S kann die Arbeit zahlreicher herkömmlicher Videokameras übernehmen, wodurch ein geringerer Bedarf nach einer zusätzlichen Beleuchtungsinfrastruktur besteht.

Klassenführende Erkennung und Minimieren der Anzahl von Fehlalarmen
Die FC-Serie S bietet rund um die Uhr Einbruchschutz – mit einem weiten Dynamikbereich, thermischer Bildverarbeitung und Digital Detail Enhancement (DDE).
Eine speziell auf Unternehmensanforderungen zugeschnittene Konstruktion bietet die Schutzarten IP66 sowie IP67 für Staub- und Wassereindringschutz – für eine optimale Leistung unter schwierigen Bedingungen
Mehr Sichtfelder und Auflösungsoptionen bietet Ihnen keine andere Wärmebildkamera

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Compliance and Certifications EN 55022:2010, Klasse A EN 61000-3-3: 2008 EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009 & A2 2009 EN 55024:2010 EN 51030-4: 2011 FCC Teil 15, Unterteil B, Klasse A IP 66 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
Umgebungsfaktoren
De_Icing_Anti_Icing MIL-STD-810F, Methode 521.1; 6 mm dicke Eisschicht
Handling Shock FedEx Freifall-Sturztest
Humidity 0 – 95 % relativ
IP Rating [dust and water ingress] IP66 (wetterfest)
Operating Temperature Range -50 °C bis 70 °C (Dauerbetrieb) -40 °C bis 70 °C (Kaltstart) Max. -50 °C Betriebstemperatur bei schwarzer Lackierung
Shock IEC 60068-2-27 10 g Stoßimpuls mit einem Halbsinusprofil (11 ms)
Storage Temperature Range -55 °C bis 85 °C
Vibration MIL-STD-810F „Transport“
Allgemeine Angaben
Detector Type Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Dimensions [L x W x H] 259 mm x 114 mm x 106 mm ohne Sonnenblende, 282 mm x 129 mm x 115 mm mit Sonnenblende
Input Voltage 14-32 V DC 18-27 V AC
Power Consumption Power-over-Ethernet PoE (IEEE 802.3af-2003) PoE+ (IEEE 802.3at-2009 Standard) 11-56 V DC 12-38 V AC
Thermal Array Format 320 × 240
Thermal Effective Resolution 76.800
Thermal Focus Range Athermal, fokusfrei
Thermal Pixel Pitch Jeweils 25 µm (17 µm beim FC-309)
Thermal Spectral Range 7,5 µm bis 13,5 µm
Thermal Zoom Bis zu 4-facher stufenloser Digitalzoom
Weight 1,8 kg ohne Sonnenblende 2,2 kg mit Sonnenblende
Systemintegration
Ethernet Ja
External Analytics Compatible Ja
Network APIs Nexus SDK zur umfassenden Systemsteuerung und -integration Nexus CGI für HTTP-Befehlsschnittstellen ONVIF 2.0 Profil S
Serial Control Interfaces Nein
Supported Protocols IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Wärmebildkamera
Array format 320 × 240
Focal Length 7,5 mm
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz oder 7,5 Hz PAL: 25 Hz oder 8,33 Hz
Video und Aufzeichnung
Composite Video NTSC or PAL Ja: Hybrid-IP und analog
Video Compression Zwei unabhängige Kanäle für H.264, MPEG-4 und M-JPEG
Video Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) – wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Video Streaming Resolution D1: 720 x 576 4CIF: 704 x 576 Nativ: 640 x 512 Q-Nativ: 320 x 256 CIF: 352 x 288 QCIF: 176 x 144
Video Thermal AGC Modes Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsbereiche und -objekte zu erzielen

Resources & Support

Firmware Release Note

FLIR FC-Series R (Security) FC-Series S Firmware Security Patch v1.1

Datasheet

FLIR Elara FC-Series S Datasheet

User Manual

FLIR Elara FC-Series S and R Installation Manual

Quick Start Guide

FLIR Elara FC-Series Quick Connect Guide

Tech Note

FLIR Elara FC-Series Application Note

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart