G-Serie

Optische Gasdetektions-Kameras für Kohlenwasserstoffe (OGI)

Flir Gx320, G620 und Gx620 sind innovative OGI-Kameras (Optical Gas Imaging), die entwickelt wurden, um Kohlenwasserstoffe, Methan (CH₄) und andere flüchtige organische Verbindungen (VOC) aus mehreren Phasen der Öl- und Gaslieferkette sowie anderen Industriemärkten zu erkennen. Mit einer thermischen Auflösung von bis zu 640 × 480 (307.200 Pixel) verfügen die Kameras der Flir G-Serie über innovative Gasquantifizierungsanalysen, die Leckagetyp und -schweregrad innerhalb der Kamera messen, sodass kein sekundäres Gerät erforderlich ist. Während alle Modelle OOOOa-zertifiziert sind, sind die Modelle Flir Gx320 und Gx620 ATEX-konform, was diese Kameramodelle ideal für die Erkennung von Gasemissionen in komplexen Systemen wie Raffinerien, petrochemischen Anlagen, Erdgasbrunnenpads, Kompressionsstationen und Kraftwerken macht.

Revolutionäre Funktionen zur Erkennung von Gasleckagen, einschließlich Quantifizierungsanalysen innerhalb der Kamera, die Art und Größe von Lecks messen und die Notwendigkeit eines sekundären Geräts eliminieren
Integriertes WLAN und Bluetooth® ermöglichen es Ihnen, sich mit Smartphones oder Tablets zu verbinden und Bilder mühelos in der Cloud zu bearbeiten und zu speichern oder Dateien drahtlos mit dem mitgelieferten Flir Ignite™ Cloud-Dienst zu übertragen
Dank des drehbaren 10,16 cm (4 Zoll) großen LCD-Touchscreens können Sie Ihre G-Serie-Kamera bequem bedienen und mit ihr interagieren, wodurch Sie Ziele aus jeder Richtung betrachten können.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung G620, Gx620: 640 × 480 thermische Auflösung (307.200 Pixel)
Gx320: 320 × 240 thermische Auflösung (76.800 Pixel)
Detektorraster G620, Gx620: 15 µm
Gx320: 30 µm
Genauigkeit ±1 °C (±1,8 °F) für Temperaturbereich 0 °C bis 100 °C (32 °F bis 212 °F) oder ±2 % des Messwerts für Temperaturbereich >100 °C (>212 °F)
Spektralbereich 3,2 µm bis 3,4 µm
Eignung für Gefahrenbereiche ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Class I Division 2
CSA 22.2 No. 213, Class I Division 2
Bildgebung und optische Daten
Bildanalyse 10 Spots, 5 Felder mit Max/Min/Durchschnitt, 1 Linie (horizontal oder vertikal), Messkorrekturen
Bildmodi IR-Bild, visuelles Bild, High Sensitivity Mode (HSM), Rauschunterdrückungsfilter
Blendenzahl Kamera 1.59
Detektorraster G620, Gx620: 15 µm
Gx320: 30 µm
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), gekühlter InSb
Display-Bildfrequenz 60 Hz
Farb-LCD ×Drehbarer 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640  480 Pixeln
Farbpaletten Arctic, White-Hot, Black-Hot, Iron, Lava, Rainbow, Rainbow HC
Fokus G620: Automatische und manuelle
Gx320, Gx620: Manuell
IR-Auflösung G620, Gx620: 640 × 480 thermische Auflösung (307.200 Pixel)
Gx320: 320 × 240 thermische Auflösung (76.800 Pixel)
Laserpunkt Ja
MPEG-Videoaufzeichnung Ja
Nicht radiometrisches IR-Video H.264 (AVC) über RTSP (Wi-Fi), MPEG4 über RTSP (Wi-Fi), MJPEG über UVC und RTSP (Wi-Fi)
On-Camera-Display LCD-Widescreen-Display mit 800 × 480 Pixeln. Neigbarer OLED-Sucher mit 800 × 480 Pixeln
Radiometrisches IR-Video RTRR (.csq), Über UVC
Radiometrisches JPEG Ja
Sensorkühlung Stirling Mikrokühler (FLIR MC-3)
Sichtfeld 14.5°: 14.5° × 10.8° (38 mm)
24°: 24° × 18° (23 mm)
Spektralbereich 3,2 µm bis 3,4 µm
Verstellbarer Sucher Integriertes, neigbares OLED-Display, 800 × 480 Pixel
Videoaufzeichnung und -streaming H.264 auf Speicherkarte
Zoom 1 – 8× stufenloser ein- bis achtfacher Digitalzoom
Messung und Analyse
Aufnahme MultiREC-Aufzeichnung; Aufzeichnen mehrerer Dateien automatisch in anpassbarer Reihenfolge
Delta T Ja
Fläche 5 (Min./Max./Mtw.)
Gas-Quantifizierung Quantifizierung der Onboard-Kamera
Gasempfindlichkeit G620, Gx620: CH₄: <29 ppm x m
Kohlenwasserstoffe (mehrere): <4 ppm x m
(ΔT = 10°C, Abstand = 1 m)
Gx320: CH₄: <9,6 ppm x m
Kohlenwasserstoffe (mehrere): <4 ppm x m
(ΔT = 10 °C, Abstand = 1 m)
Genauigkeit ±1 °C (±1,8 °F) für Temperaturbereich 0 °C bis 100 °C (32 °F bis 212 °F) oder ±2 % des Messwerts für Temperaturbereich >100 °C (>212 °F)
Messpunkt 10
Messwertkorrekturen Reflektierte Temperatur, Entfernung, atmosphärischer Transmissionsgrad, Luftfeuchte, externe Optik
Profil 1 Ereignisleiste (waage- oder senkrecht)
Temperaturbereich G620, Gx620: -20 °°C bis 350 °°C (-4 °°F bis 662 °°F)
Gx320: -20 °C bis 350 °C (-4 °F bis 662 °F)

Verfügbare Unterbereiche:
-20 °C bis 10 °C (-4 °F bis 50 °F)
-10 °C bis 25 °C (14 °F bis 77 °F)
10 °C bis 50 °C (50 °F bis 122 °F)
40 °C bis 85 °C (104 °F bis 185 °F)
70 °C bis 120 °C (158 °F bis 248 °F)
100 °C bis 160 °C (212 °F bis 320 °F)
130 °C bis 200 °C (266 °F bis 392 °F)
180 °C bis 260 °C (356 °F bis 500 °F)
240 °C bis 350 °C (464 °F bis 662 °F)
Thermische Empfindlichkeit G620, Gx620: <20 mK bei 30 °C (86 °F)
Gx320: <10 mK bei 30 °C (86 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Bilddateiformat Standard-JPEG einschließlich Messdaten. Nur-Infrarot-Modus
Funk Frequenz Betrieb:
•Bluetooth + EDR: 2402–2480 MHz
•WLAN 2,4 GHz: 2412–2462 MHz
•WLAN 5 GHz: 5150–5250 MHz. Bitte beachten, dass das Frequenzband 5150–5250 MHz nur für die Anwendung im Innenbereich geeignet ist. Siehe nationale Vorschriften.

HF-Ausgang (EIRP)
• Bluetooth + EDR: <10 dBm
•WLAN: <17 dBm

Antenne
•Integrierte PIFA-Antenne (Gewinn: maximal 2,6 dBi)
Kommunikationsschnittstellen USB 2.0, Bluetooth über Headset, Wi-Fi, HDMI
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
Videoausgang G620, Gx620: HDMI, DVI
Gx320: HDMI 640 × 480, HDMI 1280 × 720, DVI 640 × 480, DVI 800 × 600
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] mit Objektiv 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 Zoll × 6,48 Zoll × 6,73 Zoll)
Cloud-Services Über WLAN; FLIR Ignite für direktes, sicheres Hochladen, Organisieren, Speichern und Weitergeben von Bildern (erforderliche Firmware erhältlich)
FLIR Inspection Route In der Kamera aktiviert
Gewicht [mit Objektiv und Akkus] 3 kg
GPS [entfernbar] Positionsdaten werden vom integrierten GPS jedem Einzelbild und ersten Bild automatisch hinzugefügt.
Kennzeichnungen Ton: 60 Sekunden mit Bluetooth für Standbilder und Videos
Text: Text aus Auswahlliste oder über Touchscreen-Tastatur
Bildskizze: Ja, nur bei Infrarot
Laserpointer Klasse 2
Lieferumfang Infrarotkamera mit Objektiv, Akku (2 Stück), Akkuladegerät, Netzteil mit Mehrfachsteckern, Handgelenktrageband, Trageriemen, Objektivdeckel, Objektivdeckelriemen, Speicherkarte, HDMI-HDMI-Kabel, USB-Kabel, Schraubendreher TX20, Drehknopf (optionale Schraube für hintere Abdeckung), gedruckte Dokumentation und Hartschalenkoffer
Verpackungsgröße G620, Gx620: 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 Zoll)
Gx320: 600 mm × 510 mm × 410 mm (23,6 Zoll × 20,1 Zoll × 16,1 Zoll)
Benutzeroberfläche
Sprachen 21
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer >2,5 Stunden bei 25 °C (68 °F) und typischer Nutzung
Akkutyp Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku; 7,4 V, wird in der Kamera oder in einem separaten 2-Schacht-Ladegerät aufgeladen
Einschaltzeit Typischerweise 7 Min. bei 25 °C (77 °F)
Ladedauer 2,5 Stunden bis 95 % Kapazität, Ladestatus wird von LEDs angezeigt
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung UNC ¼"-20
Betriebstemperaturbereich -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F)
Eignung für Gefahrenbereiche ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Class I Division 2
CSA 22.2 No. 213, Class I Division 2
Gehäuse IP54 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich -30 °C bis 60 °C, (-22 °F bis 140 °F)
Stöße und Vibrationen Schock: 25 g (IEC 60068-2-27); Vibration: 2 g (IEC 60068-2-6)
Zertifizierungen RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
ROT: EMV 2014/53/EU
: ETSI EN 301 489-1 (Radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (Emission), EN 55035 (Immunität), EN 61000-4-8 Stufe 5 (Magnetfeld), EN 61000-6-2, Störfestigkeit Industrieumgebung, FCC 47 CFR Teil 15 B, Klasse B (Emission), ICES-003

Zubehör

Verwandte Inhalte

Whitepaper

Using Advanced Technologies to Understand Methane Emissions in the Biogas Industry

Mehr erfahren

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Technische Mitteilung

Vier Monate ein: EU-Methanminderung – Wo sind wir jetzt?

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FLIR G-Series Datenblatt

Tech Note

Zehn Tipps, die Ihnen dabei helfen, das Potenzial Ihrer optischen Gasdetektionskamera (OGI) optimal auszuschöpfen

Application Story

QOGI: Fortschritte bei der Erfassung von Methanemissionen – Anwendungsbeispiel

Brochure

FLIR OGI-Broschüre (Optische Gasbildgebung)

Application Story

QOGI in der Lebensmittelherstellung – Anwendungsbeispiel: Hexan

Flyer

FLIR Akustik oder OGI Flyer [Si2x-Series, Gx-Series]

Brochure

FLIR Globale Öl- und Gasindustrie Broschüre

Datasheet

FLIR G-Series Datasheet GB

Datasheet

FLIR G-Series Datasheet

White Paper

Quantitative OGI Imaging (QOGI) White Paper
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
Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).

Warenkorb

Im Warenkorb