Fast Shipping

Flir One®

Wärmebildkamera für Smartphones

Top-Anwendungen
  1. Zuverlässigkeit von Vermögenswerten
  2. Gebäudediagnose und Luftqualität im Innenbereich
  3. Elektrische Inspektion
  4. Detektion von Flüssigkeitslecks

159,00 € ex. VAT

Hinweis zur Kompatibilität:

Wir bieten FLIR ONE Gen 3 Modelle für verschiedene Kombinationen von Betriebssystem (iOS oder Android) und Steckertyp (USB-C, Lightning).

Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf Ihr Telefonmodell und den Steckertyp.

Die Flir One® (ehemals Flir One® Gen 3) ist eine kostengünstige Wärmebildkamera mit Smartphone-Anschluss, die Profis dabei unterstützt, Probleme schneller zu finden und mehr Arbeit in kürzerer Zeit zu erledigen. Mit der MSX®-Technologie (Multi-Spectral Dynamic Imaging), die Wärmebilder erweitert, indem sie Einzelheiten von der Kamera für den sichtbaren Bereich auf das Wärmebild überträgt, erkennen Sie leicht, wo Probleme auftreten. Flir One-Kameras verfügen außerdem über einen OneFit™-Anschluss, der sich bis zu 4 mm an viele beliebte Schutzhüllen anpasst. Egal, ob Sie elektrische Schalttafeln überprüfen, nach HLK-Problemen suchen oder Wasserschäden feststellen, die Wärmebildkameras von Flir One ermöglichen es Benutzern aller Erfahrungsstufen, unterwegs effizient zu arbeiten.

Jetzt mit USB-C-Anschluss für iPhone erhältlich!

Gerätekompatibilität

Um zu bestätigen, dass Ihr Gerät unterstützt wird, besuchen Sie bitte die unten verlinkte Kompatibilitätsseite für mobile Geräte für Flir Edge und Flir One Series.

Kompatibilität des Geräts prüfen

Verbessertes Bild mit Vivid IR-Upscaling

VividIR ist eine fortschrittliche Kameraverarbeitungsfunktion, die die Kombination mehrerer Bilder für mehr Wärmedaten beinhaltet. Diese Bildverbesserungen werden in Echtzeit auf Ihre Flir One Wärmebilder angewendet, wodurch Unschärfe reduziert und Details verbessert werden. VividIR erweitert die native Auflösung eines Geräts um das bis zu 3-Fache für mehr Details und Klarheit.

MSX-Bildoptimierung

Flir One-Kameras verfügen über unsere einzigartigeMulti Spectral Dynamic Imaging (MSX), die wichtige Details von der integrierten Kamera für sichtbares Licht zum gesamten Infrarotbild in Echtzeit hinzufügt. Das Ergebnis: ein ganzheitliches und unverfälschtes Wärmebild, das alle wichtigen Details des zugehörigen visuellen Digitalfotos enthält und auf dem Sie die genaue Position des problematischen Wärmemusters sofort erkennen können. MSX geschieht in Echtzeit, sodass Sie es sofort auf dem Bildschirm sehen können.

Verwenden Sie Ihren Flir One mit Sicherheit mit Inspektionsleitfäden

Die Flir One-App enthält Inspektionsleitfäden, mit denen Sie Luftlecks, Isolierungslücken und Feuchtigkeitsansammlungen im Haus finden oder Automobilprobleme mit Sitzen, Scheibenbremsen, Entfeuchtern und Abtauvorrichtungen beheben können.

Flir One Mobile Apps für Ihre einzigartigen Anwendungen

Unsere externen Partner bieten eine breite Palette von Flir One-kompatiblen mobilen Apps an, und jede bietet Lösungen, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind. 

Schauen Sie sich zum Beispiel die RocketPlan-App an. Es digitalisiert den Schadenprozess innerhalb der Wiederherstellung.

Oder es gibt die MultiSens-1234-App – zur Darstellung mehrerer Sensordaten innerhalb der Zustandsüberwachung – und die ThermaFY Home-App, die die Energieeffizienz Ihres Zuhauses analysiert.

Klicken Sie unten, um alle verfügbaren Apps zu erkunden. Wenn Sie an der Entwicklung einer App oder der Integration von Wärme in Ihre App interessiert sind, erstellen Sie noch heute ein Entwicklerkonto.

Empfohlene Apps von Drittanbietern

Flir One-kompatible mobile Apps können Inspektions-, Imaging- und Berichtslösungen anbieten, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Zu den vorgestellten Beispielen gehören:

  • Home Boost – hilft Hausbesitzern, versteckte Probleme zu finden, die die Energierechnungen erhöhen.
  • HouseRater – ermöglicht es Hausbauern, neue Daten zur Energieeffizienz zu Hause zu sammeln.
  • iCertify – für elektrische Tests, Inspektionen und Zertifizierungen im Feld nach BS7671.
  • Knauf Pro+ – hilft bei der Überprüfung des Platzbedarfs zur Berechnung des Isolationsbedarfs und der Erkennung potenzieller Energieverluste.
Wärmebildkamera-Aufsatz
Verfolgen Sie Probleme mit Wärmebildgebung und MSX bis zur Quelle, was die Erkennung und Diagnose von Problemen erleichtert.
Tragen Sie dieses leichte Inspektionswerkzeug im Taschenformat bei jeder Aufgabe mit, um praktische Inspektionen unterwegs zu ermöglichen.
Verbessere den Workflow und teile Bilder mit der schlanken, intuitiven mobilen App Flir One®, ohne die Baustelle verlassen zu müssen. Erstelle schnell professionelle Berichte mit der Flir Thermal Studio-Software.

Technische Daten

Markierter
Wärmebildauflösung 80 × 60 (native Auflösung) ; 240 × 180 (obere Auflösung)
Akkulaufzeit Ca. 1 Stunde
Objekttemperaturbereich -20 °C bis 120 °C (-4°F bis 248 °F)
Smartphone Flir One - iOS (Lightning): iOS
Flir One - Android (USB-C): Android
Flir One – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Genauigkeit ±3 °C oder ±5 %, typischer prozentualer Unterschied zwischen Umgebungs- und Objekttemperatur. Gilt 60 Sek. nach dem Einschalten, wenn sich das Gerät in einer Umgebung mit 15–35 °C befindet und im Zielbereich eine Temperatur von 5–120 °C herrscht.
Betriebstemperatur 0 ° bis 35 °C (32° bis 95 °F), Batterieladung 0 °C bis 30 °C (32 °F bis 86 °F)
Messpunkt Eine Spotmessfunktion (zentriert).
Bildgebung und optische Daten
Auflösung visuelles Bild 1440 × 1080
Auslöser Automatisch/Manuell
Bildrate 8,7 Hz
Einstellbare MSX-Distanz 30 cm – Unendlich
Fokus Fest 15 cm – Unendlich
HFOV/VFOV 50° ±1° / 38° ±1°
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava und Color Wheel
Thermische Empfindlichkeit [MRDT] 150 mK
Video- und Einzelbildanzeige/-aufnahme Gespeichert als 1.440 × 1.080
Wärmebildauflösung 80 × 60 (native Auflösung) ; 240 × 180 (obere Auflösung)
Wärmebildsensor Pixelgröße: 17 µm, 8 – 14 µm Spektralbereich
Stromversorgung
Akkuladedauer 40 Min.
Akkulaufzeit Ca. 1 Stunde
Messung und Analyse
Genauigkeit ±3 °C oder ±5 %, typischer prozentualer Unterschied zwischen Umgebungs- und Objekttemperatur. Gilt 60 Sek. nach dem Einschalten, wenn sich das Gerät in einer Umgebung mit 15–35 °C befindet und im Zielbereich eine Temperatur von 5–120 °C herrscht.
Messpunkt Eine Spotmessfunktion (zentriert).
Objekttemperaturbereich -20 °C bis 120 °C (-4°F bis 248 °F)
Allgemeine Angaben
Abmessungen (H × B × T) 34 × 67 × 14 mm
Akkuladezustandanzeige 0–100 %
Gewicht 36,3 g
Smartphone Flir One - iOS (Lightning): iOS
Flir One - Android (USB-C): Android
Flir One – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperatur 0 ° bis 35 °C (32° bis 95 °F), Batterieladung 0 °C bis 30 °C (32 °F bis 86 °F)
Emissionsgrad-Einstellungen Matt: 95 %, Halbmatt: 80 %, Halbglänzend: 60 %, Glänzend: 30 %. Die reflektierte Hintergrundtemperatur beträgt 22 °C.
Lagertemperatur -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Sturzfestigkeitstest Sturzfestigkeit von 1,5 m
Zertifizierungen CE, UL1642, ROHS
Kommunikation und Datenspeicher
Aufladen USB-C-Buchse (5 V/1 A)
Aufnahmearten Videos, Standbilder
Dateiformate Standbilder – radiometrisches JPEG Video – MPEG-4 (Dateiformat: MOV (iOS), MP4 (Android))
Video Lightning-Stecker (iOS), USB-C-Stecker (Android)

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere FLIR ONE Support-Ressourcen finden Sie unter Support.FLIR.com

Neuigkeiten zu Produkten

Flir One Edge ist jetzt Flir Edge: Gleiche vertrauenswürdige Innovation, vereinfachter Name

Weitere Informationen

Datasheet

Flir One Gen 3 Datenblatt

User Manual

FLIR ONE Series User Manual

Datasheet

Flir One Datasheet

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

Facilities Maintenance Guidebook
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb