Fast Shipping

Flir One®

Wärmebildkamera für Smartphones

Top application
  1. Asset Reliability
  2. Building Diagnostics & Indoor Air Quality
  3. Electrical Inspection
  4. Liquid Leak Detection

159,00 € ex. VAT

Hinweis zur Kompatibilität:

Wir bieten FLIR ONE Gen 3 Modelle für verschiedene Kombinationen von Betriebssystem (iOS oder Android) und Steckertyp (USB-C, Lightning).

Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf Ihr Telefonmodell und den Steckertyp.

Die Flir One® (ehemals Flir One® Gen 3) ist eine kostengünstige Wärmebildkamera mit Smartphone-Anschluss, die Profis dabei unterstützt, Probleme schneller zu finden und mehr Arbeit in kürzerer Zeit zu erledigen. Mit der MSX®-Technologie (Multi-Spectral Dynamic Imaging), die Wärmebilder erweitert, indem sie Einzelheiten von der Kamera für den sichtbaren Bereich auf das Wärmebild überträgt, erkennen Sie leicht, wo Probleme auftreten. Flir One-Kameras verfügen außerdem über einen OneFit™-Anschluss, der sich bis zu 4 mm an viele beliebte Schutzhüllen anpasst. Egal, ob Sie elektrische Schalttafeln überprüfen, nach HLK-Problemen suchen oder Wasserschäden feststellen, mit den Wärmebildkameras von Flir One können Benutzer aller Erfahrungsstufen unterwegs effizient arbeiten.

Jetzt mit USB-C-Anschluss für iPhone erhältlich!

MSX-Bildoptimierung

Flir One-Kameras verfügen über unsere einzigartigeMulti Spectral Dynamic Imaging (MSX), die wichtige Details von der integrierten Kamera für sichtbares Licht zum gesamten Infrarotbild in Echtzeit hinzufügt. Das Ergebnis: ein ganzheitliches und unverfälschtes Wärmebild, das alle wichtigen Details des zugehörigen visuellen Digitalfotos enthält und auf dem Sie die genaue Position des problematischen Wärmemusters sofort erkennen können. MSX geschieht in Echtzeit, sodass Sie es sofort auf dem Bildschirm sehen können.

Holen Sie sich mehr aus der Flir One App

Die Kameras der Flir One-Serie verbinden sich über die Flir One-App, die auf Google Play und im Apple App Store verfügbar ist, mit Ihrem Smart-Gerät. Nach der Verbindung zeigt die App einen Live-Feed von Ihrer Flir One-Kamera an und kann Ihre aufgezeichneten Bilder und Videos in die Flir IgniteTM-Cloud hochladen. Sie können die App auch verwenden, um Kamera- und Anzeigeeinstellungen zu ändern, auf Hilfeartikel zuzugreifen, schrittweise Inspektionsanleitungen zu aktivieren und Apps von Drittanbietern für Ihre spezifische Anwendung zu finden.

Flir One Mobile Apps für Ihre einzigartigen Anwendungen

Unsere externen Partner bieten eine breite Palette von Flir One-kompatiblen mobilen Apps an, und jede bietet Lösungen, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind. 

Schauen Sie sich zum Beispiel die RocketPlan-App an. Es digitalisiert den Schadenprozess innerhalb der Wiederherstellung.

Oder es gibt die MultiSens-1234-App – zur Darstellung mehrerer Sensordaten innerhalb der Zustandsüberwachung – und die ThermaFY Home-App, die die Energieeffizienz Ihres Zuhauses analysiert.

Klicken Sie unten, um alle verfügbaren Apps zu erkunden. Wenn Sie an der Entwicklung einer App oder der Integration von Wärme in Ihre App interessiert sind, erstellen Sie noch heute ein Entwicklerkonto.

Empfohlene Apps von Drittanbietern

Flir One-kompatible mobile Apps können Inspektions-, Imaging- und Berichtslösungen anbieten, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Zu den vorgestellten Beispielen gehören:

  • Home Boost – hilft Hausbesitzern, versteckte Probleme zu finden, die die Energierechnungen erhöhen.
  • HouseRater – ermöglicht es Hausbauern, neue Daten zur Energieeffizienz zu Hause zu sammeln.
  • iCertify – für elektrische Tests, Inspektionen und Zertifizierungen im Feld nach BS7671.
  • Knauf Pro+ – hilft bei der Überprüfung des Platzbedarfs zur Berechnung des Isolationsbedarfs und der Erkennung potenzieller Energieverluste.
Wärmebildkamera-Zubehöraufsatz
Spüren Sie rasch Probleme in und an Ihrem Zuhause auf und erkennen Sie Wärmeverluste, den Zustand Ihrer Wärmeisolierung, Elektrikprobleme und Wasserschäden – Sie brauchen dafür einfach nur das Gerät auf den jeweiligen Zielbereich richten.
Sehen Sie im Dunkeln und erkunden Sie die Natur sicher mit der FLIR ONE. Beobachten Sie Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum oder um Ihr verlorenes Haustier wiederzufinden.... oder dessen Spuren und Hinterlassenschaften im Hinterhof erkennen.
Verbessere den Workflow und teile Bilder mit der schlanken, intuitiven mobilen App Flir ONE®, ohne die Baustelle verlassen zu müssen. Erstelle schnell professionelle Berichte mit der Flir Thermal Studio-Software.

Technische Daten

Highlighted
Wärmebildauflösung 80 × 60
Akkulaufzeit Ca. 1 Stunde
Objekttemperaturbereich -20 °C bis 120 °C (-4°F bis 248 °F)
Smartphone FLIR ONE Gen 3 – iOS (Blitz): iOS
FLIR ONE Gen 3 – Android (USB-C): Android
FLIR ONE Gen 3 – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Genauigkeit ±3 °C oder ±5 %, typischer prozentualer Unterschied zwischen Umgebungs- und Objekttemperatur. Gilt 60 Sek. nach dem Einschalten, wenn sich das Gerät in einer Umgebung mit 15–35 °C befindet und im Zielbereich eine Temperatur von 5–120 °C herrscht.
Betriebstemperatur 0 ° bis 35 °C (32° bis 95 °F), Batterieladung 0 °C bis 30 °C (32 °F bis 86 °F)
Messpunkt Eine Spotmessfunktion (zentriert).
Bildgebung und optische Daten
Auflösung visuelles Bild 1440 × 1080
Auslöser Automatisch/Manuell
Bildrate 8,7 Hz
Einstellbare MSX-Distanz 30 cm – Unendlich
Fokus Fest 15 cm – Unendlich
HFOV/VFOV 50° ±1° / 38° ±1°
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava und Color Wheel
Thermische Empfindlichkeit [MRDT] 150 mK
Video- und Einzelbildanzeige/-aufnahme Gespeichert als 1.440 × 1.080
Wärmebildauflösung 80 × 60
Wärmebildsensor Pixelgröße: 17 µm, 8 – 14 µm Spektralbereich
Stromversorgung
Akkuladedauer 40 Min.
Akkulaufzeit Ca. 1 Stunde
Messung und Analyse
Genauigkeit ±3 °C oder ±5 %, typischer prozentualer Unterschied zwischen Umgebungs- und Objekttemperatur. Gilt 60 Sek. nach dem Einschalten, wenn sich das Gerät in einer Umgebung mit 15–35 °C befindet und im Zielbereich eine Temperatur von 5–120 °C herrscht.
Messpunkt Eine Spotmessfunktion (zentriert).
Objekttemperaturbereich -20 °C bis 120 °C (-4°F bis 248 °F)
Allgemeine Angaben
Abmessungen (H × B × T) 34 × 67 × 14 mm
Akkuladezustandanzeige 0–100 %
Gewicht 36,3 g
Smartphone FLIR ONE Gen 3 – iOS (Blitz): iOS
FLIR ONE Gen 3 – Android (USB-C): Android
FLIR ONE Gen 3 – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperatur 0 ° bis 35 °C (32° bis 95 °F), Batterieladung 0 °C bis 30 °C (32 °F bis 86 °F)
Emissionsgrad-Einstellungen Matt: 95 %, Halbmatt: 80 %, Halbglänzend: 60 %, Glänzend: 30 %. Die reflektierte Hintergrundtemperatur beträgt 22 °C.
Lagertemperatur -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Sturzfestigkeitstest Sturzfestigkeit von 1,5 m
Zertifizierungen CE, UL1642, ROHS
Kommunikation und Datenspeicher
Aufladen USB-C-Buchse (5 V/1 A)
Aufnahmearten Videos, Standbilder
Dateiformate Standbilder – radiometrisches JPEG Video – MPEG-4 (Dateiformat: MOV (iOS), MP4 (Android))
Video Lightning-Stecker (iOS), USB-C-Stecker (Android)

Resources & Support

Hinweis: Weitere FLIR ONE Support-Ressourcen finden Sie unter Support.FLIR.com

Neuigkeiten zu Produkten

Flir One Edge ist jetzt Flir Edge: Gleiche vertrauenswürdige Innovation, vereinfachter Name

Weitere Informationen

User Manual

FLIR ONE Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Brochure

Facilities Maintenance Guidebook

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb