Flir Research Studio wurde entwickelt, um so zu arbeiten, wie Sie es tun, und bietet robuste Aufzeichnungs- und Analysefunktionen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche für eine Vielzahl von Forschungs- und Entwicklungsanwendungen. Diese hochwertige, fortschrittliche Wärmeanalysesoftware bietet einen vereinfachten Workflow zum Anzeigen, Aufzeichnen und Auswerten von Daten von mehreren Flir-Kameras gleichzeitig, – sodass Sie wichtige Informationen schnell interpretieren und verstehen können. Flir Research Studio bietet auch Unterstützung für mehrere Sprachen und Plattformen (Windows, MacOS, Linux), um die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern zu verbessern, die Effizienz zu steigern und das Potenzial für Fehlinterpretationen aufgrund schlechter Übersetzungen zu reduzieren.

Flir Research Studio ist als 1-Jahres-, 3-Jahres- oder 5-Jahres-Abonnement in Standard Edition oder Professional Edition erhältlich. Die Professional Edition bietet einen erweiterten Satz an Analysetools und -funktionen, um Aufzeichnungs-, Analyse- und Exportprozesse zu optimieren. Mit einer Professional Edition-Lizenz von Research Studio können Sie die Datenerfassung dank einer benutzerdefinierten Kalibrierung optimieren und Daten bequemer denn je mit der kostenlosen Research Studio Player-Anwendung teilen.

An Ihre Arbeitsweise angepasst
Schnelles Interpretieren und Verstehen kritischer thermischer Messdaten mit dem einfachen Arbeitsablauf Verbinden, Anzeigen, Aufzeichnen, Analysieren und Teilen
Verfügt über ein breites Sortiment an thermischen Messwerkzeugen, darunter mehrere Region-of-Interest-Typen, Optionen für die Datendarstellung, Messfunktionen, ausgeklügelte Bildfilter und Isothermen zur Erfassung aussagekräftiger Daten
Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung von Daten mit Teammitgliedern in Standarddatei-, Bild- und Filmformaten über mehrere Betriebssysteme in 22 verschiedenen Sprachen

Technische Daten

Markierter
Unterstützte Kameras A35sc, A65sc, A50/A70, ETS320, GF77a, C2/C3, E53/E75/E85/E95, T5xx, T6xx, T1k (T1010/T1020/T1030sc/T1040/T1050sc), T865 A3xx/A6xx, A6xxx gekühlt, A8xxx gekühlt, A8580 Serie, A6780 Serie, FLIR A400/A700 Serie, RS8500 Serie, X6800 Serie, X6900 Serie, X8500 Serie, RS6700, RS6800, RS8200, RS8300, SC6x00/SC8x00 Serie (SC6100/SC6200/SC6700/SC6800/SC8200/SC8300)
Farbpaletten 21 verfügbare Paletten sind in die Kategorien „Zuletzt verwendet“ und „Live-Vorschau“ unterteilt
Allgemeine Angaben
Betriebssystem • Windows 10 (64 Bit) oder neueste Version
• Windows 8.x (64 Bit)
• Windows 7 (64 Bit)
• Linux (oder neueste Versionen): Ubuntu 16.04, RHEL/CentOS 7, Fedora 31, Mint 19.3
• MacOS High Sierra – neueste Version
Unterstützte Kameras A35sc, A65sc, A50/A70, ETS320, GF77a, C2/C3, E53/E75/E85/E95, T5xx, T6xx, T1k (T1010/T1020/T1030sc/T1040/T1050sc), T865 A3xx/A6xx, A6xxx gekühlt, A8xxx gekühlt, A8580 Serie, A6780 Serie, FLIR A400/A700 Serie, RS8500 Serie, X6800 Serie, X6900 Serie, X8500 Serie, RS6700, RS6800, RS8200, RS8300, SC6x00/SC8x00 Serie (SC6100/SC6200/SC6700/SC6800/SC8200/SC8300)
Vielseitigkeit Statistikanalyse über mehrere Videos, Bilder und Kamerastreams
Kommunikation und Datenspeicher
Bilddateiformat Radiometrisches JPG
Datei Extraction_Trimming [basierend auf Playbounds] Nein
Dateiformate RJPEG, SEQ, ATS, PTW, SFMOV (nur Lesen), FRS (nur Lesen)
Exportformat PNG, JPG, CSV, TIFF
Format Videoausgabe MP4
Framegrabber Camera Link (Eurosys/Dalsa), CXP (Eurosys/Dalsa)
Bildgebung und optische Daten
Bildanzeige Kameraabhängig - IR, sichtbar, MSX
Digitale Bildoptimierung Ja
Farbpaletten 21 verfügbare Paletten sind in die Kategorien „Zuletzt verwendet“ und „Live-Vorschau“ unterteilt
Manuelle Bildeinstellung Bereich/Spanne Ja
Videoformat MP4, WebM, TIFF, TIFF (32 Bit-Fließkomma)
Benutzeroberfläche
Sprachen Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Französisch, Finnisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Zielbereich Typen: Spot, Box, Linie (einfach), Ellipse, Delta, Fadenkreuz, Kreis, Quadrat, Optionen: ROI-Rotation, On-Image-Statistiken, ROI-Bezeichnung, Farben und Konfiguration

Ressourcen und Support

no image

Forschungsstudio

Weitere Informationen

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for macOS

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for macOS

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for Windows

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for Windows

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for Linux

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for Linux

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FLIR Research Studio Datenblatt

Brochure

FLIR Research Studio Broschüre

Brochure

FLIR Electronic Design and Testing (EDT) Brochure

Datasheet

FLIR Research Studio Datasheet

Brochure

FLIR Research Studio Brochure
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb