FLIR Research Studio ist ganz nach Ihren Vorstellungen konzipiert und bietet robuste Aufzeichnungs- und Analysefunktionen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche für eine Vielzahl von Forschungs- und Entwicklungsanwendungen. Diese erstklassige, modernste Software zur thermischen Analyse vereinfacht Arbeitsabläufe bei der gleichzeitigen Anzeige, Aufzeichnung und Auswertung von Daten von mehreren FLIR-Kameras – so können Sie kritische Informationen schnell interpretieren und verstehen. FLIR Research Studio bietet außerdem Support für mehrere Sprachen und Plattformen (Windows, MacOS, Linux), um die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern zu verbessern, die Effizienz zu steigern und mögliche Fehlinterpretationen aufgrund von Fehlübersetzungen zu vermeiden.

FLIR Research Studio ist als 1-, 3- oder 5-Jahres-Abonnement in der Standard Edition oder Professional Edition erhältlich. Die Professional Edition bietet einen erweiterten Satz an Analysetools und -funktionen, um Aufzeichnungs-, Analyse- und Exportprozesse zu optimieren. Mit einer Professional Edition-Lizenz von Research Studio können Sie die Datenerfassung dank einer benutzerdefinierten Kalibrierung optimieren und Daten bequemer denn je mit der kostenlosen Research Studio Player-Anwendung teilen.

An Ihre Arbeitsweise angepasst
Schnelles Interpretieren und Verstehen kritischer thermischer Messdaten mit dem einfachen Arbeitsablauf Verbinden, Anzeigen, Aufzeichnen, Analysieren und Teilen
Verfügt über ein breites Sortiment an thermischen Messwerkzeugen, darunter mehrere Region-of-Interest-Typen, Optionen für die Datendarstellung, Messfunktionen, ausgeklügelte Bildfilter und Isothermen zur Erfassung aussagekräftiger Daten
Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung von Daten mit Teammitgliedern in Standarddatei-, Bild- und Filmformaten über mehrere Betriebssysteme in 22 verschiedenen Sprachen

Technische Daten

Markierter
Unterstützte Kameras A35sc, A65sc, A50/A70, ETS320, GF77a, C2/C3, E53/E75/E85/E95, T5xx, T6xx, T1k (T1010/T1020/T1030sc/T1040/T1050sc), T865 A3xx/A6xx, A6xxx gekühlt, A8xxx gekühlt, A8580 Serie, A6780 Serie, FLIR A400/A700 Serie, RS8500 Serie, X6800 Serie, X6900 Serie, X8500 Serie, RS6700, RS6800, RS8200, RS8300, SC6x00/SC8x00 Serie (SC6100/SC6200/SC6700/SC6800/SC8200/SC8300)
Farbpaletten 21 verfügbare Paletten sind in die Kategorien „Zuletzt verwendet“ und „Live-Vorschau“ unterteilt
Allgemeine Angaben
Betriebssystem • Windows 10 (64 Bit) oder neueste Version
• Windows 8.x (64 Bit)
• Windows 7 (64 Bit)
• Linux (oder neueste Versionen): Ubuntu 16.04, RHEL/CentOS 7, Fedora 31, Mint 19.3
• MacOS High Sierra – neueste Version
Unterstützte Kameras A35sc, A65sc, A50/A70, ETS320, GF77a, C2/C3, E53/E75/E85/E95, T5xx, T6xx, T1k (T1010/T1020/T1030sc/T1040/T1050sc), T865 A3xx/A6xx, A6xxx gekühlt, A8xxx gekühlt, A8580 Serie, A6780 Serie, FLIR A400/A700 Serie, RS8500 Serie, X6800 Serie, X6900 Serie, X8500 Serie, RS6700, RS6800, RS8200, RS8300, SC6x00/SC8x00 Serie (SC6100/SC6200/SC6700/SC6800/SC8200/SC8300)
Vielseitigkeit Statistikanalyse über mehrere Videos, Bilder und Kamerastreams
Kommunikation und Datenspeicher
Bilddateiformat Radiometrisches JPG
Datei Extraction_Trimming [basierend auf Playbounds] Nein
Dateiformate RJPEG, SEQ, ATS, PTW, SFMOV (nur Lesen), FRS (nur Lesen)
Exportformat PNG, JPG, CSV, TIFF
Format Videoausgabe MP4
Framegrabber Camera Link (Eurosys/Dalsa), CXP (Eurosys/Dalsa)
Bildgebung und optische Daten
Bildanzeige Kameraabhängig - IR, sichtbar, MSX
Digitale Bildoptimierung Ja
Farbpaletten 21 verfügbare Paletten sind in die Kategorien „Zuletzt verwendet“ und „Live-Vorschau“ unterteilt
Manuelle Bildeinstellung Bereich/Spanne Ja
Videoformat MP4, WebM, TIFF, TIFF (32 Bit-Fließkomma)
Benutzeroberfläche
Sprachen Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Französisch, Finnisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Zielbereich Typen: Spot, Box, Linie (einfach), Ellipse, Delta, Fadenkreuz, Kreis, Quadrat, Optionen: ROI-Rotation, On-Image-Statistiken, ROI-Bezeichnung, Farben und Konfiguration

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for macOS

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for macOS

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for Linux

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for Linux

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for Windows

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for Windows

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Brochure

FLIR Electronic Design and Testing (EDT) Brochure

Brochure

FLIR Research Studio Brochure

Datasheet

FLIR Research Studio Datasheet

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb